(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアバキュームポンプ オープン缶専用 APPQOシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアバキュームポンプ オープン缶専用 APPQOシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
67,843円 ~ 111,882円
税込価格
74,627円 ~ 123,070円

灯油・軽油・切削液などの液体をペール缶に回収するポンプ。【特長】・オープンペー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    湿式
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • 揚程(m):
    2
  • 吸入量(L/min):
    75
  • 質量(g):
    3400
  • 使用可能粘度:
    1000cP以下
  • 騷音値(dB):
    90
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 透明缶は付属しておりません(非売品)
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ペール缶1杯を約15秒で吸引
  • エア駆動の為、漏電なく安全(引火性液体使用不可)
  • 少ないエア消費量
  • JIS規格20Lオープンペール缶用
  • 推奨オープンペール缶:APPQO-OP(オプション)
 

【仕様表】

型番APPQOAPPQOGAPPQOAS
回収液体オイル灯油・軽油溶剤※
使用可能粘度(cP)1,000
空気消費量(L/min)105
最大吸入量(L/min)75
吸込揚程(m)2
付属品満タン時
溢れ防止機能
ノズル主ノズル(ストレート)
ホース材質
(長さ×内径)
PVC
(2m×φ25)
耐油PVC
(2m×φ25)
PP
(2m×φ25)
接液部材質本体ノズルAL
パッキン
フロート
NBR
PE
FKM
SUS
重量(kg)3.43.43.4

※溶剤をご使用の場合は、材質を侵さないものに限ります。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用可能液体
JANコード
トラスココード
集じん容量(L)
仕様
寸法:幅(mm)
寸法:奥行(mm)
寸法:高さ(mm)
エア接続口
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オイル
4​5​2​3​6​0​6​1​2​2​1​1​3
353-8800
18
防爆対応型 自動停止機能付
300
300
195
Rc1/4(バルブ付)
1台

1個

71,057( 78,163円 )

1日目

溶剤
4​5​2​3​6​0​6​1​2​2​1​3​7
509-5425
-
-
-
-
-
-
1台

1個

111,882( 123,070円 )

4日目

灯油、軽油
4​5​2​3​6​0​6​1​2​2​1​2​0
455-0358
18
防爆対応型 自動停止機能付
300
300
195
Rc1/4(バルブ付)
1台

1個

67,843( 74,627円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

灯油・軽油・切削液などの液体をペール缶に回収するポンプ。
【特長】
・オープンペール缶専用。
・ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用可能。
・エア駆動だから、防爆地域でも安心。
・自動停止機能(オイルストッパー標準装備)。
・少々の異物(約5mm)混入液体も使用可能。
【用途】
・工作機械の切削油タンクの入替および清掃。
・廃液の回収や切削液タンクの掃除など、ヘドロや異物混入液体の回収に最適。

(i)ご注意

  • 透明缶は付属しておりません(非売品)
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアバキュームポンプ オープン缶専用 APPQOシリーズ

エアバキュームポンプ オープン缶専用 APPQOシリーズ

    エアバキュームポンプ(液体専用タイプ) オープンSUS缶専用 APPQO-Hシリーズ

    エアバキュームポンプ(液体専用タイプ) オープンSUS缶専用 APPQO-Hシリーズ

      AC100V/1500W スチームクリーナー

      AC100V/1500W スチームクリーナー

        保存瓶(珪酸ガラス)

        保存瓶(珪酸ガラス)

          エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)

          エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)

            圧縮エアークリーナー 本体/オプション

            圧縮エアークリーナー 本体/オプション

              RD-46L型 丸イス リング脚スツール

              RD-46L型 丸イス リング脚スツール

                TRUSCO ステンレスバケツ付キックバケツ

                TRUSCO ステンレスバケツ付キックバケツ

                  土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                  土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                    アクアシステム 循環式清掃クリーナー

                    アクアシステム 循環式清掃クリーナー

                      デュワーフラスコ 4.5L SS333 ユニバーサル型

                      デュワーフラスコ 4.5L SS333 ユニバーサル型

                        AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機・オプション

                        AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機・オプション

                          メーカー アクアシステム アクアシステム エスコ アズワン アクアシステム アズワン ノーリツ トラスコ中山 ミスミ アクアシステム 三商 エスコ
                          通常価格 67,843円 92,860円 186,040円 6,845円 70,584円 17,491円 12,331円 32,383円 - 536,477円 63,207円 1,520円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   15日目   4日目   4日目~   8日目   19日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 - - - - - - -
                          用途 湿式 湿式 湿式 - 乾湿両用 - - - - - - -
                          種類 ペール缶タイプ ペール缶タイプ ハンディタイプ - ペール缶タイプ ペール缶タイプ - - - - - -
                          揚程(m) 2 5 - - - - - - - - - -
                          吸入量(L/min) 75 - - - - - - - - - - -

                          エアバキュームポンプ オープン缶専用 APPQOシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 汚れた場合、水洗いはできますか?
                          A
                          はい、できます。
                          Q APPQOを使用すると、ペール缶がへこむ場合があるのですがどうしたらいいですか?
                          A
                          APPQO本体のニードルバルブ(オレンジ色の丸い方)を緩めてください。エア抜きがされてエア圧力が低くなりへこまなくなります。
                          しかし、本体の圧力も弱くなるため性能が落ちてしまいます。

                          乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました