(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
70,584円 ~ 120,433円
税込価格
77,642円 ~ 132,476円

ペール缶・ドラム缶に乗せるだけ!床にこぼれたオイルや切粉を回収する。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 基本付属品は「本体に主ノズル、オイルストッパー」がつきます。商品により異なりますので下記セット内容情報でご確認下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■APPQO400シリーズ
■APPQO550シリーズ
■AVC-550SUSシリーズ
  • 故障知らずのエア式掃除機。漏電なく安心。
  • 市販の20Lペール缶に乗せるだけで使用可能
  • 連続運転可能
  • 液体満タン時、自動ストップ
  • 3馬力(2.25kw)以上のエアコンコンプレッサで使用可能
  • 切削掃除やグリストラップの浮上油回収にも。
  • 市販の20Lペール缶に乗せるだけで使用可能
  • 連続運転可能
  • 液体満タン時、自動ストップ
  • 5馬力(3.75kw)以上のエアコンコンプレッサで使用可能
  • オールステンレス製、水でも錆びない
  • エア駆動の為、漏電なく安全
  • 故障が少ない
  • 連続運転可能
  • ステンレス缶(APPQO-SK)推奨
  • JIS規格20Lペール缶用
  • 液体満タン時、自動ストップ

【仕様表】

エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)  仕様表

使用方法・使用事例

使用方法

エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)  使用方法

注意・禁止事項

  • 粉塵爆発の危険性のあるもの、引火性液体にはご使用頂けません。
  • 溶剤をご使用の場合は、材質を侵さないものに限ります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用可能液体
揚程(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
吸水量(L)
最大真空圧(kPa)
最大風量([[M3]]/min)
特長
質量(kg)
材質(本体)
ホース長さ(m)
ホース内径(mm)
セット内容
仕様
騷音値(dB)
寸法:幅(mm)
寸法:奥行(mm)
寸法:高さ(mm)
エア接続口
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オイル
2
-
353-8818
4900
60
30
2
4.9
-
AL
2
25
本体、主ノズル、オイルストッパー
防爆対応型 自動停止機能付
90
314
314
309
Rc3/8(バルブ付)
1台

1個

70,584( 77,642円 )

2日目

溶剤
2
-
509-5417
4900
60
-
-
4.9
-
AL(フロート部;ナイロン)
2
25
本体、主ノズル、オイルストッパー
-
90
-
-
-
​R​c​3​/​8​(​バ​ル​ブ​付​)
1台

1個

86,597( 95,257円 )

1日目

灯油、軽油
2
-
455-0340
4900
60
30
2
4.9
-
AL
2
25
本体、主ノズル、オイルストッパー
防爆対応型 自動停止機能付
90
314
314
309
Rc3/8(バルブ付)
1台

1個

77,333( 85,066円 )

1日目

オイル
2
-
356-0317
6500
80
30
2
6.5
-
AL
2
32
本体、主ノズル、フィルター(2枚)、角型ノズル、オイルストッパー
防爆対応型 自動停止機能付
90
314
314
309
Rc3/8(バルブ付)
1台

1個

77,064( 84,770円 )

1日目

オイル
2
-
404-8105
6000
80
30
2
12.0
-
AL
2
32
本体、主ノズル、T型ノズル、角型ノズル、フィルター2枚、ペール缶、キャリー付、オイルストッパー
防爆対応型自動停止機能付
90
368
368
549
Rc3/8(バルブ付)
1台

1個

120,433( 132,476円 )

1日目

-
-
4523606128306
474-7411
-
60
19
3
-
4
-
-
-
本体、主ノズル、角型ノズル、フィルター2枚、PVCホース
防爆対応型。自動停止機能付。ホース延長可能。PVCホース(φ32mm)。
85
310
310
330
Rc3/8(バルブ付)
1台

1個

89,939( 98,933円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ペール缶・ドラム缶に乗せるだけ!
床にこぼれたオイルや切粉を回収する。
【特長】
・液体もOK。
・粘度は3,000cPまでOK(ISO150相当まで)。
・強力吸引タイプ(電動タイプ1000W相当)。
・天板のないペール缶にのせるだけで使用可能。
・エア駆動だから、防爆地域でも安心。
・空気も一緒に吸い込むタイプ。
・ヘドロ回収も可能。
・水面の異物をとる時に。
・丸洗いが可能。
【用途】
・工作機械の切削油タンクの入替および清掃に。
・工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。

(i)ご注意

  • 基本付属品は「本体に主ノズル、オイルストッパー」がつきます。商品により異なりますので下記セット内容情報でご確認下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)

エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)

    アクアシステム 循環式清掃クリーナー

    アクアシステム 循環式清掃クリーナー

      ハイパワークリーナ ペール缶タイプ SGV-110

      ハイパワークリーナ ペール缶タイプ SGV-110

        強力ペールバキューム(乾湿両用)

        強力ペールバキューム(乾湿両用)

          エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L

          エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L

            エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L

            エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L

              JETペール缶クリーナー(乾湿両用)

              JETペール缶クリーナー(乾湿両用)

                ペール缶用電動式バキュームポンプ EVC-550

                ペール缶用電動式バキュームポンプ EVC-550

                  エアークリーナー

                  エアークリーナー

                    エアークリーナ JAC-3用 オプション

                    エアークリーナ JAC-3用 オプション

                      エア式掃除機乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) APPQOシリーズ

                      エア式掃除機乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) APPQOシリーズ

                        バキュームクリーナー CVC-301X (乾式)

                        バキュームクリーナー CVC-301X (乾式)

                          タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

                          タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アズワン 東浜商事 東浜商事 三立機器 三立機器 アクアシステム 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 アズワン 山崎産業 ハラックス
                            通常価格 70,584円 536,477円 107,000円 76,500円 72,193円 60,662円 80,410円 90,294円 22,464円 2,042円 50,600円 37,909円 33,900円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   10日目~   1日目   1日目   19日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ そうじ機 - そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 その他 - そうじ機 -
                            用途 乾湿両用 - - 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - 乾式 -
                            種類 ペール缶タイプ - ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ - 粉じんタイプ -
                            集じん容量(L) 18 - - - - - - - - - - - -
                            使用可能粘度 3000cP以下 - - - - - - - - - - - -

                            エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            作業性向上に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02021/10/27
                            当社で製作しているプレス成型品の金型から抜きカスを取り除くのに使用しています。ミスミで何か吸い取る商品が無いかなと探していて、この商品が目につき購入しました。動力がエア式ですが、以前からエアプローしていたので気になりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 掃除機のようなオプションはありますか?
                            A
                            オープン缶、キャリー、T型ノズルセットの付いた掃除機セットもあります。
                            Q 丸洗いは可能ですか?
                            A
                            はい、可能です。

                            乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました