(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メリヤスウエス(柔軟タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メリヤスウエス(柔軟タイプ)【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,862円 ~ 37,433円
税込価格
5,348円 ~ 41,176円

最高級メリヤス生地で柔らかソフトタッチのメリヤスウエス(柔軟タイプ)。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    メリヤス
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    約0.4
  • シートサイズ(mm):
    350×350
  • 材質1:
    綿 100%(未使用メリヤス生地)
  • シート短辺(mm):
    350
  • シート長辺(mm):
    350

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕上げ工程やあらゆる作業に最適

商品中身

商品中身。

箱入り

箱入り。

特長

  • 厳選した最高級メリヤス生地を使用
  • 吸水性に優れ、柔らかい手触りで商品にも傷を付けない
  • 厚み約0.4mm(柔軟タイプ)

仕様

  • 色:ホワイト

材質

  • 綿100%(未使用メリヤス生地)

袋入り(1kgタイプ)

品番シートサイズ
(mm)
袋入数
(枚)
質量
(kg/袋)
P-GJ-MU350×350約601.0

箱入り(10kgタイプ)

品番シートサイズ
(mm)
箱入数
(枚)
質量
(kg/箱)
GJ-MU350×350約60010.0

開発秘話

 

当時ウエスと言えば家庭から出されるいわゆる古着などが主流でした。
産業界の発展により、製品の品質管理などの要求がたかまり、天然素材である綿100%バージンの商品を開発しました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品種類
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
箱入りタイプ
124-4124
4989999365009
10000
1箱(600枚)
10

1パック

10個入り

37,433( 41,176円 )

1日目

袋入りタイプ
215-3572
4989999801255
1000
1袋(60枚)
10

5個

4,862( 5,348円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最高級メリヤス生地で柔らかソフトタッチのメリヤスウエス(柔軟タイプ)。
【特長】
・綿100%の柔軟性の高い最高級メリヤスウエス。
・厳選した最高級メリヤス生地を使用。
・吸水性に優れ、柔らかい手触りで商品が傷付かない。
・厚み約0.4mm。
・ティッシュ感覚の使用感。
【用途】
・仕上げ行程などあらゆる作業に最適な商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メリヤスウエス(柔軟タイプ)

メリヤスウエス(柔軟タイプ)

    αメリヤスウエス(汎用タイプ)

    αメリヤスウエス(汎用タイプ)

      布ウエス

      布ウエス

        白ウエス シート

        白ウエス シート

          特撰メリヤスウエス(継ぎ品) 1KG

          特撰メリヤスウエス(継ぎ品) 1KG

            コンドル (雑巾)タオル雑巾 (5枚入)

            コンドル (雑巾)タオル雑巾 (5枚入)

              ウエス(特選白) EA929B

              ウエス(特選白) EA929B

                タオルウエス シート

                タオルウエス シート

                  タオル地ウエス(リサイクル生地)

                  タオル地ウエス(リサイクル生地)

                    320x360mm ワイピングクロス

                    320x360mm ワイピングクロス

                      橋本 カウンタークロス(ダブル)薄手 ブルー (50枚×9袋=450枚)

                      橋本 カウンタークロス(ダブル)薄手 ブルー (50枚×9袋=450枚)

                        橋本 カウンタークロス(レギュラー)薄手 ブルー (100枚×9袋=900枚)

                        橋本 カウンタークロス(レギュラー)薄手 ブルー (100枚×9袋=900枚)

                          そうじの神様 リビング用おそうじミトン

                          そうじの神様 リビング用おそうじミトン

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ハンディ・クラウン TAKAGI ハンディ・クラウン 山崎産業 エスコ TAKAGI アサヒペン エスコ 橋本クロス 橋本クロス savina(KBセーレン)
                            通常価格 4,862円 4,428円 1,117円 686円 796円 705円 1,830円 598円 1,239円 1,150円 10,708円 12,150円 643円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   2日目~   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス - 布ウエス 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー - - 布ウエス
                            布材質 メリヤス メリヤス その他 シーツ メリヤス - その他 タオル タオル ポリエステル・ナイロン - - ポリエステル・ナイロン
                            形状 シート シート - シート - - シート シート シート シート - - その他
                            生地 新品 新品 新品 中古 新品 - 新品 中古 中古 新品 - - -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ ドライ - - -

                            メリヤスウエス(柔軟タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            手の汚れ、金属部品の汚れ落としに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            手の汚れ、金属部品の汚れ落としに使用しています。得意先で使っているのを見て購入しました。以前は安いキッチンペーパーのようなウエスを使っていましたが、肌触りも吸水性も悪かったです。こちらの商品は柔らかく、水分を良く含んでくれて、部品の重い油分を取ってくれる感じです。価格についても満足していますし、納期も特に問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯は可能ですか。
                            A
                            いいえ、洗濯はできません。四方は切りっぱなしなのでほつれてしまいます。

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました