(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,428円 ~ 8,117円
税込価格
2,671円 ~ 8,929円

ポリエチレン独自の柔軟性で対象物を傷付けない積層緩衝材。【特長】・高発泡ポリエ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    発泡緩衝材
  • 幅(mm):
    1000
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 特長:
    保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
  • 用途:
    弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

保温・保冷性に優れ、少量での包装に最適

材質:ポリエチレン(PE)

材質:ポリエチレン(PE)。

使用例、断面図

TKMF-1400(断面図)
ミナフォーム5mmを8層に熱ラミネート。

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
TKMF-11501000×2.015654
TKMF-12001000×2.020872
TKMF-12501000×2.0251090
TKMF-13001000×2.0301308
TKMF-14001000×1.2401046
TKMF-15001000×1.2501308
TKMF-16001000×1.2601570
商品情報を表示

型番リスト

型番
厚み(mm)
長さ(m)
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
2
408-9456
654
1枚
10

4個

2,428( 2,671円 )

1日目

20
2
408-9464
872
1枚
10

4個

3,513( 3,864円 )

1日目

25
2
408-9472
1090
1枚
10

2個

4,018( 4,420円 )

1日目

30
2
408-9481
1308
1枚
10

2個

5,323( 5,855円 )

1日目

40
1.2
408-9421
1046
1枚
10

2個

6,395( 7,035円 )

1日目

50
1.2
408-9430
1308
1枚
10

2個

7,026( 7,729円 )

1日目

60
1.2
408-9448
1570
1枚
10

1個

8,117( 8,929円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエチレン独自の柔軟性で対象物を傷付けない積層緩衝材。
【特長】
・高発泡ポリエチレンシートで柔らかく白色の厚み15~60mm。
・1枚包装になっており少量での包装に最適。
・割れない発泡体だがカッターで切れる。
・緩衝効果も高く、保温・保冷性能に優れている。
・緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用可能。
【用途】
・箱内での荷崩れ防止や運送時の荷室のスペーサー。
・弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)

積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)

    積層品緩衝材 ミナフォーム

    積層品緩衝材 ミナフォーム

      積層品緩衝材,緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用

      積層品緩衝材,緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用

        ノンカッターフォーム

        ノンカッターフォーム

          梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束

          梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束

            発泡緩衝材 ノンカッタータイプ

            発泡緩衝材 ノンカッタータイプ

              ミナ 梱包シート ミナフォーム

              ミナ 梱包シート ミナフォーム

                梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

                梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

                  ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)

                  ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)

                    ミナフォーム(1束/100枚)

                    ミナフォーム(1束/100枚)

                      緩衝フォーム カットシートタイプ

                      緩衝フォーム カットシートタイプ

                        ミナ エサノンブルーボード 40mm×1000×1200

                        ミナ エサノンブルーボード 40mm×1000×1200

                          ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)

                          ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 酒井化学工業 ミスミ 酒井化学工業 ミスミ ミスミ 酒井化学工業 ミスミ 酒井化学工業 酒井化学工業 トラスコ中山 酒井化学工業 酒井化学工業
                            通常価格 2,428円 2,677円 8,618円 1,933円 1,632円 5,750円 3,332円 21,704円 4,411円 1,419円 1,559円 4,182円 6,708円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 - - 発泡緩衝材
                            幅(mm) 1000 1000 1000 300 300 300 1000 1000 1000 300 - - 1000
                            材質 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            特長 保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。 - - - - - - - - - - - -
                            用途 弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。 - - - - - - - - - - - -

                            積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 9件のレビュー

                            高評価レビュー

                            梱包材
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/30
                            箱の中身がごちゃごちゃした見た目にならずすっきりとします。高級感があります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            海外輸送用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/12
                            アクリルで作った文字をヨーロッパに送るのに使用。
                            型抜きも簡単に出来たので非常に便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包材
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/30
                            箱の中身がごちゃごちゃした見た目にならずすっきりとします。高級感があります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケース内の緩衝材
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/25
                            カッターで簡単に欲しい形状に切ることができるので使いやすいです。
                            また、しっかりしていてへたりにくいので良いと思います

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瓶ものギフト配送用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/13
                            瓶もののギフトを配送するとき、梱包時に使用しています。厚すぎず、薄すぎず、丁度よい厚みで衝撃もきちんと吸収してくれるのでこれを一枚敷くだけで破損の心配がありません。受け取るお客様も安心だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包材・緩衝材
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/19
                            アルミプレートを納品するときに、傷防止のために使用しています。
                            カッターナイフで簡単に切れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q カッターで切れますか?
                            A
                            切ることができます。
                            Q ポロポロ崩れてきたりしないですか?
                            A
                            通常は崩れません。

                            発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました