(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

梱包スタンド(ベーシック型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

梱包スタンド(ベーシック型)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,120円 31,872円
税込単価
39,732円 35,059円

【特長】・梱包資材台が傾斜するので、カットし易い設計です。・ボールキャスター6...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    緩衝材関連製品
  • 本体寸法間口(mm):
    480
  • 本体寸法奥行(mm):
    480
  • 本体寸法高さ(mm):
    781
  • トラスココード:
    390-5454
  • JANコード:
    4571131630108
  • 質量(g):
    15000.0
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 梱包資材推奨サイズ:
    Φ400×W1280mm
  • 積載荷重(kg):
    30
  • 特長:
    ボールキャスター6個付で、重たい片ダンも、楽に回転します。
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-B

1台

1個

36,120円

31,872

( 35,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・梱包資材台が傾斜するので、カットし易い設計です。
・ボールキャスター6個付で、重たい片ダンも、楽に回転します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

梱包スタンド(ベーシック型)の型番KS-Bのページです。
型番KS-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

梱包スタンド(ベーシック型)

梱包スタンド(ベーシック型)

    梱包スタンド

    梱包スタンド

      ケーブルクリップ ナイロン製(スポンジ付)

      ケーブルクリップ ナイロン製(スポンジ付)

        接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)

        接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)

          Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)

          Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)

            変換ケーブル(RY1接続ケーブル)

            変換ケーブル(RY1接続ケーブル)

              ケーブルクリップ(ステンレス製)

              ケーブルクリップ(ステンレス製)

                シールドクリップ M型

                シールドクリップ M型

                  ケーブルクリップ(フレキシブル・樹脂コーティング)

                  ケーブルクリップ(フレキシブル・樹脂コーティング)

                    ケーブルクリップ ナイロン製(ワンタッチ固定式)

                    ケーブルクリップ ナイロン製(ワンタッチ固定式)

                      クリップナット

                      クリップナット

                        ケーブルクリップ(スチール製・樹脂コーティング)

                        ケーブルクリップ(スチール製・樹脂コーティング)

                          メーカー 大阪製罐 大阪製罐 ミスミ ミツトヨ ミスミ 島津製作所 ミスミ ELPA朝日電器 ミスミ ミスミ SUNCO ミスミ
                          通常価格 36,120円 40,912円 2,052円 2,694円 - 12,300円 1,072円 415円 2,289円 3,745円 148円 1,143円
                          通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 緩衝材関連製品 緩衝材関連製品 - - - - - - - - - -
                          本体寸法間口(mm) 480 - - - - - - - - - - -
                          本体寸法奥行(mm) 480 - - - - - - - - - - -
                          本体寸法高さ(mm) 781 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 390-5454 - - - - - - - - - - -

                          梱包スタンド(ベーシック型)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          梱包スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました