(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集じん作業台パーソナルYES/イエス ワイドビューフード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

集じん作業台パーソナルYES/イエス ワイドビューフード

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
370,883円 331,606円
税込単価
407,971円 364,767円

【特長】・乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。・フード傾斜角...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機付作業台
  • 材質1:
    本体:鉄板製 自社専用設計モータ
  • 材質2:
    フィルター材質:ポリエステル成形不織布
  • ちり落とし方式:
    手動式
  • 特長:
    乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。フード傾斜角は品物の出入りに最適な角度です。フード前面の窓は透明アクリルでできており、良好な視界を確保しています。研磨作業やエアブロー作業など、各種の粉じんが発生する作業・粉じんを嫌う作業に威力を発揮します。
  • 用途:
    研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。
  • 内容量:
    1台

型番

YES75EVD-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
集じん容量(L)
騒音値[50/60Hz](dB(A))
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
質量(g)
周波数(Hz)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
騒音値(dB(A))50/60Hz
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YES75EVD-50HZ

三相200
10
69/-
成形不織布カートリッジフィルタータイプ
4562131813769
453-8927
-
16/-
136000.0
50/60Hz各専用
700
1150
870
69/-
1台
10

1個

370,883円

331,606

( 364,767円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。
・フード傾斜角は品物の出入りに最適な角度です。
・フード前面の窓は透明アクリルでできており、良好な視界を確保しています。
・研磨作業やエアブロー作業など、各種の粉じんが発生する作業・粉じんを嫌う作業に威力を発揮します。
【用途】
・研磨作業・エアブロー他。
・デジタル・電子機器・IT機器関連。
・光学・精密機器・プラスチック関連。
・医科・歯科・粉体・学校関連。
・セル生産用集じん作業台。
・比較的多くの粉じんが発生する作業。
・乾いた粉じん。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じん作業台パーソナルYES/イエス ワイドビューフードの型番YES75EVD-50HZのページです。
型番YES75EVD-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集じん作業台パーソナルYES/イエス ワイドビューフード

集じん作業台パーソナルYES/イエス ワイドビューフード

    集じん装置付作業台パーソナルYES/イエス

    集じん装置付作業台パーソナルYES/イエス

      エアブロー専用作業台 (コンパクト仕様) 作業テーブルナシ

      エアブロー専用作業台 (コンパクト仕様) 作業テーブルナシ

        集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付)

        集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付)

          集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプ

          集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプ

            クリーンルーム用集じん機

            クリーンルーム用集じん機

              カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

              カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

                溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ

                溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ

                  集じん作業台パーソナルYES/イエス 透明フード

                  集じん作業台パーソナルYES/イエス 透明フード

                    ミノリ サイレンサー 標準型拡張パネル 2枚パネル

                    ミノリ サイレンサー 標準型拡張パネル 2枚パネル

                      サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

                      サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

                        サイレンサー ハツリ作業防音タイプ

                        サイレンサー ハツリ作業防音タイプ

                          ミノリ サイレンサー ハツリ作業防音タイプ 上部4面透明タイプ

                          ミノリ サイレンサー ハツリ作業防音タイプ 上部4面透明タイプ

                            メーカー 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 コトヒラ工業 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 ミノリ リョウセイ ミノリ ミノリ
                            通常価格 370,883円 156,738円 164,818円 393,750円 215,129円 449,753円 74,951円 1,037,954円 124,149円 44,916円 482,401円 160,455円 202,226円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   18日目   11日目   4日目   5日目~   5日目   11日目~   1日目   5日目~   15日目   11日目  
                            商品タイプ 集じん機付作業台 集じん機付作業台 - - 集じん機付作業台 - 集じん機 - 集じん機付作業台 - 集じん機 関連商品 -
                            材質1 本体:鉄板製 自社専用設計モータ 本体:鉄板製 自社専用設計モータ 本体:鉄板製 自社専用設計モータ 本体:鉄板製 自社専用設計モータ 本体:鉄板製 自社専用設計モータ - 本体:鉄板製 自社専用設計モータ 本体:鉄板製 自社専用設計モータ 本体:鉄板製 自社専用設計モータ - - - -
                            材質2 フィルター材質:ポリエステル成形不織布 フィルター材質:ポリエステル成形不織布 フィルター材質:ポリエステル成形不織布(テフロン含浸) フィルター材質:ポリエステル成形不織布 フィルター材質:ポリエステル成形不織布 - フィルター材質:ポリエステル成形不織布 フィルター材質:ポリエステル成形不織布(テフロンラミネート) フィルター材質:ポリエステル成形不織布 - - - -
                            ちり落とし方式 手動式 手動式 - 手動式 - - 手動式 - 手動式 - - - -
                            特長 乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。フード傾斜角は品物の出入りに最適な角度です。フード前面の窓は透明アクリルでできており、良好な視界を確保しています。研磨作業やエアブロー作業など、各種の粉じんが発生する作業・粉じんを嫌う作業に威力を発揮します。 JIS C4212基準をクリアした高効率電動機を搭載した製品です。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。ダストバリアが左・右・奥の3面とも、取り外し(ワンタッチ)できる設計です。ダストバリアを利用することで、粉じん飛散作業などにも対応します。ダストバリアを取り外すことで、長尺物・大型品でも使用が可能です。 - - お客様の既存の作業台などが設置するだけで集じん機能付になります。 - - - JIS C4212基準をクリアした高効率電動機を搭載した製品です。L(軽量)&L(明るく)をコンセプトに開発した小型・最適サイズの集じん作業台です。乾いた粉じん用の高性能フィルター採用とフードが付き、利便性が高まりました。軽量小型で優れた集じん効率・静音設計・防振設計・メンテナンス性・連続運転可能設計です。 - - - -

                            集じん作業台パーソナルYES/イエス ワイドビューフードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YES100VDA
                            YES200VDA
                            YES400VDA
                            YES400VDB
                            YES75EVD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?電源(V) 集じん容量(L) 騒音値[50/60Hz]
                            (dB(A))
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 風量([[M3]]/min)(50/60Hz) 質量(g) 周波数(Hz) 本体寸法(mm)奥行 本体寸法(mm)高さ 本体寸法(mm)幅 騒音値(dB(A))50/60Hz 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------------

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------------

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------------

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------------

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------------

                            集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました