(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
74,951円 ~ 198,000円
税込価格
82,446円 ~ 217,800円

【特長】・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 周波数(Hz):
    50/60兼用
  • 材質1:
    本体:鉄板製 自社専用設計モータ
  • 材質2:
    フィルター材質:ポリエステル成形不織布
  • ちり落とし方式:
    手動式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番:DET100A、DET200のみフレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が付属しています。
  • 火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のものは吸引できません。また湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸引出来ません。1台で2種類以上の粉塵を吸引する場合はお客様の責任においてお使いください。設置場所周囲温度は常温でご使用ください。
  • フィルターの塵落とし機能はついておりません。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

高性能&小型化を実現したカートリッジフィルター式集塵機

業界最小サイズ

モータの配置やフィルター形状など、業界最小サイズを実現。生産設備や製品への組込、機器への接続、単体での使用など、様々な用途に最適な省スペース設計。

カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ:関連画像

使用イメージ

カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ:関連画像

持ち運びも簡単

高性能カートリッジフィルター搭載

独自のプリーツ形状でろ過面積も非常に広く、目詰まりしにくい構造。そのため、交換周期も長くなり、非常に経済的。

  • ※ フィルター材質:ポリエステル成形不織布
カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ:関連画像

メインフィルター捕集効率 5μm以上99.99%

ろ過面積の広いカートリッジフィルターを採用

コンパクトでありながら高い集じん能力を持ち、様々な用途に適応。(DET400/400Sタイプは払落し機能付)

カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ:関連画像

DET100~300

カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ:関連画像

DET400(S)

工具レスで簡単メンテナンス

フィルター取り外しに工具は不要。フィルターは清掃後再利用が可能で経済的
メインフィルターは通常の場合、破損が発生しない限り交換の必要はない。(更にDET400(S)タイプはシェイキング装置を稼働することにより最適性能に回復できる設計。)
まれに吸引ダストの性質やひどい汚れのため、性能が維持できなくなる場合があります。この場合は清掃(ブラッシング・水洗い)を行ってください。
清掃後も性能が回復しない、あるいは、清掃後すぐに性能低下する場合は新しいフィルターと交換してください。

カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ:関連画像

受皿の粉じんを捨て、前扉を開ける。
フィルターを取り出す。
ブラッシング、もしくは水洗いして清掃。清掃後、再利用可能。

24時間365日連続運転可能

掃除機等とは異なり、定格時間がない。設備や機械と共に長時間(24時間/365日)の連続運転が可能。

  • ※ フィルターメンテナンスのための停止は必要となります。
カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ:関連画像

吸込口の取付位置変更可能

標準品は正面から見て右が吸込口。吸込口金の取付は左右どちらでも変更可能。
(標準付属の口金は1個のみ)

カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ:関連画像

標準・左右吸込可能

使用例

カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ:関連画像

未使用時

カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ:関連画像

使用時

商品ラインナップ

カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ:関連画像

概略寸法図(mm)

カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ:関連画像

DET100

カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ:関連画像

DET200

カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ:関連画像

DET300

カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ:関連画像

DET400/400S

製品仕様

項目(単位) 型式
DET100A DET200A DET300A DET300B 高圧型 DET400A DET400B
DET400SA DET400SB
集塵方式 丸型カートリッジフィルター 成形不織布カートリッジフィルター
電源 1φ100V 1φ100V 1φ100V 3φ200V 1φ100V 3φ200V 1φ100V 3φ200V
出力(kW) 0.05 0.2 0.3 0.4 0.4
周波数(Hz) 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
定格電流値(A) 1.0 0.8 3.0 3.0 4.1 4.7 1.5 1.7 5.5 6.9 1.7 2.0 5.0 6.5 1.6 2.0
最大時風量(m3/min) 1.3 1.6 3.3 4.0 5.5 6.5 5.5 6.5 5.0 5.0 5.0 6.0 9 10 9 10
最高時静圧(kPa) 0.35 0.50 0.88 1.23 1.08 1.57 1.08 1.57 2.26 3.14 2.26 3.14 1.13 1.62 1.13 1.62
引出容量(l) 0.5 1.2 1.9 7 7
吸込口径(mm) φ55 φ70 φ100 φ75 φ100
排出口径(mm) φ75 φ100 φ125 342×112 342×112
騒音(dB) 56 58 62 65 67 71 67 71 65 68 65 68 63 65 63 65
質量(kg) 10.8 22 38 80 85
ろ過面積(m2) 0.72 2.2 4.1 1.4 2.2
使用フィルター数 1個 2枚(左右1枚ずつ)
除塵方式 手動シェイキング方式
品番 標準消費
電力料金
DET100A 1.35円/h
DET200A 5.40円/h
DET300A 8.10円/h
DET300B 4.05円/h
DET400SA 10.80円/h
DET400SB 5.40円/h
DET400A 10.80円/h
DET400B 5.40円/h
  • 性能はJIS B8830 に準拠して測定、風量はファンではなく集じん機の値(最大値)。
  • 騒音値はダクト無配管状態、距離1m高さ1mの最大性能時4方向測定平均値。(騒音数値は測定方向、並びにダクトの配管や長さにより静かになる。)
  • DET100A/200Aはフレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属。
  • 50/60Hz兼用。
  • ちり落とし方式:手動式
  • 製造国:日本

開発秘話

 

自社製モータの特性を生かし、モータを浮かせてその周囲にフィルターを搭載するという独自の技術で、
コンパクトな設計を実現し、業界最小サイズを誇ります。

商品情報を表示

型番リスト

型番
電源(V)
集じん容量(L)
騒音値[50/60Hz](dB(A))
JANコード
トラスココード
吸込口径(mm)
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
質量(g)
静圧(kPa)
電源コード長さ(m)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
騒音値(dB(A))50/60Hz
付属品
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単相100
0.5
56/58
4562131813417
467-4341
55
1.3/1.6
10800.0
0.35/0.50
プラグ付2
246
281
270
56/58
フレキホース1.5m、ホースバンド2個
1台
10

1個

74,951( 82,446円 )

15日目

単相100
1.2
62/65
4562131812601
467-4375
70
3.3/4.0
22000.0
0.88/1.23
プラグ付2
326
382
350
62/65
フレキホース1.5m、ホースバンド2個
1台
10

1個

97,113( 106,824円 )

17日目

単相100
1.9
67/71
4562131813608
467-4405
100
5.5/6.5
38000.0
1.08/1.57
プラグ付2
376
440
420
67/71
なし
1台
10

1個

157,307( 173,038円 )

16日目

三相200
1.9
67/71
4562131813615
467-4413
100
5.5/6.5
38000.0
1.08/1.57
3(先端圧着端子のみ)
376
440
420
67/71
なし
1台
10

1個

148,500( 163,350円 )

8日目

単相100
7
63/65
4562131812632
467-4448
100
9.0/10.0
85000.0
1.13/1.62
プラグ付2
558
690
540
63/65
なし
1台
10

1個

198,000( 217,800円 )

16日目

三相200
7
63/65
4562131812649
467-4456
100
9.0/10.0
85000.0
1.13/1.62
3(先端圧着端子のみ)
558
690
540
63/65
なし
1台
10

1個

194,906( 214,397円 )

16日目

単相100
7
65/68
4562131812618
467-4464
75
5.0/6.0
80000.0
2.26/3.14
プラグ付2
558
690
540
65/68
なし
1台
10

1個

192,490( 211,739円 )

5日目

三相200
7
65/68
4562131812625
467-4472
75
5.0/6.0
80000.0
2.26/3.14
3(先端圧着端子のみ)
558
690
540
65/68
なし
1台
10

1個

193,923( 213,315円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。
・目づまりのしにくい不織布フィルターです。
・工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。
・小型から大型まで豊富にラインナップしています。
【用途】
・各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番:DET100A、DET200のみフレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が付属しています。
  • 火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のものは吸引できません。また湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸引出来ません。1台で2種類以上の粉塵を吸引する場合はお客様の責任においてお使いください。設置場所周囲温度は常温でご使用ください。
  • フィルターの塵落とし機能はついておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

    集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプ

    集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプ

      溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ

      溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ

        クリーンルーム用集じん機

        クリーンルーム用集じん機

          ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

          ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

            集じん作業台パーソナルYES/イエス 透明フード

            集じん作業台パーソナルYES/イエス 透明フード

              集じん装置付作業台パーソナルYES/イエス

              集じん装置付作業台パーソナルYES/イエス

                エアブロー専用作業台 (コンパクト仕様) 作業テーブルナシ

                エアブロー専用作業台 (コンパクト仕様) 作業テーブルナシ

                  自動払い落とし型集塵機

                  自動払い落とし型集塵機

                    集じん機小型タイプ

                    集じん機小型タイプ

                      手動払い落とし型集塵機

                      手動払い落とし型集塵機

                        パルスジェット式集じん機

                        パルスジェット式集じん機

                          集じん作業台パーソナルYES/イエス ワイドビューフード

                          集じん作業台パーソナルYES/イエス ワイドビューフード

                            メーカー 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 コトヒラ工業 コトヒラ工業 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 アマノ リョウセイ アマノ NIVAC 淀川電機製作所
                            通常価格 74,951円 215,129円 1,037,954円 449,753円 169,694円 124,149円 156,738円 164,818円 193,000円 337,660円 193,599円 609,151円 370,883円
                            通常出荷日 5日目~   11日目   5日目   4日目   4日目   11日目~   4日目   4日目   4日目   11日目   4日目   11日目   4日目  
                            商品タイプ 集じん機 集じん機付作業台 - - 関連商品 集じん機付作業台 集じん機付作業台 - - 集じん機 - - 集じん機付作業台
                            周波数(Hz) 50/60兼用 50/60 - - - - - 50/60 - - - - -
                            材質1 本体:鉄板製 自社専用設計モータ 本体:鉄板製 自社専用設計モータ 本体:鉄板製 自社専用設計モータ - - 本体:鉄板製 自社専用設計モータ 本体:鉄板製 自社専用設計モータ 本体:鉄板製 自社専用設計モータ - - - - 本体:鉄板製 自社専用設計モータ
                            材質2 フィルター材質:ポリエステル成形不織布 フィルター材質:ポリエステル成形不織布 フィルター材質:ポリエステル成形不織布(テフロンラミネート) - - フィルター材質:ポリエステル成形不織布 フィルター材質:ポリエステル成形不織布 フィルター材質:ポリエステル成形不織布(テフロン含浸) - - - - フィルター材質:ポリエステル成形不織布
                            ちり落とし方式 手動式 - - - - 手動式 手動式 - - - - - 手動式

                            カートリッジフィルター集じん機DETシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            グラインダーの集塵装置に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/12
                            今までは代理店を通しておりましたがこちらでも購入できるようになったのでリードタイムが短縮できるので良いです。
                            グラインダーの粉塵を集塵するのに適しているかと思います。吸込力も十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 屋外での使用は出来ますか?
                            A
                            出来ません。屋内専用機種になります。
                            Q 火花の吸引は出来ますか?
                            A
                            危険な為、吸引禁止です。

                            集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました