(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集じん機(汎用小型タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

集じん機(汎用小型タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
336,363円 ~ 612,598円  特別価格 
税込価格
369,999円 ~ 673,858円  特別価格 

【特長】・シンプルな形状で、手軽さが人気の汎用小型集塵機。・プレートファンで、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • フィルター:
    円筒形2本
  • ちり落とし方式:
    手動式
  • 電源コード長さ(m):
    3
  • 仕様:
    ちり落とし方式:手動式
  • 特長:
    プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
  • 用途:
    研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
電源(V)
集じん容量(L)
騒音値[50/60Hz](dB(A))
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
吸込口径(mm)
周波数(Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
騒音値(dB(A))50/60Hz
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単相100
12
71
575
625
715
465-9368
65000.0
98
50/60
-
12/15
625
715
575
71
1台

1個

336,363円

298,993

( 328,892円 )

16日目

三相200
12
71
575
625
715
465-9376
65000.0
98
50/60
-
12/15
625
715
575
71
1台

1個

356,945円

317,288

( 349,017円 )

16日目

三相200
40
74
714
918
1545
465-9392
160000.0
148
60
-
-/38
918
1545
714
-/74
1台

1個

612,598円

544,538

( 598,992円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状で、手軽さが人気の汎用小型集塵機。
・プレートファンで、フィルターに粉塵を押し込むタイプの集塵機。
・フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易。
・ブロワーはフィルター室内に内臓。
【用途】
・切断、切削、研磨等に。
・一般粉塵に。
・粉体の袋詰め・投入など。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集じん機(汎用小型タイプ)

集じん機(汎用小型タイプ)

    パルスジェット式集じん機

    パルスジェット式集じん機

      クリーンルーム用集じん機

      クリーンルーム用集じん機

        溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ

        溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ

          自動払い落とし型集塵機

          自動払い落とし型集塵機

            集じん機小型タイプ

            集じん機小型タイプ

              カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

              カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

                手動払い落とし型集塵機

                手動払い落とし型集塵機

                  ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

                  ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

                    エアブロー専用作業台 (コンパクト仕様) 作業テーブルナシ

                    エアブロー専用作業台 (コンパクト仕様) 作業テーブルナシ

                      集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプ

                      集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプ

                        集じん装置付作業台パーソナルYES/イエス

                        集じん装置付作業台パーソナルYES/イエス

                          汎用集塵機(電圧 三相200)

                          汎用集塵機(電圧 三相200)

                            メーカー ムラコシ NIVAC コトヒラ工業 淀川電機製作所 アマノ リョウセイ 淀川電機製作所 アマノ コトヒラ工業 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 アマノ
                            通常価格 336,363円 609,151円 449,753円 1,037,954円 193,000円 337,660円 74,951円 193,599円 169,694円 164,818円 215,129円 156,738円 290,783円
                            通常出荷日 15日目~   11日目   4日目   5日目   4日目   11日目   5日目~   4日目   4日目   4日目   11日目   4日目   5日目~  
                            商品タイプ 集じん機 - - - - 集じん機 集じん機 - 関連商品 - 集じん機付作業台 集じん機付作業台 集じん機
                            フィルター 円筒形2本 - - - - - - - - - - - -
                            ちり落とし方式 手動式 - - - - - - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 3 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 ちり落とし方式:手動式 - - - - - - - - - - - -

                            集じん機(汎用小型タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました