(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用集じん機吸引フード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用集じん機吸引フード

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,459円 32,762円
税込単価
40,105円 36,038円

クリーンルーム用集じん機,オプション品・吸引フード、ダクトバンド

詳細情報を確認する

型番

KSC-COP01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
品名
質量(g)
適合機種
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSC-COP01

関連商品
オプション
420
320
130
458-7171
吸引フード
500
KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200、KSC-X01
1本

1個

36,459円

32,762

( 36,038円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルーム用集じん機,オプション品
・吸引フード、ダクトバンド

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用集じん機吸引フードの型番KSC-COP01のページです。
型番KSC-COP01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用集じん機吸引フード

クリーンルーム用集じん機吸引フード

    クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

    クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

      集塵機用吸込フード

      集塵機用吸込フード

        集じん機用パーツ交換用フィルター

        集じん機用パーツ交換用フィルター

          集じん機/ホース・吸口 別売部品

          集じん機/ホース・吸口 別売部品

            ダストノズル

            ダストノズル

              クリーンルーム用集じん機

              クリーンルーム用集じん機

                集じん作業台パーソナルYES/イエス 透明フード

                集じん作業台パーソナルYES/イエス 透明フード

                  サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

                  サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

                    集じん機KDC-TD1用パーツ交換用フィルター

                    集じん機KDC-TD1用パーツ交換用フィルター

                      集塵機用フィルター

                      集塵機用フィルター

                        自動払い落とし型集塵機

                        自動払い落とし型集塵機

                          集塵機SDC-400用ダクト

                          集塵機SDC-400用ダクト

                            メーカー コトヒラ工業 コトヒラ工業 スイデン コトヒラ工業 HiKOKI(旧日立工機) リョービ コトヒラ工業 淀川電機製作所 リョウセイ コトヒラ工業 アマノ アマノ スイデン
                            通常価格 36,459円 4,500円 6,625円 47,695円 3,920円 467円 449,753円 124,149円 482,401円 41,026円 11,000円 193,000円 9,900円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   8日目   1日目   5日目   4日目   11日目~   5日目~   8日目   1日目   4日目   4日目  

                            クリーンルーム用集じん機吸引フードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました