(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用集塵機(電圧 三相200)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

汎用集塵機(電圧 三相200)

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
290,783円 ~ 858,841円  特別価格 
税込価格
319,861円 ~ 944,725円  特別価格 

【特長】・実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。・縫製フィルター...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 電源(V):
    三相200
  • 材質1:
    本体:鉄
  • 材質2:
    フィルター:帆布11号
  • 電源コード長さ(m):
    3(4心・プラグなし)
  • 仕様:
    ちり落とし方式:手動式
  • 特長:
    縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
  • 用途:
    乾いた粉じんの集じん
  • ちり落とし方式:
    手動式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 法令等で定める危険場所には設置できません。
  • 本機は、防爆仕様ではありません。
  • 2022年6月より塗装色を変更しました。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

集塵機内部のダストのこぼれを防止する親切設計のユニットタイプ

構造図

構造図

設置例

設置例

製品仕様

VNA-15

VNA-15

VNA-30

VNA-30

VNA-45

VNA-45

VNA-60

VNA-60

形式VNA-15VNA-30VNA-45VNA-60
電源3相200V 50/60Hz各専用
出力(kW)0.751.52.23.7
集塵機本体風量(m3/min)07.512015280224003055
静圧(kPa)2.451.770.692.552.101.202.552.201.002.902.350.80
ファン単体風量(m3/min)01014020300304504060
静圧(kPa)2.552.351.762.552.582.062.552.452.052.942.902.05
騒音(dB[A])65±268±2
フィルター面積(m24.59.013.518.0
個数(個)1234
形状/材質縫製プレート/帆布11号
払落し手動振動手動振動(自動振動はオプション)
バケット容量(L)18253650
推奨ブレーカ(A)10152030
電源コード(m)3(4心・プラグなし)
吸込口径(mm)φ127φ150φ200φ200
大きさW×D×H(mm)650×400×1205650×650×1492850×650×15421100×700×1652
質量(kg)92145180270
塗装色日塗工J11-833
  • ※ 標準仕様の性能値を記載しています。特注仕様では性能値は変化することがあります。
  • ※ 仕様書に記載された騒音値は、当社規定による実測値で、すべての使用条件について騒音値を保証するものではありません。

この商品の特長について

縫製プレートフィルター

縫製プレートフィルター
交換の簡単なユニットタイプ。フィルター面積も広く、小さな粒子も高い効率で捕集。払落しは手動振動式。自動振動方式はオプション。
(VNA-15は手動のみ)

二次飛散を防止するバケットリフター

二次飛散を防止するバケットリフター
集塵機内部のダストのこぼれを防止する親切設計。
ダストパックはオプション。

ムダを省いたコンパクト設計
設置面積をとらないコンパクト設計、吸込口は本体左右どちらかに設置できる。設置スペースに大きな負担をかけない。

微粒子もキャッチ
プレート型フィルターを採用、フィルター面積が広く、微粒子も高い効率で捕集する。交換の簡単なユニットタイプ。

豊富なフィルター材質
オプションとして、微細粉塵の捕集性能に優れたファインフィルと静電気の発生を抑える静電フィルターを用意。

フィルタークリーニング
フィルタークリーニングは、手動払い落とし方式。オプションとして自動払い落とし方式も選択可能。

軽量樹脂バケットを採用
ダスト廃棄時の作業を軽減。

長期間メンテナンスフリー
長期間メンテナンスフリーで使用できるターボファンを採用。メンテナンスフリー性能も経費節約のポイント。

操作が簡単
タフで操作が簡単、ムダのないシンプル設計。

効果的な消音設計、静かな運転音
ゆとりの集塵機構に、効果的な消音設計をプラス。65dB(A)の静かな運転音(VNA-15騒音値)。

粉塵の二次飛散を防止
集塵機内部のダストのこぼれを防止するバケットリフターを装備。バケットダストパックを装備して使用することでダストを衛生的に排気することができる。

  • ※ VN-SD型では帯電防止のためダストパックを使用することはできません。

この商品の使用例について

切削作業

切削作業

裁断作業

裁断作業

袋詰作業

袋詰作業

ボール盤加工作業

ボール盤加工作業

粉体投入作業

粉体投入作業

商品情報を表示

型番リスト

型番
出力(kW)
集じん容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
電源周波数(HZ)
JANコード
トラスココード
質量(g)
吸込口径(mm)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
標準消費電力料金
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
本体寸法(mm)幅×奥行×高さ
周波数(Hz)
静圧(kPa)
騒音値(dB(A))50/60Hz
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.75
18
650
400
1205
50
4946267410496
455-5902
92000.0
127
-
10.13円/h
7.5/-
650×400×1205
50
2.45(最大静圧)
65±2以下
1台

1個

290,783( 319,861円 )

5日目

1.5
25
650
650
1492
50
4946267410519
455-5929
145000.0
150
-
20.25円/h
28/28
650×650×1492
50
2.55(最大静圧)
65±2以下
1台

1個

483,883( 532,271円 )

8日目

1.5
25
650
650
1492
60
4946267410526
455-5937
145000.0
150
-
20.25円/h
28/28
650×650×1492
60
2.55(最大静圧)
65±2以下
1台

1個

467,965( 514,762円 )

5日目

2.2
36
850
650
1542
50
4946267410533
455-5945
180000.0
200
-
29.70円/h
40/40
850×650×1542
50
2.55(最大静圧)
65±2以下
1台

1個

641,336( 705,470円 )

5日目

2.2
36
850
650
1542
60
4946267410540
455-5953
180000.0
200
-
29.70円/h
40/40
850×650×1542
60
2.55(最大静圧)
65±2以下
1台

1個

641,336( 705,470円 )

5日目

3.7
50
1100
700
1652
50
4946267410557
455-5961
270000.0
200
-
49.95円/h
55/55
1100×700×1652
50
2.90(最大静圧)
68±2以下
1台

1個

858,841( 944,725円 )

8日目

3.7
50
1100
700
1652
60
4946267410564
455-5970
270000.0
200
-
49.95円/h
55/55
1100×700×1652
60
2.90(最大静圧)
68±2以下
1台

1個

858,841( 944,725円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。
・縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
【用途】
・乾いた粉じんの集じん。
・切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・袋詰作業・ボール盤作業・粉体投入作業などに。
【材質】
・本体:鉄
・フィルター:帆布11号

(i)ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 法令等で定める危険場所には設置できません。
  • 本機は、防爆仕様ではありません。
  • 2022年6月より塗装色を変更しました。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用集塵機(電圧 三相200)

汎用集塵機(電圧 三相200)

    小型卓上集塵機

    小型卓上集塵機

      クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

      クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

        ダストノズル

        ダストノズル

          カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

          カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

            集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプ

            集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプ

              パウダフィルタ(粉じん用)

              パウダフィルタ(粉じん用)

                クリーンルーム用集じん機吸引フード

                クリーンルーム用集じん機吸引フード

                  集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付)

                  集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付)

                    集じん機用オプション機器 集じんサイクロン

                    集じん機用オプション機器 集じんサイクロン

                      自動払い落とし型集塵機

                      自動払い落とし型集塵機

                        集じん装置付作業台パーソナルYES/イエス

                        集じん装置付作業台パーソナルYES/イエス

                          集塵機SDC-400用ダクト

                          集塵機SDC-400用ダクト

                            メーカー アマノ アズワン コトヒラ工業 リョービ 淀川電機製作所 淀川電機製作所 マキタ コトヒラ工業 淀川電機製作所 スイデン アマノ 淀川電機製作所 スイデン
                            通常価格 290,783円 3,782円 4,500円 467円 74,951円 215,129円 6,258円 36,459円 393,750円 107,323円 193,000円 156,738円 9,900円
                            通常出荷日 5日目~   8日目   5日目   5日目   5日目~   11日目   7日目   5日目   18日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 集じん機 - 関連商品 関連商品 集じん機 集じん機付作業台 関連商品 - - 関連商品 - 集じん機付作業台 関連商品
                            電源(V) 三相200 - - - - 単相100 - - 三相200 - - - -
                            材質1 本体:鉄 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 フィルター:帆布11号 - - - - - - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 3(4心・プラグなし) - - - - - - - - - - - -

                            汎用集塵機(電圧 三相200)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました