(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
714円 ~ 727円  特別価格 
税込価格
785円 ~ 800円  特別価格 

通気性と汚れ防止を両立させた保護服。【特長】・前部は、表面コートしているので、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャケット
  • 用途:
    その他
  • 規格:
    規格無し
  • 詳細タイプ:
    使い捨て用
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)不織布
  • 材質2:
    前面部・袖部(前後)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート
  • 材質3:
    背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
  • タイプ:
    フード付ジャンパー
  • 引張強度:
    約縦8.7×横6.1kg/5cm
  • 引裂強度:
    約縦3.6×横2.9kg
  • 耐用温度:
    軟化点86℃
  • 内容量:
    1着

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

フード付ジャンパータイプ

フード付ジャンパータイプ

製品の基本仕様・特長

品番サイズ適応身長
(cm)
適応胸囲
(cm)
質量
(g)
TPC-F-SホワイトS145~15565~82120
TPC-F-LホワイトL165~18085~100140
TPC-F-LLホワイトLL170~18590~105150
TPC-F-3Lホワイト3L175~19095~110160
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)不織布
    前面部 袖部(前後)/足部(前)/フード部:ポリエチレン(PE)表面コート
    背面部 ポリエチレン(PE)コートなし
  • 製造国:中国

使用方法・使用事例

使用方法

不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
着丈(cm)
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4989999033311
363-1125
160.000
175~190
95~110
175~190
1着
10

10個

727( 800円 )

1日目

L
4989999033298
363-1133
140.000
165~180
85~100
165~180
1着
10

10個

727( 800円 )

1日目

LL
4989999033304
363-1141
150.000
170~185
90~105
170~185
1着
10

10個

714( 785円 )

1日目

S
4989999377446
763-8124
120.000
145~155
65~82
145~155
1着
10

10個

727円

721

( 793円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通気性と汚れ防止を両立させた保護服。
【特長】
・前部は、表面コートしているので、油汚れやホコリが付きにくく浸透も軽減。
・背面部は通気性に優れているため、蒸れにくくなっている。
・焼却処分をしても有害ガスが発生しない。
・非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバータイプ。
【用途】
・塗装作業や掃作業等の汚れやホコリの激しい作業現場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト

不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト

    7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)

    7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)

      不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト

      不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト

        TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

        TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

          ふっ素樹脂コート耐薬上着・ズボン

          ふっ素樹脂コート耐薬上着・ズボン

            メーカー トラスコ中山 アゼアス トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
            通常価格 714円 4,061円 1,025円 1,108円 12,400円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            種類 ジャケット - つなぎタイプ - -
            用途 その他 - その他 - その他
            規格 規格無し - 規格無し - 規格無し
            詳細タイプ 使い捨て用 - 使い捨て用 - -
            ホワイト - ホワイト ホワイト -

            不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイトのレビュー

            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
            ベアリング交換作業
            評価 5.0満足度:5.02021/11/02
            脱ぎ着のしやすさから、使い捨て保護服の上下セパレートタイプを選びました。使用上特に問題なく、満足です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            設備の清掃時
            評価 5.0満足度:5.02020/08/28
            設備の清掃時に着用しました。
            ズボンの方は履きっぱなしで、上半身だけ着たり脱いだりしたかったので
            今回はつなぎタイプではなく、こちらを選択しました。
            使い勝手も良く満足しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            塗装用
            評価 5.0満足度:5.02019/11/13
            塗装、他作業用で使用します。

            以前はツナギを使用しておりましたが、セパレート型を試してみました。
            こちらの方が使い勝手が良いです。

            厚さ、価格共満足です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            カバー
            評価 4.0満足度:4.02019/08/31
            ゴム入りなので隙間も少ないし、
            生地が突っ張らないので動きやすい。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            塗装時の保護
            評価 4.0満足度:4.02018/07/31
            スプレーガンで塗装をするのに、保護の為購入しました。
            冬場はヤッケを着用していますが、夏場は暑いのでこちらを
            購入しました。
            軽くて蒸れないので良いと思います。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました