(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て化学防護服 MC4000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て化学防護服 MC4000

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,238円 6,810円
税込単価
12,362円 7,491円

【特長】・高い防護性能を擁します。・透過試験、浸透試験に裏付けされた高いバリア...

詳細情報を確認する

  • 規格:
    JIS規格品
  • 仕様:
    JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・5(液体、スプレー、微粒子防護用)。使い捨て用 。
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    多層特殊フィルム
  • 用途1:
    石油化学製品
  • 用途2:
    工業用タンク内清掃
  • 用途3:
    下水処理
  • 特長1:
    高い防護性能を擁します。
  • 特長2:
    透過試験、浸透試験に裏付けされた高いバリア効果があります。
  • 特長3:
    二重ファスナーです。
  • 特長4:
    フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
  • 色:
    グリーン
  • 内容量:
    1着

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番

MC4000-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC4000-M

M
170~176
4959382783369
422-3659
630.000
92~100
170~176
1着

5個

11,238円

6,810

( 7,491円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い防護性能を擁します。
・透過試験、浸透試験に裏付けされた高いバリア効果があります。
・二重ファスナーです。
・フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
【用途】
・石油化学製品。
・工業用タンク内清掃。
・下水処理。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て化学防護服 MC4000の型番MC4000-Mのページです。
型番MC4000-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て化学防護服 MC4000

使い捨て化学防護服 MC4000

    AZ GUARD 2101 ジャンパー(フード無し)

    AZ GUARD 2101 ジャンパー(フード無し)

      タイケム F型 デュポン防護服

      タイケム F型 デュポン防護服

        タイケムF 化学防護服

        タイケムF 化学防護服

          AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付)

          AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付)

            タイベック 5428 PEコート続服

            タイベック 5428 PEコート続服

              全身化学防護服 シューズカバー SC2000L

              全身化学防護服 シューズカバー SC2000L

                リユーザブル塗装用防護服 50425

                リユーザブル塗装用防護服 50425

                  ワンピース保護服デュポンTMタイベック ソフトウェア

                  ワンピース保護服デュポンTMタイベック ソフトウェア

                    化学防護服 デュポン タイケムC

                    化学防護服 デュポン タイケムC

                      化学防護服 4532PLUS

                      化学防護服 4532PLUS

                        デュポン タイベック製 6010 続服 クラシックブルー

                        デュポン タイベック製 6010 続服 クラシックブルー

                          デュポン タイベック製 3581 ズボン

                          デュポン タイベック製 3581 ズボン

                            メーカー 重松製作所 アゼアス アゼアス デュポン アゼアス アゼアス アズワン スリーエムジャパン デュポン デュポン スリーエムジャパン アゼアス アゼアス
                            通常価格 11,238円 848円 8,521円 8,190円 1,223円 7,096円 3,100円 7,405円 1,433円 4,374円 1,384円 1,384円 988円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 EN規格品 規格無し JIS規格品
                            仕様 JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・5(液体、スプレー、微粒子防護用)。使い捨て用 。 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 多層特殊フィルム - - - - - - - - - - - -
                            用途1 石油化学製品 - - - - - - - - - - - -

                            使い捨て化学防護服 MC4000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC4000-L
                            MC4000-S
                            MC4000-XL
                            MC4000-XXL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 着丈
                            (cm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 適応胸囲(cm) 適応身長(cm) 内容量

                            11,238円

                            ( 12,362円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            L176~1824959382783376422-3641660.000100~108176~182-

                            11,238円

                            ( 12,362円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            S164~1704959382783352422-3667600.00084~92164~170-

                            11,238円

                            ( 12,362円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            XL182~1884959382783383422-3675670.000108~116182~188-

                            11,238円

                            ( 12,362円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            XXL188~1944959382783390422-3683690.000116~124188~194-

                            化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました