(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EVA前掛エプロン胸当

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EVA前掛エプロン胸当

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
642円
税込単価
706円

環境にやさしい素材を採用している胸当タイプのエプロン。【特長】・ポリエチレン酢...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け(胸付)
  • 仕様:
    フリー
  • 色:
    ホワイト
  • 着丈(cm):
    105
  • 幅(cm):
    90
  • 色詳細:
    クリア
  • ひも長さ(cm):
    85 (2本)
  • 厚み(mm):
    0.1
  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4989999780574
  • トラスココード:
    287-1483
  • 質量(g):
    82.000
  • 材質1:
    ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)
  • 用途:
    食品加工、レストラン、品質検査他、水仕事
  • 内容量:
    1枚

Loading...

製品特長・仕様

外観図

首回り。

首回り。

製品の基本仕様・特長

品番着丈
(cm)

(cm)
質量
(g)
TEV-MKクリア1059082
  • 裏部:共生地/補強加工。
  • 折曲部:ウェルダー加工。
  • 外装:透明PVC(155×240+30mm)/上部PCハンガー付き。
  • ひも長さ:85cm(3本)。
  • 厚さ:0.1mm。
  • タイプ:胸当。
  • 材質:ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)。

図面

TEV-MK

EVA前掛エプロン胸当 図面

使用方法・使用事例

使用事例

着用例。

着用例。

使用方法

EVA前掛エプロン胸当 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEV-MK

1枚
10

5個

642( 706円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境にやさしい素材を採用している胸当タイプのエプロン。
【特長】
・ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)素材の使用で、燃やしても有毒ガスが出ない。
・耐久性がある。
・いつもさらさらでくっつかない。
・色が透明で、サイズは着丈が105cm、幅が90cmで構成されている。
【用途】
・食品加工、レストラン、品質検査他、水仕事、汚れ仕事をする際などに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

EVA前掛エプロン胸当の型番TEV-MKのページです。
型番TEV-MKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EVA前掛エプロン胸当

EVA前掛エプロン胸当

    ポリウレタン前掛(胸当)

    ポリウレタン前掛(胸当)

      抗菌ビニロン前掛(胸当)

      抗菌ビニロン前掛(胸当)

        EVA前掛け(腰下)

        EVA前掛け(腰下)

          耐油エプロン TUE-MK

          耐油エプロン TUE-MK

            ポリエチレン打抜きエプロン

            ポリエチレン打抜きエプロン

              溶接用牛床革エプロン

              溶接用牛床革エプロン

                AZ CLEAN(R)3401 エプロン(20枚入)【アズワン】

                AZ CLEAN(R)3401 エプロン(20枚入)【アズワン】

                  コヅチ 牛床皮溶接用前掛

                  コヅチ 牛床皮溶接用前掛

                    抗菌ビニロン前掛(腰下)

                    抗菌ビニロン前掛(腰下)

                      PE使い捨てエプロン(50枚入)

                      PE使い捨てエプロン(50枚入)

                        作業用エプロン 高撥水性・高防汚性

                        作業用エプロン 高撥水性・高防汚性

                          ショートエプロン AZ-HS2504

                          ショートエプロン AZ-HS2504

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コヅチ アズワン コヅチ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アイトス
                            通常価格 642円 3,275円 2,384円 740円 5,477円 831円 4,359円 2,086円 2,903円 2,243円 1,704円 2,011円 2,200円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 腰下 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) - 腰下 腰下 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 腰下
                            仕様 フリー 耐油 防水 / 抗菌 フリー 耐油 フリー 耐熱 - 耐熱 防水 / 抗菌 フリー 作業用 防水 / 作業用 / 帯電防止
                            ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト - - ブラック -
                            着丈(cm) 105 110 105 90 110 120 80 - 55 90 120 85 -
                            幅(cm) 90 90 90 90 100 70 - - - 90 70 66 -

                            EVA前掛エプロン胸当のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました