(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンマスク DPM-CM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンマスク DPM-CM【5~50個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
807円 ~ 7,350円
税込価格
888円 ~ 8,085円

【特長】・消臭効果のある活性炭シートを含む4層構造の高機能マスクです。・アルミ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    一般作業用
  • タイプ詳細:
    耳掛けタイプ
  • 縦×横(mm):
    90×165
  • 構造:
    4層
  • 用途:
    微細粉じんの多い現場
  • 特長:
    ホコリ・微粒子を磁石のように捕捉する特殊高性能帯電フィルターを採用しています。

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

DPM-CM

DPM-CM

製品の基本仕様・特長

4層断面図

4層断面図
(1)抗菌レーヨン不織布
(2)特殊高性能帯電フィルター
(3)特殊活性炭素繊維
(4)ポリプロピレン不織布
(5)ウレタンフォーム

  • 耳掛けタイプ
  • 個包装
  • 縦:90mm
  • 横:165mm
  • 構造:4層
  • 質量:5.5g
  • 製造国:日本

使用方法・使用事例

使用事例

装着例

装着例

使用方法

クリーンマスク DPM-CM 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999364019
000-9717
275.000
1パック(50枚)
10

1パック

50個入り

7,350( 8,085円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4989999801637
175-0208
27.500
1パック(5枚)
10

1パック

5個入り

807( 888円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消臭効果のある活性炭シートを含む4層構造の高機能マスクです。
・アルミのノーズピースとクッション材で鼻梁部のフィット感が高い商品です。
・一貫製造で安心の日本製
・BFE(細菌ろ過効率)95%以上相当品です。
【用途】
・微細粉じんの多い現場。

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンマスク DPM-CM

クリーンマスク DPM-CM

    一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

    一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

      フレッシュマスク 活性炭入

      フレッシュマスク 活性炭入

        フルシャットマスク

        フルシャットマスク

          活性炭マスク (50枚入)

          活性炭マスク (50枚入)

            αフィットキャッチマスク(50枚入)

            αフィットキャッチマスク(50枚入)

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス アイテックス トラスコ中山
              通常価格 807円 4,040円 3,595円 9,641円 4,586円 3,611円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体
              商品用途 一般作業用 一般作業用 一般作業用 - 一般作業用 一般作業用
              タイプ詳細 耳掛けタイプ 唇が直接マスクに触れないカップ型 耳掛けタイプ 耳掛けタイプ - - 耳掛けタイプ
              縦×横(mm) 90×165 - - - - 90×175
              構造 4層 活性炭入 4層 - - 4層

              クリーンマスク DPM-CMのレビュー

              評価 4.5 平均満足度:4.5 11件のレビュー

              高評価レビュー

              溶媒を使う作業で使用しています
              評価 4.0満足度:4.02023/02/24
              溶媒を使う作業で使用しています。可もなく不可もないという感じで、特に問題なく使用できています。色違いで白があれば溶媒を使う現場以外の場所でも使用できるので、マスクが品薄になった際などにもありがたいです。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              溶媒を使う作業で使用しています
              評価 4.0満足度:4.02023/02/24
              溶媒を使う作業で使用しています。可もなく不可もないという感じで、特に問題なく使用できています。色違いで白があれば溶媒を使う現場以外の場所でも使用できるので、マスクが品薄になった際などにもありがたいです。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              研磨作業時に着用
              評価 5.0満足度:5.02018/08/13
              研磨作業時に削りカスなどが誤って吸い込まないようにするため着用しています。フィルター機能としては求めている通りの性能ですしフィット感もよい意味で気にならないです。また長時間つけて作業していても耳も痛くならないため気にせず使えます。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              研磨作業時に
              評価 5.0満足度:5.02021/03/31
              フィルター機能もちゃんとしていて長時間使っていても耳が痛くならないのがいい。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              研磨作業など
              評価 5.0満足度:5.02021/01/31
              密着性がありつけ心地も悪くなく、粉塵も入ってくることがないため安心して使えます。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              現場作業用
              評価 4.0満足度:4.02020/02/24
              少し臭いのある現場で使用しています。
              しっかり臭いをカットするので問題なく使用しています。
              長時間使用しても耳などが痛くなりにくいです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 洗濯や再使用はできますか?
              A
              洗濯や再使用はしないでください。
              Q アレルギー体質の方への使用はできますか?
              A
              かぶれやかゆみが生じる可能性がありますので直ちに使用を中止してください。

              簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました