(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコマスク(三層構造)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DPMECL
エコマスク(三層構造)【100個入り】 エコマスク(3ソウコウゾウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,429円
税込単価
1,572円

衛生的な使い捨て3層簡易マスク。【特長】・バクテリアを補修効率95%以上カット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    一般作業用
  • タイプ詳細:
    耳掛けタイプ
  • 構造:
    3層
  • 縦(mm):
    95
  • BFE(細菌ろ過効率):
    95%以上
  • 用途:
    軽作業の使い捨てに
  • 特長:
    バクテリア捕集効率95%以上です。
  • 内容量:
    1箱(100枚)

Loading...

製品特長・仕様

外観図

エコマスクの外形図

製品の基本仕様・特長

品番
(mm)

(mm)
構造質量
(g/枚)
DPM-EC-M951453層2.5
DPM-EC-L951753層3.2

使用方法・使用事例

使用方法

エコマスク(三層構造) 取扱説明書
商品情報を表示

DPMECL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPMECL

95×175
4989999019445
356-5823
320.000
175
1箱(100枚)
10

1パック

100個入り

1,429( 1,572円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

衛生的な使い捨て3層簡易マスク。
【特長】
・バクテリアを補修効率95%以上カット。
・3層構造フィルター採用でホコリをブロック。
・装着しやすい耳かけタイプ。
・ノーズピース入りのため、しっかり口元にフィット。
・選べる2サイズ。
【用途】
・現場での軽作業の使い捨てや風邪・花粉などのウィルス対策に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコマスク(三層構造)の型番DPMECLのページです。
型番DPMECLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコマスク(三層構造)

エコマスク(三層構造)

    一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

    一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

      クリーンマスク DPM-CM

      クリーンマスク DPM-CM

        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
        通常価格 1,429円 4,040円 807円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
        商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体
        商品用途 一般作業用 一般作業用 一般作業用
        タイプ詳細 耳掛けタイプ 唇が直接マスクに触れないカップ型 耳掛けタイプ 耳掛けタイプ
        構造 3層 活性炭入 4層
        縦(mm) 95 - -

        エコマスク(三層構造)のレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        粉塵対策として試験購入しました
        評価 4.0満足度:4.02021/04/27
        社内の粉塵対策の一環として、試験的に購入して試してみました。この商品は、耳が痛くなるとの声が有りました。次の候補も捜していますが、在庫切れ等でなかなか見つかっていない状態です。ネットで探して、値段が安かったミスミから購入しました。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q マスクの裏と表がわかりません。
        A
        プリーツ(ひだ)が下向きになる方が表になります。

        この商品のバリエーション

        型番
        DPM-EC-M
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?縦×横
        (mm)
        JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 内容量

        1,429円

        ( 1,572円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        1095×1454989999131314394-7530250.000145-

        簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました