(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

緑茶カテキンマスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

緑茶カテキンマスク【5~50個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
470円 ~ 4,200円
税込価格
517円 ~ 4,620円

【特長】・(株)伊藤園の技術ブランド「ティーライフ」を用いてカテキンを塗布した...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    一般作業用
  • タイプ詳細:
    耳掛けタイプ
  • 構造:
    3層
  • 横(mm):
    175
  • 縦(mm):
    90
  • 用途:
    臭い、ホコリの多い作業に風邪、花粉症
  • 特長:
    最内層に抗菌・防臭効果のあるコットン不織布を使用したマスクです。(株)伊藤園の技術ブランド「ティーライフ(R)」を用いてカテキンを塗布したコットン不織布を使用しています。マスクにしようしているカテキンコットン不織布は世界的安全基準エコテックスタンダード100で抗菌布としての認可を受けています。鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999215304
421-7390
165.000
1パック(50枚)

1パック

50個入り

4,200( 4,620円 )

1日目

4989999215311
421-7403
16.500
1パック(5枚)

1パック

5個入り

470( 517円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・(株)伊藤園の技術ブランド「ティーライフ」を用いてカテキンを塗布したコットン不織布を使用しています。
・マスクに使用しているカテキンコットン不織布は世界的安全基準エコテックススタンダード100で抗菌布としての認可を受けています。
・鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。
・最内層に抗菌・防臭効果のあるコットン不織布を使用したマスクです。
【用途】
・臭い、ホコリの多い作業に。
・風邪、花粉症。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緑茶カテキンマスクのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
作業時などに
評価 4.0満足度:4.02021/10/20
ごく普通のマスクです。曇りにくいとありますが、この曇り具合も普通かと思いました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

一般現場作業用
評価 4.0満足度:4.02020/07/19
不織布マスク特有の 嫌な臭いがしないところが良かった
もう少し価格が安ければ なお良かった。。。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました