(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般作業用マスク 軽量タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一般作業用マスク 軽量タイプ【50個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,563円
税込単価
2,819円

軽​量​タ​イ​プ​の簡易マスク。【特長】・​カ​ッ​プ​型​一​般​作​業​...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    一般作業用
  • タイプ詳細:
    唇が直接マスクに触れないカップ型 頭掛けタイプ
  • 構造:
    1層
  • JANコード:
    4989999365016
  • トラスココード:
    117-0961
  • 質量(g):
    195.000
  • 用途:
    清掃作業、軽作業
  • 特長:
    軽量タイプです。
  • 内容量:
    1箱(50枚)

Loading...

製品特長・仕様

外観図

DPM-50

製品の基本仕様・特長

  • カップ型一般作業用マスクで、コストパフォーマンス重視な方へオススメ。
  • 災害備蓄に。
  • 唇が直接マスクに触れないカップ型。
  • 頭掛けタイプ
  • 縦:117mm
  • 横:138mm
  • 質量:3.9g
  • 製造国:日本

図面

DPM-50

一般作業用マスク 軽量タイプ 図面

使用方法・使用事例

使用事例

装着例

装着例

頭掛けタイプ

頭掛けタイプ

使用方法

一般作業用マスク 軽量タイプ 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPM-50

1箱(50枚)
10

1パック

50個入り

2,563( 2,819円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽​量​タ​イ​プ​の簡易マスク。
【特長】
・​カ​ッ​プ​型​一​般​作​業​用​マ​ス​ク​で​コ​ス​ト​パ​フ​ォ​ー​マ​ン​ス​重​視​な​方​へ​おすすめ​。
・唇​が​直​接​マ​ス​ク​に​触​れ​な​い​カ​ッ​プ​型。
・​呼​吸​が​楽​で​、​付​け​た​ま​ま​で​会​話​が​し​や​す​い​タ​イ​プ​。
【用途】
・​清​掃​作​業​・​軽​作​業​。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一般作業用マスク 軽量タイプの型番DPM-50のページです。
型番DPM-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般作業用マスク 軽量タイプ

一般作業用マスク 軽量タイプ

    活性炭マスク (50枚入)

    活性炭マスク (50枚入)

      一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

      一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

        メーカー トラスコ中山 アイテックス トラスコ中山
        通常価格 2,563円 4,586円 4,040円
        通常出荷日 4日目   1日目   1日目  
        商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体
        商品用途 一般作業用 一般作業用 一般作業用
        タイプ詳細 唇が直接マスクに触れないカップ型 頭掛けタイプ - 唇が直接マスクに触れないカップ型 耳掛けタイプ
        構造 1層 - 活性炭入
        JANコード 4989999365016 - 4989999366303

        一般作業用マスク 軽量タイプのレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
        バリ取りなどを行う際に着用
        評価 4.0満足度:4.02018/08/31
        ステンレス製の材質のバリ取りなどの作業する際に着用してます。昔からこのマスクで作業しています。ほぼ毎日着けていますが、着け心地がよい上に、呼吸しやすく苦しくないため、着用したままでも会話が容易です。使い勝手のよい商品です。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        研削作業
        評価 4.0満足度:4.02018/05/16
        口と鼻がきれいに収まるので重宝しています。
        コストパフォーマンスに優れていて気に入っています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        研磨作業用マスク
        評価 4.0満足度:4.02018/03/01
        入り数も多くコストも安いので気にいってます。
        防塵性はやはり低いので長時間の作業では多少吸い込んでいると
        思います。 簡易マスクとして使用しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました