(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取替式防じんマスク(半面形面体)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

取替式防じんマスク(半面形面体)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,530円 ~ 11,921円
税込価格
11,583円 ~ 13,113円

国家検定区分RL3の取替式防じんマスク 伝声器付DR80SN3M。【特長】・呼...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 規格:
    RL3
  • 粒子捕集効率(%):
    99.9以上
  • 材質1:
    接顔部:Si(シリコーンゴム)
  • 排気抵抗(Pa):
    60以下
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

取替式防じんマスク 伝声器付 DR80SN3Mの詳細

取替式防じんマスク 伝声器付 DR80SN3M 商品イメージ

取替式防じんマスク 伝声器付 DR80SN3M 商品イメージ

取替式防じんマスク 伝声器付 DR80SN3Mの仕様

  • 種類:取替え式 区分RL3
  • 型式検定合格番号:TM143
  • サイズ/寸法:M
  • 質量(g):275以下
商品情報を表示

型番リスト

型番
縦×横(mm)
サイズ
適合パーツ
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
適合ろ過材
質量(g)
吸気抵抗(Pa)
国家検定合格番号
仕様1
用途
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125×108
M
ろ過材:L4N(別売り)
4959382108117
422-3560
108
125
L4N
210.000
160以下
第TM348号
排気抵抗(Pa)160以下;排気抵抗(Pa)60以下;吸気抵抗上昇値(Pa)350以下
石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応ダイオキシン対策用レベル1対応
視界を妨げない薄型フィルターです。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
1個

1個

10,530( 11,583円 )

1日目

133×111
M/L
ろ過材:L4N(別売り)
4959382108124
422-3578
111
133
L4N
210.000
160以下
第TM348号
排気抵抗(Pa)160以下;排気抵抗(Pa)60以下;吸気抵抗上昇値(Pa)350以下
石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応ダイオキシン対策用レベル1対応
視界を妨げない薄型フィルターです。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
1個

1個

11,004( 12,104円 )

1日目

120×107
M/S
ろ過材:L4N(別売り)
4959382108100
422-3586
107
120
L4N
210.000
160以下
第TM348号
排気抵抗(Pa)160以下;排気抵抗(Pa)60以下;吸気抵抗上昇値(Pa)350以下
石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応ダイオキシン対策用レベル1対応
視界を妨げない薄型フィルターです。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
1個

1個

11,921( 13,113円 )

1日目

125×108
M
ろ過材:N-3(別売り)
4959382115610
423-1422
108
125
N3
250.000
80以下
第TM143号
-
石綿作業:呼吸用保護具の区分3対応ダイオキシン対策用レベル1対応
伝声器付で、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。低抵抗タイプで呼吸が楽に行えます。
1個

1個

10,602( 11,662円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

国家検定区分RL3の取替式防じんマスク 伝声器付DR80SN3M。
【特長】
・呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN3を使用
・伝声器付きで、マスクをつけたままでも会話が明瞭
【用途】
・ナノマテリアルの製造/取扱い作業(ばく露のほとんどないことが予想されるレベル)
・インジウム化合物対策(3μg/m3未満)(指定防護係数10以上です)
・放射性粉じん/石綿作業(呼吸用保護具の区分3)/ダイオキシン類対策用(レベル1)
・重金属含有粉じん/除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
・建築物等の解体/改修工事のがれき処理/土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取替式防じんマスク(半面形面体)

取替式防じんマスク(半面形面体)

    取替式防じんマスク DR185L4N-1

    取替式防じんマスク DR185L4N-1

      防じんマスク DR188T4 M

      防じんマスク DR188T4 M

        防塵マスク(全面形)

        防塵マスク(全面形)

          簡易フィルターマスク EM-3

          簡易フィルターマスク EM-3

            防じんマスク DR80SL4N M

            防じんマスク DR80SL4N M

              取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型

              取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型

                取替式防じんマスク 6000/2091-RL3

                取替式防じんマスク 6000/2091-RL3

                  メーカー 重松製作所 重松製作所 東京硝子器械 エスコ E-Value 東京硝子器械 興研 スリーエムジャパン
                  通常価格 10,530円 15,884円 20,898円 34,401円 305円 10,580円 1,950円 4,893円
                  通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   6日目   1日目  
                  商品タイプ マスク本体 マスク本体 - - マスク本体 - マスク本体 マスク本体
                  商品用途 取替式防じん 取替式防じん - - 一般作業用 - 取替式防じん 取替式防じん
                  規格 RL3 RL3 - - - - RL2 RL3
                  粒子捕集効率(%) 99.9以上 99.9 - - - - - -
                  材質1 接顔部:Si(シリコーンゴム) 接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー) - - - - - -

                  取替式防じんマスク(半面形面体) のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q フィルタの交換時期はいつですか?
                  A
                  粒子を捕集して、目詰まりによって苦しくなったら、フィルタを交換してください。
                  (ただし、石綿作業では1回の使用で交換してください)

                  取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました