(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取替式防じんマスク DR185L4N-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

取替式防じんマスク DR185L4N-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,884円
税込単価
17,472円

国家検定区分RL3の取替え式防じんマスク。【特長】・視界を妨げない薄型フィルタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 規格:
    RL3
  • 縦×横(mm):
    190×158
  • サイズ:
    M
  • 適合パーツ:
    ろ過材:L4N(別売り)
  • JANコード:
    4959382116624
  • トラスココード:
    406-4445
  • 横(mm):
    149
  • 縦(mm):
    192
  • 粒子捕集効率(%):
    99.9
  • 適合ろ過材:
    L4N
  • 質量(g):
    400.000
  • 材質1:
    接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 吸気抵抗(Pa):
    160以下
  • 国家検定合格番号:
    第TM440号
  • 用途:
    石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応ダイオキシン類対策用レベル1対応
  • 特長:
    アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。
  • 内容量:
    1個

型番

DR185L4N-1 解除

Loading...

取替式防じんマスク DR185L4N-1の詳細

取替式防じんマスク DR185L4N-1 商品イメージ

取替式防じんマスク DR185L4N-1 商品イメージ

取替式防じんマスク DR185L4N-1の特長

ろ過材付

ろ過材付

しめひもの形状

しめひもの形状

取替式防じんマスク DR185L4N-1の仕様

  • 仕様・規格:国家検定区分 RL3 合格品(型式検定合格番号第TM440号)/型式の名称:DR185L4N-1
  • サイズ:M
  • 縦:190mm
  • 横:158mm
  • 粒子捕集効率:99.9%以上
  • 吸気抵抗:160Pa以下
  • 質量・質量単位:400g
  • 生産国:日本

使用上のご注意

次の環境下では絶対に使用しないでください。

  • ※ 酸素濃度が18%未満の場所
  • ※ 有毒ガスが存在する場所
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DR185L4N-1

1個

1個

15,884( 17,472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

国家検定区分RL3の取替え式防じんマスク。
【特長】
・視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しているため、下方視野が良好
・平なところなら、アイピースが床等に触れないよう設計されているため、傷つきにくい
・フード付き防護服との併用を考慮した形状
・保護帽を被っても安定した装着感。伝声器の性能が向上
【用途】
・石綿作業における呼吸用保護具の区分2に該当
・ダイオキシン類ばく露防止用保護具の区分レベル1に該当

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

取替式防じんマスク DR185L4N-1の型番DR185L4N-1のページです。
型番DR185L4N-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取替式防じんマスク DR185L4N-1

取替式防じんマスク DR185L4N-1

    全面形防じんマスク

    全面形防じんマスク

      防じんマスク DR188T4 M

      防じんマスク DR188T4 M

        取替え式防じんマスク DR165N3

        取替え式防じんマスク DR165N3

          防塵マスク DR165U2W・フィルタU2W

          防塵マスク DR165U2W・フィルタU2W

            取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2

            取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2

              防塵マスク DR185L4N-1

              防塵マスク DR185L4N-1

                防じんマスク DR28SU2W M

                防じんマスク DR28SU2W M

                  メーカー 重松製作所 ケニス 東京硝子器械 重松製作所 アズワン スリーエムジャパン アズワン 東京硝子器械
                  通常価格 15,884円 16,631円 20,898円 29,574円 1,110円 2,640円 19,814円 4,600円
                  通常出荷日 1日目   5日目   7日目   4日目   1日目~   1日目~   10日目   11日目  
                  商品タイプ マスク本体 取替用パーツ - マスク本体 - マスク本体 マスク本体 -
                  商品用途 取替式防じん - - 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん -
                  規格 RL3 - - - - RL2 RL3 -
                  縦×横(mm) 190×158 - - 229×189 - - - -
                  サイズ M - - M - - - -

                  取替式防じんマスク DR185L4N-1のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q フィルタの交換時期はいつですか?
                  A
                  粒子を捕集して、目詰まりによって苦しくなったら、フィルタを交換してください。(ただし、石綿作業では1回の使用で交換してください)

                  取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました