(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S型フック (取付タイプ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

S型フック (取付タイプ用)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,858円
税込単価
2,044円

【特長】・ストロングライトをパイプやアングルに吊り下げて使用できます。・吊り下...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 対応機種:
    SL-20PA、SL-27PA、SL-36PA、SL-40PA
  • 接地:
    125X76
  • JANコード:
    4571169240522
  • トラスココード:
    253-0040
  • 質量(g):
    35
  • 材質1:
    スチール/ビニールディップ
  • 奥行(mm):
    76
  • 高さ(mm):
    125
  • 適合機種:
    SL-20PA/36PA/40PA
  • 品名:
    S字形フック(ビニールディッフ付)
  • 幅(mm):
    φ6
  • 寸法(mm)L×W:
    125×76
  • 特長:
    ストロングライトをパイプやアングルに吊り下げて使用できます。
  • 内容量:
    1セット(2個)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-60

1セット(2個)

1パック

2個入り

1,858( 2,044円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストロングライトをパイプやアングルに吊り下げて使用できます。
・吊り下げ部内径は35mmです。
・SL-PAシリーズ専用S字フックです。
【用途】
・φ60ライトを簡易に引っ掛けるためのフック

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S型フック (取付タイプ用)の型番SF-60のページです。
型番SF-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S型フック (取付タイプ用)

S型フック (取付タイプ用)

    固定ホルダー

    固定ホルダー

      機械取付用固定ホルダー

      機械取付用固定ホルダー

        スリムライトLED

        スリムライトLED

          ストロングライト用フックホルダ

          ストロングライト用フックホルダ

            ハンドライト用クリップ マグクリップ

            ハンドライト用クリップ マグクリップ

              ILI型ホームハンドランプ

              ILI型ホームハンドランプ

                スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

                スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

                  スリム充電式コードレスLEDライト

                  スリム充電式コードレスLEDライト

                    EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト トライアングルタイプ

                    EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト トライアングルタイプ

                      エボリューションライト オプション

                      エボリューションライト オプション

                        EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニ

                        EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニ

                          軽便LEDランプ

                          軽便LEDランプ

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 メテックス 日平機器 メテックス ハタヤリミテッド
                            通常価格 1,858円 829円 5,000円 14,933円 1,073円 2,643円 3,148円 28,560円 27,767円 3,088円 1,593円 1,765円 6,915円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品の種類 その他 その他 その他 LED その他 その他 電球 LED LED - その他 - -
                            その他 オプション オプション オプション - オプション オプション - - - - オプション - -
                            対応機種 SL-20PA、SL-27PA、SL-36PA、SL-40PA - - - - - - - - - - - -
                            接地 125X76 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4571169240522 - - - - - - 4571169243950 - - - - -

                            S型フック (取付タイプ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました