(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LB-LED8A
充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ ハンディライト ストレートカタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,254円
税込単価
39,879円

【特長】・直管型高輝度LED仕様です。・目に優しい光源です。・照明部は30mm...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    375
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    充電式
  • 最大点灯時間(h):
    3
  • 消費電力(W):
    -
  • 付属品:
    電池パック(LB-P)×1、充電器(LB-C)×1
  • 最大点灯時間(時間):
    3
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 防雨型はIP66です。

型番

LB-LED8A 解除

Loading...

 
カタログを表示

LB-LED8A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB-LED8A

標準タイプ
4571169244025
395-7420
360.000
452
標準
1個

1個

36,254( 39,879円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直管型高輝度LED仕様です。
・目に優しい光源です。
・照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
・拡散板の効果により、映りこみもきれいで、金型やワークの表面の歪みのチェックなどに利用できます。
・外筒は耐薬品性になっており、シンナーで拭いても白くなりません。

(i)ご注意

  • 防雨型はIP66です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプの型番LB-LED8Aのページです。
型番LB-LED8Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ

充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ

    充電式コードレスLEDライト (電池パック付) 標準タイプ

    充電式コードレスLEDライト (電池パック付) 標準タイプ

      ストロングライトLED 二重絶縁構造

      ストロングライトLED 二重絶縁構造

        ストロングライト (スリムタイプ)

        ストロングライト (スリムタイプ)

          高光度LEDライトコード付タイプ

          高光度LEDライトコード付タイプ

            スリム充電式コードレスLEDライト

            スリム充電式コードレスLEDライト

              スリムライトLED

              スリムライトLED

                キャプテンライトLED LEDランプ交換ユニット

                キャプテンライトLED LEDランプ交換ユニット

                  高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

                  高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

                    [充電式] 作業灯/LED(防雨型)

                    [充電式] 作業灯/LED(防雨型)

                      ストロングライト用フックホルダ

                      ストロングライト用フックホルダ

                        ストロングライト 取付タイプ

                        ストロングライト 取付タイプ

                          スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

                          スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 三協リール 嵯峨電機工業 エスコ 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業
                            通常価格 36,254円 26,527円 18,758円 13,261円 35,369円 27,767円 14,933円 5,310円 37,187円 40,700円 1,073円 19,276円 28,560円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            商品の種類 LED LED LED 蛍光灯 LED LED LED LED - LED その他 蛍光灯 LED
                            明るさ(lm) 375 - 296 460 - - - - 875 - - - 144
                            形状 フック付 フック付 - フック付 - - - - - フック付 - フック付 -
                            電源 充電式 充電式 AC AC AC 充電式 AC - - 充電式 - AC 充電式
                            最大点灯時間(h) 3 - - - - - - - - - - - 5時間

                            充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LB-LED8AE
                            LB-LED8W
                            LB-LED8WE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) タイプ 内容量

                            38,022円

                            ( 41,824円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            耐薬品タイプ4571169244032407-2227360.000452耐薬品型-

                            38,906円

                            ( 42,797円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            防雨タイプ4571169244049395-7438370439防雨型-

                            40,675円

                            ( 44,743円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            防雨・耐薬品タイプ4571169244056407-2278370439耐薬品・防雨型-

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました