【特長】・照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。【用途】・奥...
LB-LED30LB本体、電池パックセット
LB-LED30LB本体、電池パック、充電器セット
砲弾型のLED素子30個をφ20(直径20mm)の耐薬外筒の中にセットすることで、大変明るく、点検や作業も十分に行うことができる。
照明部は約20mmと細いため、これまで照らしにくかった狭い隙間や奥まったところも容易に照らせる。
通常のハンドランプや懐中電灯で照らしにくかった隙間の奥のほうまで均一に明るく照らせ、点検や作業を容易に行うことが可能。
LEDは蛍光管と違い、割れる恐れがない。
また、外筒は耐薬品性仕様なので、溶剤等で拭いても表面が白く濁らない。(溶剤で拭いた後 上:標準、下:耐薬品)
LB-LED30Bはコードレスなので、電源の得られないところでも作業することが可能(連続5時間)。充電器やバッテリーは他のコードレスタイプと共通で使用可能。
光の拡散のイメージ。
光の映り込みのイメージ。
先行して発売していた蛍光灯光源のコードレスライトの「使用時間が2時間では足りない」というユーザー様の声を受けて開発しました。
当時まだ高額だった日亜製のLEDをセットすることにより明るいものにすることができ、発光部の細さも売りの製品でした。
【特長】
・照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。
【用途】
・奥まった所や狭い所の作業に。