(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SL-13WE
スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ) ハンディライト ストレートカタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,574円
税込単価
21,531円

【特長】・先端のLED照明により、さらに奥深く狭い所へも光が届きます。・インバ...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    840
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • 電圧(V):
    AC100
  • 消費電力(W):
    15
  • 全長(mm):
    373
  • 電源(V):
    AC100
  • 標準消費電力料金:
    0.41円/h
  • 特長:
    先端のLED照明により、さらに奥深く狭い所へも光が届きます。
  • 仕様:
    高輝度LEDX5球
  • 防雨防じん構造:
    IP66
  • 点灯方式:
    インバーター
  • 蛍光灯:
    13W
  • 内容量:
    1台

型番

SL-13WE 解除

Loading...

水のかかる場所でも使用できる、二重絶縁でアース線が不要なハンディライト

SL-13WE-5

SL-13WE-5

SL-13WE

SL-13WE

SL-13WE/SL-13WE-5の外形図

SL-13WE/SL-13WE-5の外形図

ストロングライト13Wハンドタイプの機能紹介

製品仕様

水のかかる場所での使用も可能。防塵・防滴の保護等級はIP66。また、二重絶縁構造になっている。

水のかかる場所での使用も可能。防塵・防滴の保護等級はIP66。また、二重絶縁構造になっている。

耐薬品性外筒

SL-13TEに採用され好評を得た、耐薬品性の外筒を標準化。塗料がかかってしまっても、シンナー等で拭き取ることが可能。

SL-13TEに採用され好評を得た、耐薬品性の外筒を標準化。塗料がかかってしまっても、シンナー等で拭き取ることが可能。

LED照明

先端のLED照明で、狭く奥まったところなどを確実に照らすことができ、スイッチの操作で簡単に点灯可能。

先端のLED照明で、狭く奥まったところなどを確実に照らすことができ、スイッチの操作で簡単に点灯可能。

ノイズ対策

インバータにノイズ対策がしてありますので、工作機械に使用しても安心。

インバータにノイズ対策がしてありますので、工作機械に使用しても安心。

ストロングライト13Wハンドタイプの参考使用例

各種整備工場で。

各種整備工場で。

工作機械への取り付けに。

工作機械への取り付けに。

作業時の補助照明として。

作業時の補助照明として。

開発秘話

 

SL-13TRなどをご使用いただいているユーザー様からの「先端部にLEDのスポットライトを付けてくれたら利便性があがる」という声に応じて作成しました。

商品情報を表示

SL-13WE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コード長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-13WE

0.24
4571169241956
288-0679
460.000
1台

1個

19,574( 21,531円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端のLED照明により、さらに奥深く狭い所へも光が届きます。
・インバーターユニットにはノイズ対策がされているので工作機械、シーケンサーに悪影響を与えません。
【用途】
・機械・設備のメンテナンス・修理に。
・水・油を使用する現場や屋外施設の点検。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)の型番SL-13WEのページです。
型番SL-13WEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

    [充電式] 作業灯/LED

    [充電式] 作業灯/LED

      充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)

      充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)

        ストロングライト 防雨構造

        ストロングライト 防雨構造

          充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ

          充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ

            ストロングライト (防雨タイプ)

            ストロングライト (防雨タイプ)

              充電式コードレスライト

              充電式コードレスライト

                エボリューションライト オプション

                エボリューションライト オプション

                  スリム充電式コードレスLEDライト

                  スリム充電式コードレスLEDライト

                    防雨型フローライト(20W) 0.3m

                    防雨型フローライト(20W) 0.3m

                      非常灯LEDポールランタン

                      非常灯LEDポールランタン

                        紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

                        紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

                          ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

                          ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

                            メーカー 嵯峨電機工業 エスコ 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 日平機器 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 長谷川製作所 嵯峨電機工業 三協リール
                            通常価格 19,574円 41,560円 30,948円 17,996円 36,254円 17,533円 16,944円 1,593円 27,767円 35,205円 47,732円 29,003円 56,205円
                            通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品の種類 LED - 蛍光灯 蛍光灯 LED 蛍光灯 蛍光灯 その他 LED 蛍光灯 LED 蛍光灯 LED
                            明るさ(lm) 840 - - - 375 - - - - 1550 - - 2000
                            形状 フック付 - フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 - - フック付 ランタン フック付 フック付
                            電源 AC - 充電式 AC 充電式 AC 充電式 - 充電式 AC AC AC AC
                            電圧(V) AC100 - - - - 100 - - - - - 100 -

                            スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、シンナーなどで拭けますか?
                            A
                            はい、外筒はシンナーなどで拭いても白濁しません。
                            Q 内部蛍光管は簡単に入手できますか?
                            A
                            はい、大手量販店などで「FPL13EX-N」で売られているもので適応します。
                            また、他の部品のみの対応や修理も弊社にて行なっております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SL-13WE-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コード長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            22,716円

                            ( 24,988円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            54571169241963288-0661920.000-

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました