(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリムライトLED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリムライトLED

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,933円 ~ 23,641円  特別価格 
税込価格
16,426円 ~ 26,005円  特別価格 

【特長】・照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。【用途】・奥...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 電源:
    AC
  • 消費電力(W):
    3
  • 標準消費電力料金:
    0.08円/h

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
形状
特殊用途
コード長さ(m)
詳細タイプ
電圧(V)
照度(0.3m)(lx)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
電源(V)
幅(mm)
特長
仕様
外筒
保護等級
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
145
ランタン
-
5
-
AC100
-
4571169243851
363-4671
520.000
381
100
-
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。
高輝度LEDX30球
-
-
1台

1個

22,848( 25,133円 )

1日目

145
-
防雨
5
-
AC100
1400
4571169243929
447-6573
670.000
414
AC100
φ22(先端部)・48(グリップ部)
照明部が20mmと細く、狭い場所での作業にも適しています。高輝度LEDを30球採用しているので大変明るく照らします。100V仕様なので連続長時間点灯が可能です。径20mmのスリムな外筒を使用しています。防雨構造になっています
二重絶縁構造 高輝度LEDX30球
耐薬品性特殊プラスチック
IP66
1台

1個

23,641円

22,347

( 24,582円 )

1日目

180
-
その他
0.3
耐薬品性外筒タイプ
100
-
4571169244414
756-8517
150.000
314
100
-
-
二重絶縁構造
-
-
1個

1個

14,933円

14,686

( 16,155円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。
【用途】
・奥まった所や狭い所の作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリムライトLED

スリムライトLED

    ストロングライトLED 低消費電力

    ストロングライトLED 低消費電力

      紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

      紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

        ストロングライトLED 二重絶縁構造

        ストロングライトLED 二重絶縁構造

          スーパーストロングライト (耐薬品タイプ)

          スーパーストロングライト (耐薬品タイプ)

            ストロングライト (防雨タイプ)

            ストロングライト (防雨タイプ)

              ストロングライト (スリムタイプ)

              ストロングライト (スリムタイプ)

                高演色LEDライト (調光機能付)

                高演色LEDライト (調光機能付)

                  高光度LEDライトコード付タイプ

                  高光度LEDライトコード付タイプ

                    紫外線LEDライトコード付

                    紫外線LEDライトコード付

                      ストロングライトLED (クリーンルーム用)

                      ストロングライトLED (クリーンルーム用)

                        LEDストロングライト

                        LEDストロングライト

                          PRINCETON LEDライト インパルス

                          PRINCETON LEDライト インパルス

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 PRINCETON
                            通常価格 14,933円 29,002円 29,003円 18,758円 17,996円 17,533円 13,261円 52,000円 35,369円 69,420円 28,936円 36,431円 983円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   9日目   2日目  
                            商品の種類 LED LED 蛍光灯 LED 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 - LED - 蛍光灯 LED -
                            電源 AC AC AC AC AC AC AC - AC - AC AC 電池式
                            消費電力(W) 3 - 8 6 15 - 8 20 - - - 15 -
                            標準消費電力料金 0.08円/h - 0.22円/h 0.12円/h 0.41円/h - 0.22円/h 0.54円/h 20 - - - -

                            スリムライトLEDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました