(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式コードレスライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LB-6LAE
充電式コードレスライト ジュウデンシキコードレスライト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,417円
税込単価
20,259円

【特長】・追加購入用のコードレスライト本体です。・耐薬品性のタイプは、シンナー...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    充電式
  • 特長:
    追加購入用のコードレスライト本体です。
  • 付属品:
    電池パック(リチウムイオンバッテリー:LB-P)
  • 内容量:
    1台

型番

LB-6LAE 解除

Loading...

 
カタログを表示

LB-6LAE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
消費電力(W)
全長(mm)
タイプ
電池パック充電時間(時間)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB-6LAE

280
耐薬品タイプ
4571169242250
390-9514
350
6
375
耐薬品
-
1台

1個

18,417( 20,259円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・追加購入用のコードレスライト本体です。
・耐薬品性のタイプは、シンナーなどで拭いても溶けて白くなりにくいです。
・充電器は付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式コードレスライト の型番LB-6LAEのページです。
型番LB-6LAEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式コードレスライト

充電式コードレスライト

    充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ

    充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ

      スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

      スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

        充電式紫外線照射ストロングライト (充電器・電池パック付)

        充電式紫外線照射ストロングライト (充電器・電池パック付)

          充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)

          充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)

            充電式コードレスLEDライト (電池パック付) 標準タイプ

            充電式コードレスLEDライト (電池パック付) 標準タイプ

              防雨型フローライト(20W) 0.3m

              防雨型フローライト(20W) 0.3m

                防雨型LEDフローレンライト

                防雨型LEDフローレンライト

                  ストロングライト 防雨構造

                  ストロングライト 防雨構造

                    コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ

                    コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ

                      LEDジューデンロングライト防眩カバータイプ

                      LEDジューデンロングライト防眩カバータイプ

                        レンカライト40W(屋外用)

                        レンカライト40W(屋外用)

                          スリム充電式コードレスLEDライト

                          スリム充電式コードレスLEDライト

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業
                            通常価格 16,944円 36,254円 28,560円 45,981円 30,948円 26,527円 35,205円 42,577円 17,996円 27,411円 67,974円 30,240円 27,767円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   4日目   1日目  
                            商品の種類 蛍光灯 LED LED 蛍光灯 蛍光灯 LED 蛍光灯 LED 蛍光灯 - - 蛍光灯 LED
                            形状 フック付 フック付 - フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 - - フック付 -
                            電源 充電式 充電式 充電式 充電式 充電式 充電式 AC AC AC - - AC 充電式
                            特長 追加購入用のコードレスライト本体です。 - 照明部が20mmと細く、狭い場所での作業にも適しています。電源のない場所での作業に使用できます。(屋外でも使用可能)高輝度LEDを30球採用しているので大変明るく照らします。連続点灯約5時間径20mmのスリムな外筒を使用しています。防雨構造になつています。 特殊プラスチックカバーの採用により、通常のポリカーボネートに比べ、より多くの紫外線を通し、より長持ちします。 - 直管型高輝度LED仕様です。 - - - - - - -
                            付属品 電池パック(リチウムイオンバッテリー:LB-P) 電池パック(LB-P)×1、充電器(LB-C)×1 - 電池パック(LB-P)充電器(LB-C) 電池パック(リチウムイオンバッテリー:LB-P)充電器(LB-C) - - - - - - - -

                            充電式コードレスライト のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LB-6LA
                            LB-6LW
                            LB-6LWE
                            LB-8LA
                            LB-8LAE
                            LB-8LW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            明るさ
                            (lm)
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 消費電力(W) 全長(mm) タイプ 電池パック充電時間
                            (時間)
                            内容量

                            16,944円

                            ( 18,638円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            280標準タイプ4571169242243327-09043506375標準--

                            19,153円

                            ( 21,068円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            280防雨タイプ4571169241765327-09123506365防雨型--

                            20,627円

                            ( 22,690円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            280防雨・耐薬品タイプ4571169241826390-95223506365防雨・耐薬品--

                            16,944円

                            ( 18,638円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            460標準タイプ4571169242182327-0882360.0008452標準--

                            18,417円

                            ( 20,259円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            460耐薬品タイプ4571169242199390-9531360.0008452耐薬品--

                            19,153円

                            ( 21,068円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            460防雨タイプ4571169241741327-08913708440防雨型--

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました