(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式紫外線照射ストロングライト (充電器・電池パック付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:LB-6W-UV
充電式紫外線照射ストロングライト (充電器・電池パック付) ハンディライト ストレートカタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,981円
税込単価
50,579円

【特長】・特殊プラスチックカバーの採用により、通常のポリカーボネートに比べ、よ...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 明るさ(lm):
    -
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    充電式
  • 交換用蛍光灯:
    FL-8BL-B
  • タイプ:
    紫外線
  • 特長:
    特殊プラスチックカバーの採用により、通常のポリカーボネートに比べ、より多くの紫外線を通し、より長持ちします。
  • 付属品:
    電池パック(LB-P)充電器(LB-C)
  • 仕様:
    保護等級IP-66
  • 連続点灯(時間):
    2.5(6W)、2(8W)
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 紫外線使用のため、明るさの指標(lm)は出していません。

型番

LB-6W-UV 解除

この商品は6個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

LB-6W-UVの仕様・寸法情報

商品の種類蛍光灯明るさ(lm)-
形状フック付電源充電式
交換用蛍光灯FL-8BL-BJANコード4571169243769
トラスココード364-0957質量(g)850
消費電力(W)6全長(mm)362
タイプ紫外線特長特殊プラスチックカバーの採用により、通常のポリカーボネートに比べ、より多くの紫外線を通し、より長持ちします。
付属品電池パック(LB-P)充電器(LB-C)仕様保護等級IP-66
連続点灯(時間)2.5(6W)、2(8W)内容量1セット

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
消費電力(W)
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB-6W-UV

4571169243769
364-0957
850
6
362
1セット

6個

45,981( 50,579円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊プラスチックカバーの採用により、通常のポリカーボネートに比べ、より多くの紫外線を通し、より長持ちします。
・ピーク波長352nmです。
【用途】
・探傷・油漏れのチェックに。

(i)ご注意

  • 紫外線使用のため、明るさの指標(lm)は出していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式紫外線照射ストロングライト (充電器・電池パック付)の型番LB-6W-UVのページです。
型番LB-6W-UVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式紫外線照射ストロングライト (充電器・電池パック付)

充電式紫外線照射ストロングライト (充電器・電池パック付)

    充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ

    充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ

      充電式コードレスライト

      充電式コードレスライト

        充電式コードレスLEDライト (電池パック付) 標準タイプ

        充電式コードレスLEDライト (電池パック付) 標準タイプ

          スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

          スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

            充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)

            充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)

              コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ

              コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ

                防雨型LEDフローレンライト

                防雨型LEDフローレンライト

                  防雨型フローライト(20W) 0.3m

                  防雨型フローライト(20W) 0.3m

                    スリム充電式コードレスLEDライト

                    スリム充電式コードレスLEDライト

                      LEDジューデンロングライト

                      LEDジューデンロングライト

                        紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

                        紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

                          連結式ライト 20W マグネット付き

                          連結式ライト 20W マグネット付き

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド
                            通常価格 45,981円 36,254円 16,944円 26,527円 28,560円 30,948円 27,411円 42,577円 35,205円 27,767円 83,418円 29,003円 17,245円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品の種類 蛍光灯 LED 蛍光灯 LED LED 蛍光灯 - LED 蛍光灯 LED - 蛍光灯 蛍光灯
                            明るさ(lm) - 375 - - 144 - - - 1550 - 1000 - 1550
                            形状 フック付 フック付 フック付 フック付 - フック付 - フック付 フック付 - - フック付 フック付
                            電源 充電式 充電式 充電式 充電式 充電式 充電式 - AC AC 充電式 - AC AC
                            交換用蛍光灯 FL-8BL-B - - - - - - - - - - FL-8BL-B -

                            充電式紫外線照射ストロングライト (充電器・電池パック付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LB-8W-UV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 消費電力(W) 全長(mm) 内容量

                            45,981円

                            ( 50,579円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571169243752364-0965870.0008439-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 消費電力(W) 全長(mm) 内容量

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト