(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングライト 取付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SL-20PA
ストロングライト 取付タイプ ストロングライト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,350円
税込単価
28,985円

【特長】・標準的な取付タイプです。・全タイプ防雨構造で、照明部の外筒には1.7...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • 電圧(V):
    100
  • 点灯方式:
    インバーター
  • 内容量:
    1台

型番

SL-20PA 解除

Loading...

ストロングライト取付タイプの機能紹介

防塵・防滴IP66

水のかかる場所や、ホコリや切削物の飛びかうような場所で使用するのに最適。

水のかかる場所や、ホコリや切削物の飛びかうような場所で使用するのに最適。

取付用ホルダーが付属

標準付属品として取付用ホルダー(H-60)が2個(SL-40PAは3個)付いているので、ネジなどで固定し、平面に取付けることが可能。

標準付属品として取付用ホルダー(H-60)が2個(SL-40PAは3個)付いているので、ネジなどで固定し、平面に取付けることが可能。

連結仕様 ※PAのみ

連結タイプなら最大10台まで連結でき、個々にコンセントに差し込まなくても良いので、複数台を使用する際に便利。※PAのみ

連結タイプなら最大10台まで連結でき、個々にコンセントに差し込まなくても良いので、複数台を使用する際に便利。※PAのみ

ストロングライト取付タイプの使用例

工作機械への取り付けに

工作機械への取り付けに

各種整備工場で

各種整備工場で

災害時の補助照明に

災害時の補助照明に

開発秘話

 

開発当時世の中に出回っていたのは簡易的なペコペコの筒に既製の蛍光管器具をそのまま入れたもので、工事現場で使われても撤収時にはすべて壊れて捨ててしまうようなものばかりでした。
外部構造を強固なものにして再利用が可能なものにするのが開発のときの目標でした。再利用が可能な仮設照明として原発の内部工事用の仮設照明としても採用されました。

商品情報を表示

SL-20PA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
特殊用途
コード長さ(m)
交換用蛍光灯
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
消費電力(W)
全長(mm)
電源(V)
標準消費電力料金
幅(mm)
長さ(mm)
電線種
特長
付属品
防雨防じん構造
蛍光灯
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-20PA

1170
防雨
5
FL20SS・N/18NEC
4571169241864
279-8689
1250.0
-
20
928
AC100
0.54円/h
-
-
-
全タイプ防雨構造で、照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
固定ホルダ
IP66
-
1台

1個

26,350( 28,985円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準的な取付タイプです。
・全タイプ防雨構造で、照明部の外筒には1.7mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
【用途】
・現場の仮設照明、作業照明として、壁、鉄骨、機械などに取り付けて。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストロングライト 取付タイプの型番SL-20PAのページです。
型番SL-20PAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングライト 取付タイプ

ストロングライト 取付タイプ

    キャプテンライトLED

    キャプテンライトLED

      防雨型フローライト

      防雨型フローライト

        ハンドライト用クリップ マグクリップ

        ハンドライト用クリップ マグクリップ

          ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

          ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

            ILI型ホームハンドランプ

            ILI型ホームハンドランプ

              ストロングライトLED 低消費電力

              ストロングライトLED 低消費電力

                フレキシブルマグネットホルダー

                フレキシブルマグネットホルダー

                  ストロングライト (防雨タイプ)

                  ストロングライト (防雨タイプ)

                    紫外線LEDライトコード付

                    紫外線LEDライトコード付

                      高光度LEDライトコード付タイプ

                      高光度LEDライトコード付タイプ

                        紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

                        紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

                          LEDワークライト DOP-WL-G

                          LEDワークライト DOP-WL-G

                            メーカー 嵯峨電機工業 三協リール ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 三協リール ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ELPA朝日電器
                            通常価格 19,276円 14,657円 17,102円 2,643円 56,205円 3,148円 29,002円 6,630円 17,533円 69,420円 35,369円 29,003円 1,260円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品の種類 蛍光灯 LED 蛍光灯 その他 LED 電球 LED その他 蛍光灯 - LED 蛍光灯 LED
                            形状 フック付 - フック付 - フック付 フック付 ランタン - フック付 - - フック付 フック付 / マグネット付
                            電源 AC AC AC - AC AC AC - AC - AC AC 電池式
                            電圧(V) 100 - - - - - 100 - 100 - 100 100 -
                            点灯方式 インバーター - - - - - - - - - - - -

                            ストロングライト 取付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 物がぶつかっても壊れませんか?
                            A
                            1.7ミリのポリカの外筒に守られておりますので、なかなか壊れません。
                            Q 内部蛍光管はどのくらい持ちますか?
                            A
                            蛍光管の寿命はおおむね8000時間程度ですので頻繁にON/OFFされるところで約2年程度ですが、本来はもっと長くお使いになれますし、市販の蛍光管で交換可能ですのでユーザー様でも交換はできます、他の部品のみの対応や修理も弊社にて行なっております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SL-13TR
                            SL-13TR-8
                            SL-27PA
                            SL-36PA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            明るさ
                            (lm)
                            特殊用途 コード長さ
                            (m)
                            交換用蛍光灯 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 消費電力(W) 全長(mm) 電源(V) 標準消費電力料金 幅(mm) 長さ(mm) 電線種 特長 付属品 防雨防じん構造 蛍光灯 内容量

                            19,276円

                            ( 21,204円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            840-0.24FPL13EX-N4571169240249365-8805370-15335AC1000.41円/hφ53335VCT0.75スケア×2芯明るさは白熱電球60W相当で、照明部外筒外径は47mmです。--13WFPL13EX-N-

                            21,456円

                            ( 23,602円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            840-8FPL13EX-N4571169240256253-03171060.0-15335AC1000.41円/hφ53335VCT0.75スケア×2芯明るさは白熱電球60W相当で、照明部外筒外径は47mmです。--13WFPL13EX-N-

                            27,234円

                            ( 29,957円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1800防雨5FPL27EX-N4571169241871282-7239950.0-27518AC1000.73円/h---全タイプ防雨構造で、照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。固定ホルダIP66--

                            29,887円

                            ( 32,876円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2900防雨5FPL36EX-N4571169241888279-86971170.0外筒:ポリカーボネート36751AC1000.97円/h---全タイプ防雨構造で、照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。固定ホルダIP66--

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました