(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングライト (防雨タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SL-13TWE
ストロングライト (防雨タイプ) ストロングライト (ボウウタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,533円
税込単価
19,286円

【特長】・二重絶縁構造を採用しています。・別売の固定用ホルダーを使用すれば、取...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防雨
  • 電圧(V):
    100
  • 交換用蛍光灯:
    FPL13EX-N
  • 全長(mm):
    345

型番

SL-13TWE 解除

Loading...

 
カタログを表示

SL-13TWE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
コード長さ(m)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
消費電力(W)
電源(V)
標準消費電力料金
特長
防雨防じん構造
点灯方式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-13TWE

白熱電球60W相当
0.3
耐薬品タイプ
4571169243615
816-2472
390
外筒:耐薬樹脂
グリップ:ポリカ
-
-
-
-
-
-
-

1個

17,533( 19,286円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重絶縁構造を採用しています。
・別売の固定用ホルダーを使用すれば、取付タイプとしても使用できます。
【用途】
・屋外仕様もできる手軽なハンドランプです。
・油、水を使う機会回りでの作業には最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングライト (防雨タイプ)の型番SL-13TWEのページです。
型番SL-13TWEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングライト (防雨タイプ)

ストロングライト (防雨タイプ)

    連結式ライト 20W マグネット付き

    連結式ライト 20W マグネット付き

      防雨型 ケイ・ハンドランプ

      防雨型 ケイ・ハンドランプ

        スリム充電式コードレスLEDライト

        スリム充電式コードレスLEDライト

          スリムライトLED

          スリムライトLED

            蛍光灯ハンドランプ フローライト

            蛍光灯ハンドランプ フローライト

              スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

              スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                ストロングライト (スリムタイプ)

                ストロングライト (スリムタイプ)

                  防雨型フローライト

                  防雨型フローライト

                    防爆LED作業灯 GZ-BA30

                    防爆LED作業灯 GZ-BA30

                      ガードフック付きハンドランプ

                      ガードフック付きハンドランプ

                        作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

                        作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

                          レンカライト 屋外用 FP-5

                          レンカライト 屋外用 FP-5

                            メーカー 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド GENTOS トラスコ中山 日平機器 ハタヤリミテッド
                            通常価格 17,533円 17,245円 7,181円 27,767円 14,933円 16,021円 19,574円 13,261円 17,102円 28,853円 243円 9,883円 11,971円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            商品の種類 蛍光灯 蛍光灯 - LED LED 蛍光灯 LED 蛍光灯 蛍光灯 LED - 電球 蛍光灯
                            形状 フック付 フック付 フック付 - - フック付 フック付 フック付 フック付 - - - フック付
                            電源 AC AC AC 充電式 AC AC AC AC AC 充電式 - 充電式 AC
                            特殊用途 防雨 - 防雨 - - - - - 防雨 防水 - - 防雨
                            電圧(V) 100 - - - - - AC100 100 - - - - -

                            ストロングライト (防雨タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SL-13TW-5
                            SL-13TWE-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            明るさ
                            (lm)
                            コード長さ
                            (m)
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 消費電力(W) 電源(V) 標準消費電力料金 特長 防雨防じん構造 点灯方式 内容量

                            19,007円

                            ( 20,908円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8405標準タイプ4571169243608351-7098850外筒:ポリカーボネート-15AC1000.41円/h二重絶縁構造を採用しています。IP66インバーター1台

                            19,744円

                            ( 21,718円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8403耐薬品タイプ4571169243622342-9342660外筒:耐薬品性特殊プラスチック-15AC1000.41円/h二重絶縁構造を採用しています。IP66インバーター1台

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました