(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングライト (スリムタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストロングライト (スリムタイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,261円 ~ 14,840円  特別価格 
税込価格
14,587円 ~ 16,324円  特別価格 

【特長】・照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 明るさ(lm):
    460
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • コード長さ(m):
    5
  • 電圧(V):
    100
  • 交換用蛍光灯:
    FL-8EX-N
  • 消費電力(W):
    8
  • 全長(mm):
    449
  • 電源(V):
    AC100
  • 標準消費電力料金:
    0.22円/h
  • 幅(mm):
    φ34
  • 長さ(mm):
    449
  • 電線種:
    VCT0.75スケア×2芯
  • 特長:
    照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
  • 防雨防じん構造:
    IP66
  • 点灯方式:
    インバーター
  • 外筒:
    ポリカーボネート
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ハンド用
4571169242441
337-6117
750.000
ハンド用(スイッチ、フック付)
1台

1個

14,840円

14,618

( 16,080円 )

1日目

取付用
4571169242458
337-6125
740.000
取付用
1台

1個

13,261( 14,587円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
【用途】
・狭い所の検査・作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングライト (スリムタイプ)

ストロングライト (スリムタイプ)

    ストロングライトLED 二重絶縁構造

    ストロングライトLED 二重絶縁構造

      高演色LEDライト (調光機能付)

      高演色LEDライト (調光機能付)

        紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

        紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

          高光度LEDライトコード付タイプ

          高光度LEDライトコード付タイプ

            紫外線LEDライトコード付

            紫外線LEDライトコード付

              ストロングライトLED 低消費電力

              ストロングライトLED 低消費電力

                ストロングライト (防雨タイプ)

                ストロングライト (防雨タイプ)

                  スリムライトLED

                  スリムライトLED

                    エボリューションライト オプション

                    エボリューションライト オプション

                      PRINCETON キーホルダーライト パルサー

                      PRINCETON キーホルダーライト パルサー

                        紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)

                        紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)

                          紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

                          紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 日平機器 PRINCETON 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業
                            通常価格 13,261円 18,758円 52,000円 29,003円 35,369円 69,420円 29,002円 17,533円 14,933円 1,593円 718円 79,866円 90,871円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   2日目~   1日目~  
                            商品の種類 蛍光灯 LED - 蛍光灯 LED - LED 蛍光灯 LED その他 - - -
                            明るさ(lm) 460 296 1240 - - - - - - - 10 - -
                            形状 フック付 - - フック付 - - ランタン フック付 - - - - -
                            電源 AC AC - AC AC - AC AC AC - 電池式 - -
                            コード長さ(m) 5 5 - 5 5 5 - - - - - - -

                            ストロングライト (スリムタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました