(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングライト (耐圧・防爆型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストロングライト (耐圧・防爆型)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
119,700円 106,401円
税込単価
131,670円 117,041円

【特長】・本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。・防爆構...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 明るさ(lm):
    1550
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防爆
  • コード長さ(m):
    -
  • 電圧(V):
    100
  • JANコード:
    4571169242151
  • トラスココード:
    459-1291
  • 質量(g):
    3000.0
  • 材質1:
    蛍光灯カバー:硬質ガラス●本体:アルミ合金鋳物
  • 外径(mm):
    φ116
  • 口金:
    GX10
  • 消費電力(W):
    27
  • 電源(V):
    100
  • 標準消費電力料金:
    0.73円/h
  • 球寿命(時間):
    6000h
  • 特長:
    本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。
  • 仕様:
    インバーター点灯のため50Hz、60Hz兼用技術的規準ExdⅡCT5
  • 防雨防じん構造:
    IP66
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EXSL-27 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXSL-27

1台

1個

119,700円

106,401

( 117,041円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。
・防爆構造ガス分類C、温度等級T5に適合します。(国際構造規格技術的基準)
・27Wコンパクト蛍光灯使用で明るく・安全です。
・グリップ部分が直径54mmで握りやすいです。
・1種及び2種危険場所で使用できます(Exd2 CT5)。
・配光は360度の拡散光です。
・ライト本体はメーカー在庫製品ですので短納期に対応できます。
【用途】
・1種、2種危険場所での作業。
・可燃性ガス、液体を取扱う現場。
・航空機、タンクローリー、貯槽、共同溝、トンネル、地下工事現場。
【材質】
・蛍光灯カバー:硬質ガラス
・本体:アルミ合金鋳物
【セット内容】
・蛍光灯変換用六角レンチ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングライト (耐圧・防爆型)の型番EXSL-27のページです。
型番EXSL-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングライト (耐圧・防爆型)

ストロングライト (耐圧・防爆型)

    LEDジューデンロングライト

    LEDジューデンロングライト

      紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

      紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

        スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

        スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

          高演色LEDライト (調光機能付)

          高演色LEDライト (調光機能付)

            ガードフック付きハンドランプ

            ガードフック付きハンドランプ

              連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

              連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

                充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)

                充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)

                  FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

                  FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

                    高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

                    高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

                      紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)

                      紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)

                        紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

                        紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

                          スリム充電式コードレスLEDライト

                          スリム充電式コードレスLEDライト

                            メーカー 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 トラスコ中山 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業
                            通常価格 119,700円 83,418円 29,003円 19,574円 52,000円 243円 35,212円 30,948円 33,600円 37,187円 79,866円 90,871円 27,767円
                            通常出荷日 9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目  
                            商品の種類 蛍光灯 - 蛍光灯 LED - - 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 - - - LED
                            明るさ(lm) 1550 1000 - 840 1240 - - - 2900 875 - - -
                            形状 フック付 - フック付 フック付 - - フック付 フック付 フック付 - - - -
                            電源 AC - AC AC - - AC 充電式 AC - - - 充電式
                            特殊用途 防爆 - - - - - - - 防雨 - - - -

                            ストロングライト (耐圧・防爆型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました