(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防雨型LEDフローレンライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防雨型LEDフローレンライト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,577円 ~ 51,867円  特別価格 
税込価格
46,835円 ~ 57,054円  特別価格 

純国産LEDを採用した作業用ハンディライト。(連結型)【特長】・電力消費量は同...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防雨
  • コード長さ(m):
    5
  • 詳細タイプ:
    屋外型(防雨型)
  • 電圧(V):
    100
  • 特長:
    電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【可能連結点灯数】
LJW型/最大20灯まで
LXW型/最大15灯まで

  • 雨中でも安心の屋外用防雨型
  • 吊り下げフック付縦吊り、横吊り可能
防雨型LEDフローレンライト  特長01

安心品質の純国産のLEDを採用

防雨型LEDフローレンライト  特長02

(左)防雨型コンセント(右)点灯スイッチ

-型番カバータイプ電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力・周波数)
摘要質量
(kg)
長さ(m)種別・太さ(mm2)・心数(C)
10WLJW-5クリアレンズ5VCT 0.75×2消費電力/約10W
使用LED/14個(白色)
全光束/1,100ルーメン
100V・10W
50/60Hz兼用
連結専用コンセント付
照明ON/OFFスイッチ付
1.7
19WLXW-5クリアレンズ5VCT 0.75×2消費電力/約19W
使用LED/30個(白色)
全光束/2,300ルーメン
100V・19W
50/60Hz兼用
連結専用コンセント付
照明ON/OFFスイッチ付
2.3
  • LEDのみの交換は出来ません。
  • 電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
  • 本製品に一般の蛍光ランプは使用できません。
  • コンセントは連結点灯専用です。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。

外形図

防雨型LEDフローレンライト  外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
トラスココード
消費電力(W)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
700
390-9603
10
1700
1台

1個

42,577円

37,297

( 41,027円 )

1日目

1500
390-9646
19
2300
1台

1個

51,867( 57,054円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

純国産LEDを採用した作業用ハンディライト。(連結型)
【特長】
・電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的。熱の発生が少なくCO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。
・光を拡散するクリアレンズカバー付。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れない。
・LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用。LED寿命は約40,000時間。
・連結点灯可能/LXW-5: 最大15灯まで、LJW-5: 最大20灯まで。
・外側にネジが出ない構造。(混入防止)
・二重絶縁構造。
【用途】
・テント内、トンネル内、ライン作業などに。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けることなく使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防雨型LEDフローレンライト

防雨型LEDフローレンライト

    LJWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 10W2灯

    LJWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 10W2灯

      LXWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 19W1灯

      LXWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 19W1灯

        [充電式] 作業灯/LED(防雨型)

        [充電式] 作業灯/LED(防雨型)

          防爆LED作業灯 GZ-BA30

          防爆LED作業灯 GZ-BA30

            レンカライト40W(屋外用)

            レンカライト40W(屋外用)

              LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

              LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

                連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

                連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

                  FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

                  FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

                    φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

                    φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

                      ストロングライト 防雨構造

                      ストロングライト 防雨構造

                        LEDポールランタン スイッチ付

                        LEDポールランタン スイッチ付

                          FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

                          FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ GENTOS ハタヤリミテッド 長谷川製作所 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ 嵯峨電機工業 長谷川製作所 ハタヤリミテッド
                            通常価格 42,577円 133,750円 108,608円 40,700円 28,853円 30,240円 28,809円 35,212円 33,600円 197円 17,996円 23,366円 13,495円
                            通常出荷日 1日目   19日目   19日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   6日目  
                            商品の種類 LED LED LED LED LED 蛍光灯 LED 蛍光灯 蛍光灯 - 蛍光灯 LED 蛍光灯
                            形状 フック付 フック付 フック付 フック付 - フック付 ランタン フック付 フック付 - フック付 ランタン フック付
                            電源 AC AC AC 充電式 充電式 AC AC AC AC - AC AC AC
                            特殊用途 防雨 - 防雨 防雨 防水 防雨 防水 - 防雨 - 防雨 防水 防雨
                            コード長さ(m) 5 5 5 - - - 5 - 0.6 - 0.3 - 10

                            防雨型LEDフローレンライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q LXW-5とLPX-5など、国産と輸入物にはどのような違いがありますか?
                            A
                            純国産性のLEDユニットは故障が少なく、品質が安定しています。

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました