(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,212円 ~ 41,161円  特別価格 
税込価格
38,733円 ~ 45,277円  特別価格 

屋外用蛍光灯連結作業用ハンディライト。【特長】・コンセント付だから連結点灯が可...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • 電圧(V):
    100
  • 特長:
    コンセント付だから連結点灯が可能です。(10灯まで)
  • 電線種別:
    2PNCT×0.75sq×2芯
  • 照明装置:
    インバーター内蔵型蛍光灯、屋外型(防雨型)、二重絶縁構造
  • 内容量:
    1台

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

10灯までの連結点灯可能。ユニークな蛍光灯ロングライト

持ち運びに便利なハンドランプとしても、吊り下げての照明も自由自在。
明るい照明が必要な時は連結してお使いいただけます。
外側にネジ類を出さない構造で、航空機や自動車、精密機器の組立・検査での混入トラブルを防ぎます。

 
  • 外側にネジが出ない構造(混入防止形)ネジが器具から脱落する心配がありません。
  • 独立した照明ON/OFFスイッチ付で連結時、間引き点灯が可能
  • 50/60Hz兼用
 

交換球

  • 36W型:FPL-36
  • 40W型:FLR-40
連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)  特長

36W

型番電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力、周波数)
摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
FJW-552PNCT 0.75×2インバーター内蔵
36Wコンパクト形蛍光ランプ付
(FPL-36型)
100V・36W
50/60Hz兼用
回二重絶縁
連結専用 コンセント付
照明ON/OFFスイッチ付
1.4
FJW-10102.0
 

40W

型番電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力、周波数)
摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
FXW-00.62PNCT 0.75×2インバーター内蔵
40W直管形蛍光ランプ付
(FLR-40型)
100V・40W
50/60Hz兼用
回二重絶縁
連結専用 コンセント付
照明ON/OFFスイッチ付
1.4
FXW-551.9
FXW-10102.5
  • コンセントは連結点灯専用です。
  • 電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
  • 電線長は本体収納長を含みます。

外形図

連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
コード長さ(m)
詳細タイプ
トラスココード
消費電力(W)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2900
5
36Wタイプ
354-5148
36
1400
1台

1個

35,212円

27,106

( 29,817円 )

1日目

2900
10
36Wタイプ
354-5130
36
2000
1台

1個

39,650円

30,328

( 33,361円 )

1日目

2850
0.6
40Wタイプ
370-3339
40
1400
1台

1個

37,692円

28,954

( 31,849円 )

1日目

2850
5
40Wタイプ
354-5423
40
1900
1台

1個

40,941( 45,035円 )

1日目

2850
10
40Wタイプ
354-5415
40
2500
1台

1個

41,161円

33,282

( 36,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外用蛍光灯連結作業用ハンディライト。
【特長】
・コンセント付だから連結点灯が可能(10灯まで)。
・防雨型だから屋外使用が可能。
・アース不要の二重絶縁構造。
・インバーター内蔵で瞬時に点灯。
・吊り下げフック付なので縦吊り・横吊りが可能。
・外側にネジが出ない構造。
【用途】
・建設現場やトンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

    FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

    FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

      レンカライト40W(屋外用)

      レンカライト40W(屋外用)

        レンカライト 屋外用 FP-5

        レンカライト 屋外用 FP-5

          連結式ライト 20W マグネット付き

          連結式ライト 20W マグネット付き

            FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

            FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

              FXW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 40W2灯

              FXW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 40W2灯

                防雨型フローライト

                防雨型フローライト

                  FJW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 36W2灯

                  FJW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 36W2灯

                    LXWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 19W1灯

                    LXWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 19W1灯

                      作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

                      作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

                        LEDストロングライト (停電時点灯機能付)

                        LEDストロングライト (停電時点灯機能付)

                          防雨型フローライト(20W) 0.3m

                          防雨型フローライト(20W) 0.3m

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日平機器 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド
                            通常価格 35,212円 33,600円 30,240円 11,971円 17,245円 13,495円 81,333円 17,102円 67,018円 108,608円 9,883円 34,765円 35,205円
                            通常出荷日 1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   6日目   15日目   1日目~   19日目   19日目   6日目   9日目~   5日目  
                            商品の種類 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 LED 電球 - 蛍光灯
                            形状 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 - - フック付
                            電源 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 充電式 - AC
                            電圧(V) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 100
                            特長 コンセント付だから連結点灯が可能です。(10灯まで) - - コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 コンセント付だから連結点灯が可能です。(10灯まで)看板、車輌などの金属面に直接取り付けができるマグネット付です。 - - 屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 - - - - -

                            連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フローレンライトのフックは単管パイプ等に掛ける場合、どのくらいのサイズまで掛けることができますか
                            A
                            直径38mm以下のパイプなら問題なくかけることができます。Φ48.6単管パイプにもひねることでかけることができます

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました