(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光灯ハンドランプ フローライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蛍光灯ハンドランプ フローライト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,021円 14,750円
税込単価
17,623円 16,225円

【特長】・蛍光灯で省エネルギーで長寿命。・光を狭い奥まで届かせるレンズ効果のグ...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 明るさ(lm):
    840
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • コード長さ(m):
    0.3
  • 電圧(V):
    100
  • JANコード:
    4930510310466
  • トラスココード:
    370-3151
  • 消費電力(W):
    13
  • 全長(mm):
    419
  • 電源(V):
    100
  • 電線種:
    VCT0.75mm[[の2乗]]×2芯
  • 標準消費電力料金:
    0.35円/h
  • 質量(g):
    500.0
  • 特長:
    手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。
  • 電線種別:
    VCT0.75mm2×2芯
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。
手に持ちやすいデザイン、照度をアップさせる反射板。
光を狭い奥まで届かせるレンズ効果のグローブ付。
インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。
蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。

■交換球:13W型 FPL13EX-N

蛍光灯ハンドランプ フローライト  特長

手にぴったりのグリップ感

型番電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電カ、周波数)
摘要質量
(kg)
長さ(m)種別・太さ(mm2)・心数(C)
FCS-00.3VCT0.75×2インバーター内蔵
13Wコンパクト形蛍光ランプ付
(FPL13EX-N型)
100V・13W
50/60Hz兼用
回二重絶縁
照明ON/OFFスイッチ付
0.5
FCS-551.0

外形図

蛍光灯ハンドランプ フローライト  外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCS-0

1台

1個

16,021円

14,750

( 16,225円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光灯で省エネルギーで長寿命。
・光を狭い奥まで届かせるレンズ効果のグローブ付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光灯ハンドランプ フローライトの型番FCS-0のページです。
型番FCS-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光灯ハンドランプ フローライト

蛍光灯ハンドランプ フローライト

    防雨型フローライト

    防雨型フローライト

      充電式LEDワークライト

      充電式LEDワークライト

        LEDスティックライト

        LEDスティックライト

          ハンドライト用クリップ マグクリップ

          ハンドライト用クリップ マグクリップ

            ストロングライト (耐圧・防爆型)

            ストロングライト (耐圧・防爆型)

              ガードフック付きハンドランプ

              ガードフック付きハンドランプ

                メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド マキタ アイリスオーヤマ ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 トラスコ中山
                通常価格 16,021円 17,102円 4,981円 5,479円 2,643円 119,700円 243円
                通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   9日目   1日目  
                商品の種類 蛍光灯 蛍光灯 LED - その他 蛍光灯 -
                明るさ(lm) 840 840 - - - 1550 -
                形状 フック付 フック付 フック付 - - フック付 -
                電源 AC AC 充電式 - - AC -
                コード長さ(m) 0.3 - - - - - -

                蛍光灯ハンドランプ フローライトのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 周囲使用範囲温度を教えてください
                A
                周囲温度は5℃~40℃で使用してください。

                作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました