屋内用蛍光灯スタンドライト。【特長】・13W蛍光ランプ。・機能性を追求したシン...
ハンドライト BSライト (屋内型)の型番FBS-5のページです。
型番FBS-5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FBS-10 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 商品の種類 | 形状 | 電源 | コード長さ (m) | 定格寿命 (時間) | 電圧 (V) | 対応機種 | JANコード | トラスココード | 全長(mm) | 電源(V) | 電線種 | 標準消費電力料金 | 質量(g) | 材質1 | 外径(mm) | 替球 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,806円 ( 11,887円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 蛍光灯 | ランタン | AC | 10 | - | 100 | - | 4930510310619 | 107-3389 | 358 | 100 | VCTFK | 0.35円/h | 800.000 | ABS | - | FPL13EX-N | 1台 |