(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ILI型ホームハンドランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ILI-5Y
ILI型ホームハンドランプ ハンドランプ カエダマ(タイシンデンキュウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,148円
税込単価
3,463円

【特長】・軽量コンパクトボディーです。・360°回転フック付です。・手元スイッ...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    電球
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • 電圧(V):
    100
  • 消費電力(W):
    60
  • 特長:
    軽量コンパクトボディーです。
  • 電線種別:
    VCT0.75mm2×2芯
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

グリップは持ちやすくて絶縁性に優れた熱硬化性の樹脂を使用
便利な照明スイッチで手軽にON/OFF操作ができます

  • H338×W120
  • 交換球:60W型 TD-60
型番電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力)
摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
ILI-1010VCT 0.75×2TD型60W耐振電球付
(TD-60型)
100V・60W樹脂製ランプガード赤(R)・黄(Y)2色
照明ON/OFFスイッチ付
1.15
ILI-550.64

 

  • イエロー(Y)、レッド(R)
  • ガードをカバー等で覆うと、放熱が妨げられて高温により本体が溶解するおそれがあります。絶対にガードをカバー等で覆わないようにしてください。
※本製品は家庭用など一般的用途向けに設計しております。溶接現場など過酷な用途には適しておりません。

 

 
商品情報を表示

ILI-5Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
コード長さ(m)
口金
JANコード
トラスココード
電源(V)
電線種
標準消費電力料金
質量(g)
替球
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ILI-5Y

ILI-5Y

790
5
-
-
370-3509
-
-
-
640.0
-
1台

2個

3,148( 3,463円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトボディーです。
・360°回転フック付です。
・手元スイッチ付です。
・電球交換が容易な網型ランプガード付です。
【用途】
・工事現場。
・作業現場。
・塗装業。
・DIY。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ILI型ホームハンドランプの型番ILI-5Yのページです。
型番ILI-5Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ILI型ホームハンドランプ

ILI型ホームハンドランプ

    防雨型フローライト

    防雨型フローライト

      スリムライトLED

      スリムライトLED

        作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

        作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

          ストロングライトLED 二重絶縁構造

          ストロングライトLED 二重絶縁構造

            蛍光灯ハンドランプ フローライト

            蛍光灯ハンドランプ フローライト

              EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニ

              EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニ

                スリム充電式コードレスLEDライト

                スリム充電式コードレスLEDライト

                  防雨型 ケイ・ハンドランプ

                  防雨型 ケイ・ハンドランプ

                    ガードフック付きハンドランプ

                    ガードフック付きハンドランプ

                      ハンドライト用クリップ マグクリップ

                      ハンドライト用クリップ マグクリップ

                        ストロングライト (スリムタイプ)

                        ストロングライト (スリムタイプ)

                          メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 日平機器 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド メテックス 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド トラスコ中山 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業
                          通常価格 3,148円 17,102円 14,933円 9,883円 18,758円 16,021円 1,765円 27,767円 7,181円 243円 2,643円 13,261円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          商品の種類 電球 蛍光灯 LED 電球 LED 蛍光灯 - LED - - その他 蛍光灯
                          形状 フック付 フック付 - - - フック付 - - フック付 - - フック付
                          電源 AC AC AC 充電式 AC AC - 充電式 AC - - AC
                          電圧(V) 100 100 - - - 100 - - 100 - - -
                          消費電力(W) 60 13 - - - 13 - - - - - -

                          ILI型ホームハンドランプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 耐震電球とはどのようなものですか?
                          A
                          基本的な構造は通常の白熱球と同じですが、振動でフィラメントが切れないように、フィラメントを保持するポールが追加されています。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          ILI-10R
                          ILI-10Y
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          明るさ
                          (lm)
                          コード長さ
                          (m)
                          口金 JANコード トラスココード 電源(V) 電線種 標準消費電力料金 質量(g) 替球 内容量

                          3,840円

                          ( 4,224円 )
                          2個 あり

                          1日目

                          590 ~ 79010E264930510410340370-3461100VCT0.75mm[[の2乗]]×2芯1.62円/h1150.0TD-60-

                          3,498円

                          ( 3,848円 )
                          2個 あり

                          1日目

                          590 ~ 79010E264930510410357370-3479100VCT0.75mm[[の2乗]]×2芯1.62円/h1150.0TD-60-

                          作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました