(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐震軽便ランプ・耐振替球

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐震軽便ランプ・耐振替球

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,685円
税込単価
4,054円

【仕様】・白熱灯ハンドランプ100W用交換球。・軽くて便利。・本体は360°回...

詳細情報を確認する

  • 特長:
    鉄板製大型クリップ付です。
  • 電線種別:
    VCTFK0.75mm2×2芯

Loading...

軽便ランプ(耐震電球付)

KL-200型/KL-100型

KL-200型/KL-100型

  • 鉄板製大型クリップ付。
  • 軽くて便利。
  • 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由。
  • 透明ガードカバーと100W・200W耐振クリア球で広範囲を照射。
  • ON/OFFスイッチ付。
  • 電源コード5m付。
梱包姿

梱包姿

寸法

寸法

型式電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力)
摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
KL-2005VCTFK0.75×2TD型200W耐振膜電球付(TD-200型)100V・200W屋内用
クリップ付(最大φ50)
手元スイッチ付
0.65
KL-100TD型100W耐振膜電球付(TD-100型)100V・100W0.63
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品の種類
明るさ(lm)
形状
電源
コード長さ(m)
電圧(V)
対応機種
口金
JANコード
トラスココード
球寿命(時間)
消費電力(W)
標準消費電力料金
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KL-100

電球
1150 ~ 1500
クリップ付
AC
5
100
-
E26
4930510410395
370-3576
-
100
2.7円/h
630
1台

2個

3,685( 4,054円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・白熱灯ハンドランプ100W用交換球。
・軽くて便利。
・本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐震軽便ランプ・耐振替球の型番KL-100のページです。
型番KL-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐震軽便ランプ・耐振替球

耐震軽便ランプ・耐振替球

    ハンドランプ・替球(耐振電球)

    ハンドランプ・替球(耐振電球)

      FMC 耐震球 110V

      FMC 耐震球 110V

        FMC 耐震電球 200W エーコー

        FMC 耐震電球 200W エーコー

          軽便LEDランプ

          軽便LEDランプ

            ハンドライト用クリップ マグクリップ

            ハンドライト用クリップ マグクリップ

              マグネットホルダー ストロングライト用

              マグネットホルダー ストロングライト用

                高演色LEDライト用拡散フード

                高演色LEDライト用拡散フード

                  メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド フジマック エーコー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業
                  通常価格 480円 706円 345円 370円 6,915円 2,643円 1,562円 13,975円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                  特長 鉄板製大型クリップ付です。 - - - - - - -
                  電線種別 VCTFK0.75mm2×2芯 - - - - - - -

                  耐震軽便ランプ・耐振替球のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 耐震電球とはどのようなものですか?
                  A
                  基本的な構造は通常の白熱球と同じですが、振動でフィラメントが切れないように、フィラメントを保持するポールが追加されています。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TD-100
                  TD-200
                  TD-60
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品の種類 明るさ
                  (lm)
                  形状 電源 コード長さ
                  (m)
                  電圧
                  (V)
                  対応機種 口金 JANコード トラスココード 球寿命(時間) 消費電力(W) 標準消費電力料金 質量(g) 内容量

                  669円

                  ( 736円 )
                  2個 あり

                  1日目

                  交換球-----KL-100/KL-200-4930510410425370-4700約1000100-401個

                  1,076円

                  ( 1,184円 )
                  2個 あり

                  1日目

                  交換球-----KL-100/KL-200-4930510410418370-4718約1000200-601個

                  480円

                  ( 528円 )
                  2個 あり

                  1日目

                  交換球-----KL-100/KL-200-4930510310107370-4726約100060-301個

                  作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました