(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0031-6239
チップソー(木工用) HIT1 マルノコチップソー イッパンモクザイヨウ

チップソー(木工用) 0031-6239

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
10,983円
税込単価
12,081円

丸のこ・集じん丸のこ用チップソー。【特長】・目的に応じてチップソーを選択・高硬...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

0031-6239 解除

Loading...

0031-6239 の仕様・寸法情報

商品情報

段付チップ&新コーティングで驚きの切れ味

チップソー(木工用):関連画像

チップソー

低振動・低騒音

レーザースリットに軟質特殊樹脂を充填することにより、回転時の共鳴を押さえ、振動・騒音を低減。

チップソー(木工用):関連画像

レーザースリット

製品仕様

外径(mm)厚さ(mm)取付穴径
(mm)
適用機種
鋸身厚アサリ幅
1651.01.520(3)
適用機種
()内は旧形
(3)165mm丸のこ全機種適用
C6MBYA2、C6MVYA2、C6UBY、C6SS、C6UB4、C6UVY、C6MB4、C18DSL、C18DBAL、C3606DA、
C6MEY、C6UEY(C6BA3、C6BB3、C6DC2、C6MA、C6MB、C6MB2、C6MB3、C6MBYA
C6MV、C6MV2、C6MV3、C6MVYA、C6MH、C6UA、C6UB、C6UB2、C6UB3、C6UV、
C6UV2、C6UV3、C6UH、C6MBY、C6MVH、C6MVY、C6UVH、C6DB、C6DC、C18DL、C18DMR)
用途集成材・一般木材の切断

段付チップが軽快な切れ味を実現

  • ロウ付け強度を落とさず切断抵抗を軽減する、段付チップを採用。
  • 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)で、硬い材料に対する耐摩耗性が向上。
チップソー(木工用):関連画像

段付チップ

高硬度 新フッ素コーティング採用

  • 従来のフッ素コーティング処理をより硬く滑らかに。
  • 木材のヤニや接着剤が付着しにくく、抵抗の少ない軽快な切れ味がより長持ち。
チップソー(木工用):関連画像

コーティング比較

型番リスト

型番
主要切断材質
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
歯数(山数)(P)
トラスココード
切断能力(mm)
詳細タイプ
最高使用回転数
鋸身厚(厚さ)(mm)
重量(g)
材質(台金)
用途
仕様
適用機種( )内は旧形
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0031-6239

木質系建材
216
2
25.4
50
-
78
丸のこ用、集じんのこ用
-
1.4
-
-
丸のこ用、集じんのこ用
一般木材用
C8BA2、C8UA、C8Y

1個

10,983( 12,081円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸のこ・集じん丸のこ用チップソー。
【特長】
・目的に応じてチップソーを選択
・高硬度 新フッ素コーティング採用
・低振動・低騒音
【用途】
木工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

カタログ

0031-6239で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー(木工用)の型番0031-6239のページです。
型番0031-6239に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チップソー(木工用)

チップソー(木工用)

    スライドマルノコ用チップソー

    スライドマルノコ用チップソー

      ボード職人

      ボード職人

        大工の仕事 強化(石こうボード用)

        大工の仕事 強化(石こうボード用)

          大工の仕事 構造用合板・集成材用

          大工の仕事 構造用合板・集成材用

            大工の仕事 6:1組刃

            大工の仕事 6:1組刃

              大蛇

              大蛇

                大工の仕事 深厚切り

                大工の仕事 深厚切り

                  チップソー "グローバルソー 黒鋭龍"(木工用) KRSシリーズ

                  チップソー "グローバルソー 黒鋭龍"(木工用) KRSシリーズ

                    ブラックパールサイレント(静音・静振タイプ)

                    ブラックパールサイレント(静音・静振タイプ)

                      内装職人チップソー

                      内装職人チップソー

                        深厚切りチップソー

                        深厚切りチップソー

                          プレミアムブラックレーザー

                          プレミアムブラックレーザー

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド 山真製鋸 アイウッド モトユキ 山真製鋸 アイウッド アイウッド アイウッド
                            通常価格 4,045円 4,950円 5,028円 4,615円 4,756円 5,700円 2,240円 4,770円 4,100円 2,444円 5,759円 6,175円 2,678円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   6日目   1日目~   4日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            チップソー(木工用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            木材切断
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/01
                            長年使用していますがトラブルありません。小物カットに最適です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            丸のこ替え刃
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/25
                            ブラックチップソー。ツーです。段付チップ?寿命短くなってる気がする。ワンのほうがよかった。余計なことはしないで。もう日立ですらなくなって、他のいいのを探さなくてはいけなくなった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0031-0187
                            0031-6240
                            0031-6241
                            0031-6242
                            0032-2669
                            0032-3254
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主要切断材質 外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)
                            トラスココード 切断能力
                            (mm)
                            詳細タイプ 最高使用回転数 鋸身厚(厚さ)
                            (mm)
                            重量
                            (g)
                            材質(台金) 用途 仕様 適用機種( )内は旧形

                            8,029円

                            ( 8,832円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            木質系建材2162.225.440-78丸のこ用、集じんのこ用、たてびき用-1.5--丸のこ用、集じんのこ用、たてびき用一般木材用、たてびき用C8BA2、C8UA、C8Y

                            13,084円

                            ( 14,392円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            木質系建材2902.325.450-109丸のこ用、集じんのこ用-1.6--丸のこ用、集じんのこ用一般木材用C12BA

                            14,334円

                            ( 15,767円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            木質系建材3352.525.450-126丸のこ用、集じんのこ用-1.8--丸のこ用、集じんのこ用一般木材用C13MA

                            11,399円

                            ( 12,539円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            木質系建材3822.525.450-143丸のこ用、集じんのこ用-1.8--丸のこ用、集じんのこ用一般木材用C15MA

                            6,584円

                            ( 7,242円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            木質系建材1901.62052----1--集成材/一般木材用低騒音・低振動、集成材の切断に最適!フッ素コーティング特殊チップ採用レーザースリット-C7MB4,C7SS,C7UB4,(C7BA3,C7BB3,C7UV3,C7MA,C7MB,C7MB2,C7MB3,C7MV,C7MV2,C7MV3,C7MH,C7UA,C7UB,C7UB2,C7UB3,C7UV,C7UV2,C7UH,C7MVH,C7UVH)

                            4,045円

                            ( 4,450円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            木質系建材1451.62040-57丸のこ用、集じんのこ用-1.1--丸のこ用、集じんのこ用リフォーム用チップソーC5MEYA、C5MBY、C5MVY、C5UVY、C5MR、C3605DC、(C5MB、C5UB、C5UBY、C5MBYA、C5MVYA)

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました