(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NS-2-1605
リン銅ロウ【8~62個入り】 ロウザイ フラックス

リン銅ロウ NS-2-1605

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,574円
税込単価
13,831円

【特長】・流動性もあり、かつ盛りに適したバランスの良いロウ材です。【用途】・銅...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロウ材
  • 長さ(mm):
    500
  • 融点(℃):
    640~788
  • 材質1:
    銅:91%、リン:7%、銀:2%

型番

NS-2-1605 解除

Loading...

NS-2-1605 の仕様・寸法情報

型番
線径(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量(g)ロウ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS-2-1605

1.6
215-5214
4571117850117
500.000
150
10

1パック

62個入り

12,574( 13,831円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流動性もあり、かつ盛りに適したバランスの良いロウ材です。
【用途】
・銅、銅合金接合用。

カタログ

 

Loading...

NS-2-1605で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リン銅ロウの型番NS-2-1605のページです。
型番NS-2-1605に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リン銅ロウ

リン銅ロウ

    2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)

    2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)

      2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)

      2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)

        1.6x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)

        1.6x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)

          シルバソルダBS-2

          シルバソルダBS-2

            銀ろう シルバソルダBS–40

            銀ろう シルバソルダBS–40

              フレームガード 14-22

              フレームガード 14-22

                メーカー スペリア エスコ エスコ エスコ アサダ アサダ ローデンベルガー
                通常価格 5,945円 9,290円 9,290円 9,290円 14,541円 12,488円 9,500円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目  
                商品タイプ ロウ材 - - - ロウ材 ロウ材 ロウ付用品
                長さ(mm) 500 - - - 500 500 -
                融点(℃) 640~788 - - - 730~815 720~810 -
                材質1 銅:91%、リン:7%、銀:2% - - - - - -

                この商品のバリエーション

                型番
                NS-2-16015
                NS-2-20015
                NS-2-2005
                NS-2-24015
                NS-2-2405
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?線径
                (mm)
                トラスココード JANコード 質量(g) 内容量(g)ロウ

                7,951円

                ( 8,746円 )

                18個入り

                1パック あり

                1日目

                101.6215-51844571117850100150.000150

                5,945円

                ( 6,540円 )

                11個入り

                1パック あり

                1日目

                102215-51924571117850124150.000150

                12,548円

                ( 13,803円 )

                39個入り

                1パック あり

                1日目

                102215-52224571117850131500.000500

                7,340円

                ( 8,074円 )

                8個入り

                1パック あり

                1日目

                102.4215-52064571117850148150.000500

                10,868円

                ( 11,955円 )

                27個入り

                1パック あり

                1日目

                102.4215-52314571117850155500.000500

                ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました