(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプ

小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
516,057円 480,036円
税込単価
567,663円 528,040円

【特長】・家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計。しかも、コ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 電圧(V):
    単相100
  • 定格入力(kVA):
    1.5
  • 切断能力・鉄(mm):
    0.1~6
  • 切断能力・ステンレス(mm):
    0.1~6
  • 切断能力・アルミ(mm):
    0.1~3
  • 電流範囲(A):
    15
  • 詳細タイプ:
    100Vコンプレッサー内蔵タイプ
  • トラスココード:
    302-5713
  • 奥行(mm):
    375
  • 高さ(mm):
    260
  • 使用率(%):
    50
  • 幅(mm):
    200
  • 質量(g):
    12000
  • 種類:
    100Vコンプレッサー内蔵タイプ
  • 特長1:
    家庭用100V電源で使用可能です。
  • 用途:
    あらゆる金属薄板切断に
  • 付属品1:
    入力ケーブル3m
  • 付属品2:
    アースクリップ付ケーブル
  • 付属品3:
    トーチケーブル10m

型番

M-1500C 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-1500C

1個

516,057円

480,036

( 528,040円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計。しかも、コンプレッサ内蔵タイプで出張工事やエアー源のない現場に最適。
・最大切断能力は、鉄・ステンレスで6mmです。(3mm厚まで良好切断可)。
・トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現。
【用途】
・あらゆる金属薄板切断に。

カタログ

 

M-1500Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプの型番M-1500Cのページです。
型番M-1500Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプ

小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプ

    エアープラズマ切断機 MP-40

    エアープラズマ切断機 MP-40

      ダイヘン プラズマ切断用部品 絶縁スリーブ

      ダイヘン プラズマ切断用部品 絶縁スリーブ

        エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品

        エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品

          円切コンパス

          円切コンパス

            プラズマ切断用電極 ダイヘン純正部品

            プラズマ切断用電極 ダイヘン純正部品

              プラズマ切断用チップ ダイヘン純正部品

              プラズマ切断用チップ ダイヘン純正部品

                プラズマ切断用チップ TETシリーズ

                プラズマ切断用チップ TETシリーズ

                  切断ガイド

                  切断ガイド

                    プラズマ切断用電極 TETシリーズ (35A・40A用)

                    プラズマ切断用電極 TETシリーズ (35A・40A用)

                      ダイヘン プラズマ切断用 ロング電極(15~35A)

                      ダイヘン プラズマ切断用 ロング電極(15~35A)

                        プラズマトーチ(10m)

                        プラズマトーチ(10m)

                          70A用電極(10個入り)

                          70A用電極(10個入り)

                            メーカー ダイヘン マイト工業 ダイヘン スター電器製造 ダイヘン ダイヘン ダイヘン パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム ダイヘン マイト工業 マイト工業
                            通常価格 516,057円 205,123円 3,018円 5,200円 29,936円 586円 480円 6,682円 22,502円 7,801円 680円 49,715円 10,100円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   1日目~   8日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 本体 - - - 部品 部品 部品 部品 部品 部品 - 部品 部品
                            電圧(V) 単相100 - - - - - - - - - - - -
                            定格入力(kVA) 1.5 - - - - - - - - - - - -
                            切断能力・鉄(mm) 0.1~6 - - - - - - - - - - - -
                            切断能力・ステンレス(mm) 0.1~6 - - - - - - - - - - - -

                            小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました