(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSP-6PD
スパッタシート プラチナデラックス スパッタシート

スパッタシート プラチナデラックス TSP-6PD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,003円 35,976円
税込単価
42,903円 39,574円

使う場所によって表面/裏面を選ぶことができる兼用タイプのスパッタシート。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スパッタシート
  • 材質コード JIS:
    A種
  • 厚さ (mm):
    約1.3
  • 用途:
    溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
  • 仕様:
    JIS A 1323 A種合格第03A1249号 (財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030042
  • 商品材質:
    耐炎繊維織物 カラーシリコン(緑)片面加工

型番

TSP-6PD 解除

Loading...

TSP-6PD の仕様・寸法情報

型番
ハトメ数
ハトメピッチA (mm)
ハトメピッチB (mm)
幅 (mm)
長さ (mm)
種別
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSP-6PD

20
470
480
1920
2920
6号
254-7503
4320

1個

39,003円

35,976

( 39,574円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使う場所によって表面/裏面を選ぶことができる兼用タイプのスパッタシート。
【特長】
・シリコン加工面(表面)はノロ/火花をはじく。
・生地面(裏面)はノロ/火花を付着させやすい。
・アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいない。
・引っ張り強度の高い朱子織のため、しなやかで扱いやすい。
・耐炎繊維織物。
・カラーシリコン(緑)片面加工。
【用途】
・溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして最適。

商品情報

スパッタシート プラチナデラックスの仕様例

スパッタシート プラチナデラックスの製品イメージ

スパッタシート プラチナデラックスの製品イメージ

ハトメピッチ

ハトメピッチ

TSP-1PD

  • JIS A 1323 A種合格第03A1249号
  • (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030042
  • 厚さ:約1.3mm
  • ハトメ数:4
  • 種別:1号
  • ハトメピッチA:880mm
  • 幅:920mm
  • ハトメピッチB:880mm
  • 長さ:920mm
  • 質量:0.72kg

TSP-RPD

  • JIS A 1323 A種合格第03A1249号
  • (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030042
  • 厚さ:約1.3mm
  • ハトメ数:-
  • 種別:ロール
  • ハトメピッチA:-
  • 幅:1,000mm
  • ハトメピッチB:-
  • 長さ:30mm
  • 質量:21.6kg

スパッタシート(プラチナ/プラチナデラックス/ニューシルバー/ベーシック両面/グリーンベーシック両面)の取扱説明

性能

この生地は、JIS A 1323(工事用シートの溶接及び溶断火花による難燃性試験)のA種に合格している。使用の際にはこの試験方法を参考にする。

合格基準下記の条件で発生する溶断火花により、発炎及び、防火上有害な火花の貫通孔が無いこと
試験条件鋼板の厚さ
9.0mm
切断速度
50cm/min
酸素圧力
2.5kg/cm2

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
  • ※ この取扱説明は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防ぐための注意事項です。

注意・禁止事項

  • 溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業すること。
  • 下記のことは、生地の穴開きの原因となり、火花やノロの貫通で火災や爆発等の大事故につながる恐れがありますので、絶対にしないこと。
  • ※ 強酸、強アルカリ薬品を付着させること
  • ※ 付着したノロを無理に剥がすこと
  • ※ バーナー等の直火に当てること
  • ※ 重量物をのせ、ひきずること
  • ※ 可燃性の油類/溶剤類を付着させること
  • 使用前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合には使用しないこと。
  • この生地は、建設工事用(メッシュ)シートとしては使用しないこと。
  • 作業終了後はスパッタシートの上下、まわりの消化の確認をすること。

危険

  • 近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず、溶接作業や、火気を扱う作業はしないこと。引火や爆発の危険がある。

Loading...

TSP-6PDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート プラチナデラックスの型番TSP-6PDのページです。
型番TSP-6PDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパッタシート プラチナデラックス

スパッタシート プラチナデラックス

    スパッタシート "デラックス"(両面コーティング) ハトメ付タイプ

    スパッタシート "デラックス"(両面コーティング) ハトメ付タイプ

      スパッタシート“ベータ”(コーティング)

      スパッタシート“ベータ”(コーティング)

        スパッタシート

        スパッタシート

          火花養生シート(片面塩ビ樹脂コーティング)

          火花養生シート(片面塩ビ樹脂コーティング)

            スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ミニサイズタイプ

            スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ミニサイズタイプ

              スパッタシート ベーシック片面

              スパッタシート ベーシック片面

                スパッタシート ベーシック両面

                スパッタシート ベーシック両面

                  スパッタシート プラチナ

                  スパッタシート プラチナ

                    スパッタシート ベーシック片面(片面コーティング)

                    スパッタシート ベーシック片面(片面コーティング)

                      スパッタシート アルファー 材質:耐炎繊維織物/シリコン(白)片面加工

                      スパッタシート アルファー 材質:耐炎繊維織物/シリコン(白)片面加工

                        スパッタシート “ゴールド”(コーティングなし)

                        スパッタシート “ゴールド”(コーティングなし)

                          スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)ロールタイプ

                          スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)ロールタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 旭産業 NT トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 旭産業
                            通常価格 10,508円 7,596円 5,876円 10,903円 2,376円 5,141円 8,339円 7,718円 9,710円 11,323円 5,420円 9,826円 107,036円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ スパッタシート - - スパッタシート 火花養生シート - スパッタシート スパッタシート スパッタシート スパッタシート スパッタシート スパッタシート -
                            材質コード JIS A種 - - A種 C種 - B種 A種 A種 B種 C種 A種 A種
                            厚さ (mm) 約1.3 - 0.6 1.0(±0.2) 0.21 約1 約1 約1 約1.3 約1 約0.7 1.32 1.2
                            用途 溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 - - - - - 溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) -
                            仕様 JIS A 1323 A種合格第03A1249号 (財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030042 - - - JIS A 1323 C種合格品(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 - JIS A 1323 B種合格第04A2169号 (財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009 JIS A 1323 A種合格第03A0188号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010 JIS A 1323 A種合格 第03A0140号 (財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号CO030041 JIS A 1323 B種合格第04A2169号 (財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009 JIS A 1323 C種合格 第03A0412号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040 JIS A 1323 A種合格第55220号(財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 C 2120013 -

                            スパッタシート プラチナデラックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSP-1PD
                            TSP-2PD
                            TSP-4PD
                            TSP-RPD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ハトメ数 ハトメピッチA (mm) ハトメピッチB (mm) 幅 (mm) 長さ (mm) 種別 トラスココード 質量(g)

                            10,508円

                            ( 11,559円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            48808809209201号254-7473720

                            15,538円

                            ( 17,092円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1244047092019202号254-74811440

                            35,042円

                            ( 38,546円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16470470192019204号254-74902880

                            124,198円

                            ( 136,618円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ---100030000ロール254-751121600

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました