(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパッタシート “ゴールドアルファー”(コーティングなし)

スパッタシート “ゴールドアルファー”(コーティングなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,799円 ~ 95,156円  特別価格 
税込価格
7,479円 ~ 104,672円  特別価格 

【特長】・ゴールドタイプの普及品です。・受けた火花・ノロを付着させます。・火花...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スパッタシート
  • 材質:
    シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
  • 材質コード JIS:
    A種
  • 厚さ (mm):
    0.81
  • 材質1:
    シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
  • 日本防炎協会試験番号:
    C2120012
  • JIS規格品:
    JIS A 1323 A種合格 第55221号
  • 用途:
    ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
  • 仕様:
    JIS A 1323 A種合格第55221号(財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 C 2120012

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
ハトメ数
ハトメピッチA (mm)
ハトメピッチB (mm)
幅 (mm)
長さ (mm)
種別
トラスココード
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
780
880
820
920
1号
121-0173
4989999170252
630
10

1個

6,799( 7,479円 )

1日目

12
390
470
820
1920
2号
121-0181
4989999170269
1270.0
10

1個

11,435円

11,055

( 12,161円 )

1日目

16
415
470
1700
1920
4号
121-0190
4989999170276
2540.0
10

1個

16,528( 18,181円 )

1日目

20
415
480
1700
2920
6号
121-0203
4989999170283
3810.0
10

1個

26,227( 28,850円 )

1日目

-
-
-
900
25000
ロール
121-0211
4989999170290
14000.0
10

1個

95,156円

63,440

( 69,784円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴールドタイプの普及品です。
・受けた火花・ノロを付着させます。
・火花の飛散が少ないです。
・ノンアスベストの安全な製品です。
・軽量タイプなので、持ち運びに便利です。
【用途】
・ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)

商品情報

図面

SPS-1GA

スパッタシート “ゴールドアルファー”(コーティングなし)  図面01

SPS-2GA

スパッタシート “ゴールドアルファー”(コーティングなし)  図面02

SPS-4GA

スパッタシート “ゴールドアルファー”(コーティングなし)  図面03

SPS-6GA

スパッタシート “ゴールドアルファー”(コーティングなし)  図面04

SPS-RGA

スパッタシート “ゴールドアルファー”(コーティングなし)  図面05

使用方法・使用事例

使用方法

スパッタシート “ゴールドアルファー”(コーティングなし)  取説01
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパッタシート “ゴールドアルファー”(コーティングなし)

スパッタシート “ゴールドアルファー”(コーティングなし)

    スパッタシート ゴールド

    スパッタシート ゴールド

      スパッタシート アルファー 用途:溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シート

      スパッタシート アルファー 用途:溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シート

        遮熱シート“スーパープラチナ”

        遮熱シート“スーパープラチナ”

          スパッタシート アルファー 材質:耐炎繊維織物/シリコン(白)片面加工

          スパッタシート アルファー 材質:耐炎繊維織物/シリコン(白)片面加工

            TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)

            TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)

              シリカクロス厚手タイプ

              シリカクロス厚手タイプ

                スパッタシート “ニューシルバー”(両面コーティング) 切り売りタイプ

                スパッタシート “ニューシルバー”(両面コーティング) 切り売りタイプ

                  シリカクロス汎用タイプ

                  シリカクロス汎用タイプ

                    スパッタシート “ゴールド”(コーティングなし)

                    スパッタシート “ゴールド”(コーティングなし)

                      不燃断熱マット

                      不燃断熱マット

                        スパッタシート

                        スパッタシート

                          スパッタシート ベーシック片面

                          スパッタシート ベーシック片面

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山 NT トラスコ中山
                            通常価格 6,799円 10,198円 7,160円 12,403円 5,420円 6,294円 6,486円 15,771円 5,388円 9,826円 8,194円 10,903円 8,339円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ スパッタシート スパッタシート スパッタシート 遮熱シート スパッタシート - - スパッタシート - スパッタシート 断熱マット スパッタシート スパッタシート
                            材質 シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 耐炎繊維織物 / シリコン(白)片面加工 - 耐炎繊維織物 / シリコン(白)片面加工 - - 耐炎繊維織物 / シリコン(白)両面加工 - シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) - シリコン両面加工 耐炎繊維織物 / シリコン(白)片面加工
                            材質コード JIS A種 A種 C種 - C種 - - A種 - A種 - A種 B種
                            厚さ (mm) 0.81 1.32 約0.7 約1.3 約0.7 0.64 - 約1.5 - 1.32 約15 1.0(±0.2) 約1
                            材質1 シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) - - 耐炎繊維織物(スパッターシート“プラチナ”) - シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) - - - シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維) - -

                            スパッタシート “ゴールドアルファー”(コーティングなし)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            当社製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            当社で設計して製作している製品に使用しています。製品を据付ける環境は、スパッタが飛んでくる場所なので、製品保護のために取り付けました。約8ケ月経過しましたが特に問題もありません。ミスミのネットから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました