(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパッタシート プラチナ

スパッタシート プラチナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,710円 ~ 163,217円  特別価格 
税込価格
10,681円 ~ 179,539円  特別価格 

受けた火花/ノロを付着させるタイプのスパッタシート。【特長】・アスベストのよう...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スパッタシート
  • 材質コード JIS:
    A種
  • 厚さ (mm):
    約1.3
  • 用途:
    溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
  • 仕様:
    JIS A 1323 A種合格 第03A0140号 (財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号CO030041
  • 商品材質:
    耐炎繊維織物 シリコン加工なし(生機)

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
ハトメ数
ハトメピッチA (mm)
ハトメピッチB (mm)
幅 (mm)
長さ (mm)
種別
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
880
880
920
920
1号
254-7201
630

1個

9,710( 10,681円 )

1日目

12
440
470
920
1920
2号
254-7210
1260

1個

16,773( 18,450円 )

1日目

16
470
470
1920
1920
4号
254-7228
2520

1個

32,264円

26,627

( 29,290円 )

1日目

20
470
480
1920
2920
6号
254-7236
3780

1個

35,576( 39,134円 )

1日目

-
-
-
1000
30000
ロール
254-7244
18900

1個

163,217円

106,629

( 117,292円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

受けた火花/ノロを付着させるタイプのスパッタシート。
【特長】
・アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいない。
・引張り強度に優れ、しなやかで扱いやすい。
・耐炎繊維織物。
・シリコン加工なし(生機)。
【用途】
・溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして最適。

商品情報

スパッタシート プラチナの仕様例

スパッタシート プラチナの製品イメージ

スパッタシート プラチナの製品イメージ

ハトメピッチ

ハトメピッチ

TSP-1P

  • JIS A 1323 A種合格 第03A0140号
  • (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO030041
  • 厚さ:約1.3mm
  • ハトメ数:4
  • 種別:1号
  • ハトメピッチA:880mm
  • 幅:920mm
  • ハトメピッチB:880mm
  • 長さ:920mm
  • 質量:0.63kg

TSP-RP

  • JIS A 1323 A種合格 第03A0140号
  • (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO030041
  • 厚さ:約1.3mm
  • ハトメ数:-
  • 種別:ロール
  • ハトメピッチA:-
  • 幅:1,000mm
  • ハトメピッチB:-
  • 長さ:30mm
  • 質量:18.9kg
  • ※ 上記以外の型番についての情報はカタログをご参照ください。

スパッタシート(プラチナ/プラチナデラックス/ニューシルバー/ベーシック両面/グリーンベーシック両面)の取扱説明

性能

  • ※ この生地は、JIS A 1323(工事用シートの溶接及び溶断火花による難燃性試験)のA種に合格しています。使用の際にはこの試験方法を参考にして下さい。
合格基準下記の条件で発生する溶断火花により、発炎及び、防火上有害な火花の貫通孔が無いこと
試験条件鋼板の厚さ
9.0mm
切断速度
50cm/min
酸素圧力
2.5kg/cm2

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
  • ※ この取扱説明は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防ぐための注意事項です。

注意・禁止事項

  • ※ 溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業してください。
  • ※ 下記のことは、生地の穴開きの原因となり、火花やノロの貫通で火災や爆発等の大事故につながる恐れがありますので、絶対にしないで下さい。
  • 強酸、強アルカリ薬品を付着させること
  • 付着したノロを無理に剥がすこと
  • バーナー等の直火に当てること
  • 重量物をのせ、ひきずること
  • 可燃性の油類/溶剤類を付着させること
  • ※ 使用前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合には使用しないでください。
  • ※ この生地は、建設工事用(メッシュ)シートとしては使用しないでください。
  • ※ 作業終了後はスパッタシートの上下、まわりの消化の確認をしてください。

危険

  • ※ 近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず、溶接作業や、火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパッタシート プラチナ

スパッタシート プラチナ

    スパッタシート "デラックス"(両面コーティング) ハトメ付タイプ

    スパッタシート "デラックス"(両面コーティング) ハトメ付タイプ

      スパッタシート アルファー 材質:耐炎繊維織物/シリコン(白)片面加工

      スパッタシート アルファー 材質:耐炎繊維織物/シリコン(白)片面加工

        スパッタシート “スーパー”(両面コーティング)

        スパッタシート “スーパー”(両面コーティング)

          スパッタシート アルファー 用途:溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シート

          スパッタシート アルファー 用途:溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シート

            スパッタシート ベーシック両面

            スパッタシート ベーシック両面

              スパッタシート ベーシック片面(片面コーティング)

              スパッタシート ベーシック片面(片面コーティング)

                スパッタシート ベーシック片面

                スパッタシート ベーシック片面

                  火花養生シート(片面塩ビ樹脂コーティング)

                  火花養生シート(片面塩ビ樹脂コーティング)

                    スパッタシート

                    スパッタシート

                      スパッタシート“ベータ”(コーティング)

                      スパッタシート“ベータ”(コーティング)

                        スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)ロールタイプ

                        スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)ロールタイプ

                          スパッタシート プラチナデラックス

                          スパッタシート プラチナデラックス

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 NT 旭産業 旭産業 トラスコ中山
                            通常価格 9,710円 7,596円 5,420円 7,907円 7,160円 7,718円 11,323円 8,339円 2,376円 10,903円 5,876円 107,036円 10,508円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ スパッタシート - スパッタシート - スパッタシート スパッタシート スパッタシート スパッタシート 火花養生シート スパッタシート - - スパッタシート
                            材質コード JIS A種 - C種 - C種 A種 B種 B種 C種 A種 - A種 A種
                            厚さ (mm) 約1.3 - 約0.7 0.38 約0.7 約1 約1 約1 0.21 1.0(±0.2) 0.6 1.2 約1.3
                            用途 溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 - 溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 - 溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 - - - - 溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
                            仕様 JIS A 1323 A種合格 第03A0140号 (財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号CO030041 - JIS A 1323 C種合格 第03A0412号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040 - JIS A 1323 C種合格 第03A0412号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040 JIS A 1323 A種合格第03A0188号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010 JIS A 1323 B種合格第04A2169号 (財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009 JIS A 1323 B種合格第04A2169号 (財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009 JIS A 1323 C種合格品(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 - - - JIS A 1323 A種合格第03A1249号 (財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030042

                            スパッタシート プラチナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました