(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用超小型調整器 YR-85

汎用超小型調整器 YR-85

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,700円
税込単価
21,670円

【特長】・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます・精度の高いダ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 適用流体:
    アルゴン
  • トラスココード:
    126-7604
  • 質量(g):
    1000
  • 特長1:
    アルゴン用調整器の流量計(25ℓ)が2個付いた二連式も製作できます。
  • 特長2:
    使用圧力は設定式です。
  • 仕様3:
    1次側使用圧力:2~15MPa
  • 仕様4:
    2次側使用圧力:0.4±0.1設定式

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YR-85F

1個

19,700( 21,670円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます
・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です
・アルゴン用調整器の流量計(25リットル)が2個付いた二連式も製作できます
・コンパクト設計です
【用途】
・アルゴンガス用調整器

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • アルゴンシールドガス溶接に最適です。
  • 圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用出来ます。
  • 精度の高いダイヤフラム式安全弁を内蔵しているので二次側の異常圧力に対しても安全です。

[用途]

ガス溶接

型番YR-85F
使用ガスAr
高圧圧力計(MPa)25
一次側使用範囲(MPa)2~15
二次側設定圧力(MPa)0.4±0.1設定式
入口接続W22-14山(右)袋ナット(P)
出口接続φ8ホース口(M12×1オネジ)
標準流量(L/min) [標準状態]25
質量(kg)1

性能・試験情報

必要流量をご確認の上、選定して下さい。

汎用超小型調整器 YR-85 関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

  • 圧力調整器を容器や配管に取り付ける際は、内部のゴミを除去して下さい。
  • 使用する際は容器をはさんで圧力調整器(圧力計)の反対側に立って操作して下さい。また圧力調整器の調圧ハンドルを左回転させ、充分に緩んでいることを確認し、圧力計の指針が徐々に上がるように静かに開いて下さい。

使用例

第一回 調整器の取り付け方

減圧弁の正しい使い方

注意・禁止事項

  • 各部にグリース、油を用いたり、油染みた手や手袋で取り扱わないでください。
  • 容器や配管の取付ネジが変形して取付けにくい場合は、無理に取り付けないで下さい。
  • 圧力調整器を他のガスに転用されると、故障や事故が発生することがありますので他の種類のガスへの転用はしないで下さい。

メーカー紹介

汎用超小型調整器 YR-85 メーカーロゴ

溶断溶接機器の製造販売から始まり、1947年にガス圧力制御機器販売メーカー「ヤマト産業株式会社」が設立いたしました。創業から74年を迎え、「お客様第一主義」「重点主義」「環境整備の徹底」を経営理念に掲げ、ヤマト産業株式会社に関わる全ての人たちを幸せにする企業へ邁進いたします。

Loading...

YR-85Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

汎用超小型調整器 YR-85の型番YR-85Fのページです。
型番YR-85Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用超小型調整器 YR-85

汎用超小型調整器 YR-85

    流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

    流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

      流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

      流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

          流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

          流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

            MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

            MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

              炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-PFシリーズ

              炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-PFシリーズ

                アルゴン用圧力調整器

                アルゴン用圧力調整器

                  二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ

                  二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ

                    中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                    中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                      ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                      ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                        分析機用二段圧力調整器 FR-1B

                        分析機用二段圧力調整器 FR-1B

                          酸素用調整器スタウト

                          酸素用調整器スタウト

                            メーカー ヤマト産業 ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ 日酸TANAKA ユタカ ユタカ ユタカ ヤマト産業 千代田精機
                            通常価格 19,700円 14,999円 25,178円 53,036円 19,464円 33,847円 37,321円 16,917円 47,142円 84,820円 37,857円 78,297円 12,944円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   1日目   5日目~   25日目   4日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ガス調節器 - - - - - ガス調節器 ガス調節器 - - - ガス調節器 ガス調節器
                            適用流体 アルゴン - - ガス - ガス ガス アルゴン - - - - 酸素
                            トラスココード 126-7604 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1000 - - - - - - - - - - 2000 -
                            特長1 アルゴン用調整器の流量計(25ℓ)が2個付いた二連式も製作できます。 - - - - - - - - - - - -

                            汎用超小型調整器 YR-85のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました