(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接点導電復活剤 TB2501S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

接点導電復活剤 TB2501S

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,825円
税込単価
4,208円

・特殊合成オリゴマーを主成分とした接点復活剤。【特長】・電気、電子機器の接点の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    接点復活剤
  • トラスココード:
    126-2661
  • JANコード:
    4967410100859
  • 質量(g):
    181.000
  • 材質1:
    主成分:特殊合成オリゴマー
  • 使用温度範囲(℃):
    5~40
  • 色:
    黄半透明
  • 特長:
    特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。
  • 用途:
    スイッチ、コネクタ、ソケットの接点復活。
  • 粘度:
    550mPa
  • 比重:
    1
  • 内容量:
    1本(180ml)

Loading...

ス​イ​ッ​チ​、​コ​ネ​ク​タ​、​ソ​ケ​ッ​ト​の​接​点​復​活に

TB25015

TB25015

使用例

使用例

製品仕様

  • 使用温度範囲:5〜40℃
  • 粘度:550mPa
  • 比重:1.0
  • 容器:スプレー
  • 色:黄色半透明
  • 容量:180ml
  • 質量:181g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB2501S

1本(180ml)
10

2個

3,825( 4,208円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・特殊合成オリゴマーを主成分とした接点復活剤。
【特長】
・電気、電子機器の接点の硫化、酸化を防止
・周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止
・使用温度範囲は+5~+40℃
・ノンフロンタイプの電気接点用の防錆、潤滑、保護剤です
・一般用グレードで潤滑性に優れます
【用途】
・スイッチ、コネクタ、ソケットの接点復活やプリント基板の接点復活に使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

接点導電復活剤 TB2501Sの型番TB2501Sのページです。
型番TB2501Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接点導電復活剤 TB2501S

接点導電復活剤 TB2501S

    180ml 接点導電復活剤

    180ml 接点導電復活剤

      ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

      ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

        接点復活剤スプレー

        接点復活剤スプレー

          KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

          KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

            接点復活剤 ニューポリコールキング

            接点復活剤 ニューポリコールキング

              430ml 2-26 接点復活剤

              430ml 2-26 接点復活剤

                カプラスルー

                カプラスルー

                  接点復活スプレー No.1424

                  接点復活スプレー No.1424

                    接点クリーナー

                    接点クリーナー

                      クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

                      クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

                        ファイン・シリコーンワニス・スプレー

                        ファイン・シリコーンワニス・スプレー

                          コンタクトスプレー Z-295

                          コンタクトスプレー Z-295

                            メーカー スリーボンド エスコ サンハヤト エーゼット 呉工業 サンハヤト エスコ 鈴木油脂工業 呉工業 トラスコ中山 呉工業 ファインケミカルジャパン ホーザン
                            通常価格 3,825円 4,170円 1,158円 830円 1,000円 890円 1,170円 2,750円 470円 652円 822円 1,773円 1,004円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤
                            トラスココード 126-2661 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4967410100859 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 181.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:特殊合成オリゴマー - - - - - - - - - - - -

                            接点導電復活剤 TB2501Sのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            接点導電復活剤
                            評価 3.0満足度:3.02023/01/26
                            この商品は導電復活剤として購入しました。自社の設備の接続回復及びノイズ対策のために使用したのですが、効果としては今一つだったように思います。接触性の回復という事では自社の設備にはあわなかったという感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の基板の接点に
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/01
                            この製品すごいです。基板の接触不良だと思われ使用すると一発で治りました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接点復活剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました