(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接点復活剤 ニューポリコールキング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PJRS40
接点復活剤 ニューポリコールキング セッテンフッカツオウ ニューポリコールキング

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
890円
税込単価
979円

接点復活と防鑄・潤滑がこれ一本でOK!【特長】・化学的に安定した合成油ベースの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    接点復活剤
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    主成分:アルファオレフィン油
  • 使用温度範囲(℃):
    -60~80

Loading...

 
カタログを表示

PJRS40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
容量(ml)
JANコード
質量(g)
特長
用途
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PJRS40

818-7943
55
4931442400621
36.5
-
-
-
10

2個

890( 979円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

接点復活と防鑄・潤滑がこれ一本でOK!
【特長】
・化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です
・ポリコールキングに特殊添加剤を配合し、銅や銀に対する防錆力をアップさせ、接点保護性能を強化した製品です
・接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります
・接点の磨耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします
・非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません
・流動点-60℃以下を有するので、低温下での潤滑性に優れています
・鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません
【用途】
・ボリューム・ピンジャック・コネクタ等の接触不良および再酸化の防止
・電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや汚れなどを除去し、通電機能の回復に効果があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接点復活剤 ニューポリコールキングの型番PJRS40のページです。
型番PJRS40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接点復活剤 ニューポリコールキング

接点復活剤 ニューポリコールキング

    ファイン・シリコーンワニス・スプレー

    ファイン・シリコーンワニス・スプレー

      コンタクトスプレー Z-295

      コンタクトスプレー Z-295

        クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

        クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

          接点クリーナー

          接点クリーナー

            接点復活剤スプレー

            接点復活剤スプレー

              接点復活スプレー No.1424

              接点復活スプレー No.1424

                KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

                KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

                  220ml 接点復帰剤

                  220ml 接点復帰剤

                    カプラスルー

                    カプラスルー

                      ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

                      ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

                        430ml 2-26 接点復活剤

                        430ml 2-26 接点復活剤

                          180ml 接点導電復活剤

                          180ml 接点導電復活剤

                            メーカー サンハヤト ファインケミカルジャパン ホーザン 呉工業 トラスコ中山 エーゼット 呉工業 呉工業 エスコ 鈴木油脂工業 サンハヤト エスコ エスコ
                            通常価格 890円 1,773円 1,004円 822円 652円 830円 470円 1,000円 2,720円 2,750円 1,158円 1,170円 4,170円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤
                            透明 - - - - - - - - - 透明 - -
                            材質1 主成分:アルファオレフィン油 - - - - - - - - - 主成分:アルコール類 - -
                            使用温度範囲(℃) -60~80 - - - - - - - - - -20~40 - -

                            接点復活剤 ニューポリコールキングのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            接点復活剤
                            評価 3.0満足度:3.02018/09/06
                            便利だったエレクトロルーブがこの世から姿を消した為に、替わりに使えるものが無いかといろいろと試している最中

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガリの改善
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                            ボリュームにガリが出た場合こちらで改善できます。
                            また、接点に塗布することにより、通電不良が改善しました。
                            なおリレーに使う場合は、別の商品がありますのでそちらをどうぞ。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PJR-S120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 容量(ml) JANコード 質量(g) 特長 用途 内容量

                            1,154円

                            ( 1,269円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10356-2794120493144240059180電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。 PRTR法非該当です。ボリューム・ピンジャック・コネクタ等の接触不良および再酸化の防止。1本(120ml)

                            接点復活剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました