(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,158円
税込単価
1,274円

各種機器のリレー接点の接触機能回復に最適な接点復活剤。環境負荷物質を使用しない...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    接点復活剤
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    342-1317
  • JANコード:
    4931442401192
  • 質量(g):
    120.000
  • 材質1:
    主成分:アルコール類
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~40
  • 特長:
    リレー接点やプリン卜基板のカーボン・油脂汚れを除去し、通電性を回復させる電子接点用洗浄剤です。
  • 用途:
    各種機器のリレー接点の接触機能回復。
  • 内容量:
    1本(200ml)

Loading...

各種機器のリレー接点の接触機能回復に

RC-S201

RC-S201

使用例

使用例

製品仕様

  • 使用温度範囲:-20~+40℃
  • 引火点:-20℃
  • 容器:スプレー
  • 色:透明
  • 容量:200ml
  • 質量:120g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RC-S201

1本(200ml)
10

2個

1,158( 1,274円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種機器のリレー接点の接触機能回復に最適な接点復活剤。
環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤。
【特長】
・リレー接点やプリン卜基板のカーボン・油脂汚れを除去
・通電性を回復させる電子接点用洗浄剤
・使用温度範囲は-20~+40℃
・塩素系、フロン系溶剤を使用していません
【用途】
・ボリューム・ピンジャック・コネクター等の洗浄に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤の型番RC-S201のページです。
型番RC-S201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

    接点復活剤スプレー

    接点復活剤スプレー

      コンタクトスプレー Z-295

      コンタクトスプレー Z-295

        KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

        KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

          接点復活スプレー No.1424

          接点復活スプレー No.1424

            接点クリーナー

            接点クリーナー

              接点復活剤 ニューポリコールキング

              接点復活剤 ニューポリコールキング

                クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

                クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

                  ファイン・シリコーンワニス・スプレー

                  ファイン・シリコーンワニス・スプレー

                    チョット塗りエイド 接点復活剤

                    チョット塗りエイド 接点復活剤

                      カプラスルー

                      カプラスルー

                        220ml 接点復帰剤

                        220ml 接点復帰剤

                          180ml 接点導電復活剤

                          180ml 接点導電復活剤

                            メーカー サンハヤト エーゼット ホーザン 呉工業 呉工業 トラスコ中山 サンハヤト 呉工業 ファインケミカルジャパン ソフト99コーポレーション 鈴木油脂工業 エスコ エスコ
                            通常価格 1,158円 830円 1,004円 1,000円 470円 652円 890円 822円 1,773円 571円 2,750円 2,720円 4,170円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤
                            透明 - - - - - 透明 - - - - - -
                            トラスココード 342-1317 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4931442401192 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 120.000 - - - - - - - - - - - -

                            ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 5件のレビュー
                            非常に良い製品です
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/15
                            接点洗浄剤をいろいろと探しておりましたが、この製品はほとんどがアルコールが主成分で、吹付後すぐに乾き、基板への影響などもないと判断し、購入することとしました。
                            非常に良い製品でした。が、これ自体はほとんどがアルコールでスプレーの力で洗い流すことが主体ですので、端子が古くなったことによる酸化膜などでの導通不良の場合は、ほかの処置と併せて使用しないと改善しません。

                            接点のメンテナンスの流れとしては
                            1、接点洗浄剤 ニューリレークリーナー RC-S201 で端子、コネクタを洗浄
                            2、接点ブライト 50ml ECB-L50 を塗布し、2分ほど待って酸化膜を除去
                            3、接点洗浄剤 ニューリレークリーナー RC-S201 で再度端子、コネクタを洗浄
                            4、防錆シールドRS-L15 又は 接点復活王ポリコールキングで端子を保護する(ポリコールキングを使用する場合はこれで終了)
                            5、防錆シールドRS-L15を使用した場合は数分後、再度 接点洗浄剤 ニューリレークリーナー RC-S201 で端子、コネクタを洗浄

                            防錆シールドを使うか接点復活王を使うかは悩みどころです。
                            接点復活王は油が主成分の湿式で、塗布後も油なので若干ベタつきがあります。防錆シールドRS-L15は乾式ですがかなりクサイ!!匂いが残ります。使用状況によって変えています。

                            これが自分にとっての定番の流れとなりました。
                            ただ、こちらでは扱っておられない製品もあるようです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金接点の清掃用。
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/03
                            接点の清掃用に、常に手元に置いている。ボリュームのガリ取りにも問題なく使用できている。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ICソケットの洗浄
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/06
                            液自体は問題なく満足しています。
                            ただし、付属のノズルの収納ができないので紛失の恐れがあります。キャップにノズル固定用の溝があればいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気接点復活用にしよう
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/31
                            反応の良くない接点やパソコンパーツの接続部に利用しました。
                            接点の洗浄はできているような気がしますがまだ目立った結果が出ていない為お勧めできるかどうかは今後次第です。
                            ただ、へんなベトツキがないのは良いと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接点復活剤
                            評価 3.0満足度:3.02018/09/06
                            便利だったエレクトロルーブがこの世から姿を消した為に、替わりに使えるものが無いかといろいろと試している最中

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接点復活剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました