(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
822円
税込単価
904円

電気・電子パーツ洗浄剤。【特長】・プリント基板やセンサーなどに付着した汚れをす...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    接点復活剤
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    171-8126
  • JANコード:
    4972444014195
  • 質量(g):
    415.000
  • 材質1:
    主成分:石油系溶剤
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~40
  • 特長:
    プリント基板やセンサーなどに付着した油汚れなどをすばやく取り除きます。プラスチック素材にも使用できます。速乾性で、拭き取りは不要です。
  • 用途:
    各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクタ、各種アッセンブリーパーツ類。
  • 内容量:
    1本(430ml)

型番

NO1419 解除

この商品は3個からご注文いただけます。

Loading...

クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)の主な特長について

クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

成分: 石油系溶剤
容量: 430ml
製品サイズ: 200×Φ66(直径66mm)
製品重量: 415g
消防法分類: 第1石油類、危険等級2 

この商品の使用例について

プリント基板に

プリント基板に

接点部分に

接点部分に

この商品の使用上の注意

ディスプレイ画面、キーボード、電卓、リモコンには使用しないでください。 

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ接点復活剤透明
トラスココード171-8126JANコード4972444014195
質量(g)415.000材質1主成分:石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~40特長プリント基板やセンサーなどに付着した油汚れなどをすばやく取り除きます。プラスチック素材にも使用できます。速乾性で、拭き取りは不要です。
用途各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクタ、各種アッセンブリーパーツ類。内容量1本(430ml)
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1419

1本(430ml)
10

3個

822( 904円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

電気・電子パーツ洗浄剤。
【特長】
・プリント基板やセンサーなどに付着した汚れをすばやく取り除きます
・速乾性で残渣がなく、拭き取りが不要です
・プラスチック部品にも使用できます
・缶を逆さにしても使用できます
・有機則規制外商品
【用途】
・各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類のクリーンアップ、自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類のクリーンアップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)の型番NO1419のページです。
型番NO1419に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

    接点復活スプレー No.1424

    接点復活スプレー No.1424

      KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

      KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

        接点クリーナー

        接点クリーナー

          接点復活剤 ニューポリコールキング

          接点復活剤 ニューポリコールキング

            ファイン・シリコーンワニス・スプレー

            ファイン・シリコーンワニス・スプレー

              チョット塗りエイド 接点復活剤

              チョット塗りエイド 接点復活剤

                コンタクトスプレー Z-295

                コンタクトスプレー Z-295

                  ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

                  ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

                    220ml 接点復帰剤

                    220ml 接点復帰剤

                      接点復活剤スプレー

                      接点復活剤スプレー

                        カプラスルー

                        カプラスルー

                          430ml 2-26 接点復活剤

                          430ml 2-26 接点復活剤

                            メーカー 呉工業 呉工業 呉工業 トラスコ中山 サンハヤト ファインケミカルジャパン ソフト99コーポレーション ホーザン サンハヤト エスコ エーゼット 鈴木油脂工業 エスコ
                            通常価格 822円 470円 1,000円 652円 890円 1,773円 571円 1,004円 1,158円 2,720円 830円 2,750円 1,170円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤
                            透明 淡黄 淡黄色 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 171-8126 290-1501 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4972444014195 4972444014249 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 415.000 250.000 - - - - - - - - - - -

                            クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 8件のレビュー
                            基板の清掃
                            評価 5.0満足度:5.02017/08/21
                            基板に使えるブレーキクリーナー。
                            接点復活材の脂分とるのにもいいかも。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プリント基盤の洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/30
                            プリント基盤の洗浄に活用していますが、その名のとうり、速乾性が高く、またホコリ等をしっかり洗浄してくれるので、使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            押しボタンスイッチの接点復活剤として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/04
                            機械設備の動力が起動できなくなり、調査したところ、運転用押しボタン
                            ではなく、停止用押しボタン(b接点)の接触不良が原因と推定できたので、手持ちのクイックドライクリーナーを使用してみました。
                            すぐにでも復旧しなければならない状況でしたので、速乾性能が高く
                            拭き取り不要と云う事で、たいへん助かりました。
                            これまでは、スプレー後、かなりの待ち時間が必要でしたので、速乾性且つ
                            完全に蒸発してくれるので、多用途に使用できそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空調服のファンの清掃に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/05
                            空調服のファンが、埃の吸引により酷く汚れてしまいました。
                            ファンが分解できないタイプなので、エアブローで対処しましたが、満足な効果を得られませんでした。
                            いろいろ調べた挙句にようやくクイックドライクリーナーの存在を知り、さっそく試してみました。
                            完璧にきれいにはなりませんが、プラスチックを痛めることはなく、「まあいいか」と思えるレベルまできれいにできました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鍵穴の洗浄に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/04
                            時々玄関の鍵が回らない事があったので、鍵にCRCを塗布してから差し込んで回すと、正常に施錠/解錠できるようになったが、”鍵穴に市販の潤滑油をさすのは、故障の原因となります”の記事を見て油脂分を取り除く効果のあるこのスプレーを使用して洗浄しました。
                            その後2年経つが、今のところまったく問題無く機能しております。
                            私は、このスプレーで洗浄しただけですが、洗浄後にシリンダー専用潤滑剤を差した方が良いかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接点復活剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト