(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接点復活スプレー No.1424

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

接点復活スプレー No.1424

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円

【特長】・接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、接点を復活させます・接点...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    接点復活剤
  • 色:
    淡黄
  • トラスココード:
    290-1501
  • JANコード:
    4972444014249
  • 質量(g):
    250.000
  • 材質1:
    主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
  • 特長:
    接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、接点を復活させます。接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。強い衝撃が加わっても、被膜が元するので、接点の腐食を防止します。
  • 用途:
    スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー機、通信電話機器などの接点復活、防錆。
  • 仕様:使用温度範囲:
    -20~70℃
  • 内容量:
    1本(220ml)

Loading...

接点部の汚れを除去し、接点を復活させるスプレー

接点復活スプレー

接点復活スプレー

成分: 鉱物油 防錆剤 石油系溶剤
容量: 220ml
製品サイズ: 175×Φ53(直径53mm)
製品重量: 250g
消防法分類: 第3石油類、危険等級Ⅲ

接点復活スプレー No.1424の使用例

接点部に

接点部に

配線回路に

配線回路に

この商品の使用上の注意

フレキシブルケーブル(フィルムケーブル)、導電性ゴムには使用しないでください。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1424

1本(220ml)
10

1個

470( 517円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、接点を復活させます
・接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません
・強い衝撃が加わっても、被膜は復元するため、接点の腐食防止効果に影響を与えません
・中間加工品やパーツの一時防錆にも使用できます
・有機則規制外商品
【用途】
・スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点復活

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

接点復活スプレー No.1424の型番NO1424のページです。
型番NO1424に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接点復活スプレー No.1424

接点復活スプレー No.1424

    クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

    クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

      KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

      KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

        接点クリーナー

        接点クリーナー

          コンタクトスプレー Z-295

          コンタクトスプレー Z-295

            接点復活剤 ニューポリコールキング

            接点復活剤 ニューポリコールキング

              チョット塗りエイド 接点復活剤

              チョット塗りエイド 接点復活剤

                ファイン・シリコーンワニス・スプレー

                ファイン・シリコーンワニス・スプレー

                  ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

                  ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

                    220ml 接点復帰剤

                    220ml 接点復帰剤

                      カプラスルー

                      カプラスルー

                        接点復活剤スプレー

                        接点復活剤スプレー

                          430ml 2-26 接点復活剤

                          430ml 2-26 接点復活剤

                            メーカー 呉工業 呉工業 呉工業 トラスコ中山 ホーザン サンハヤト ソフト99コーポレーション ファインケミカルジャパン サンハヤト エスコ 鈴木油脂工業 エーゼット エスコ
                            通常価格 470円 822円 1,000円 652円 1,004円 890円 571円 1,773円 1,158円 2,720円 2,750円 830円 1,170円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤
                            淡黄 透明 淡黄色 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 290-1501 171-8126 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4972444014249 4972444014195 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 250.000 415.000 - - - - - - - - - - -

                            接点復活スプレー No.1424のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 17件のレビュー

                            高評価レビュー

                            スイッチ周辺の掃除用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/09
                            特に不調では無かったのですが、メンテナンスの際に汚れが目立ったため使用しました。当然異常は無いのですが、定期的に清掃する事で調子よく稼働してくれると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチ周辺の掃除用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/09
                            特に不調では無かったのですが、メンテナンスの際に汚れが目立ったため使用しました。当然異常は無いのですが、定期的に清掃する事で調子よく稼働してくれると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リレー等の動作不良の改善
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/19
                            機械のリレーの動作不良改善に使用してみたところ改善しました。
                            リレー自体の寿命がきている事もあり交換する前にダメもとで1度試してみたら復活しました。
                            この先どこまで持つのか一時的に復活しただけなのか?は様子見にはなりますが、効果はあるようです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マウス
                            評価 5.0満足度:5.02023/09/25
                            マウスの左ボタンがチャタリングを起こし始めたので
                            マイクロスイッチを交換しようかと思ったのですが
                            接点復活材でも改善することを知り試してみました
                            結果は見事復活
                            手間いらずで使用量は一吹き分の一滴のみ
                            非常にコスパ、タイパが良く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接点修復
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/27
                            錆びついていた接点でしたが、サビを落としても通電しない状態で諦めていたところ、試しに使ってみたら復活しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リレー等の接点に
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/05
                            ラチェットリレーの調子が悪く、ダメ元で使用してみました。
                            使用後の調子は今のところいいです。リレー一つでもメンテナンスの重要性を感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接点復活剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました