(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止剤 TB2910B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

帯電防止剤 TB2910B

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,925円
税込単価
2,118円

【特長】・界面活性剤を主成分としたエアゾールタイプの帯電防止剤です・帯電を防止...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電・帯電防止剤
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    126-2441
  • JANコード:
    4967410101894
  • 質量(g):
    250.000
  • 材質1:
    主成分:エタノール・他
  • 使用温度範囲(℃):
    5~40
  • 特長:
    スプレーするだけで瞬時に静電気を除去します。
  • 用途:
    電気機器関係の帯電防止。
  • 内容量:
    1本(250ml)

Loading...

スプレーするだけで瞬時に静電気を除去!帯電防止剤

TB2910B

TB2910B

電気機器の静電防止に

電気機器の静電防止に

  帯電防止剤の仕様

  • 使用温度範囲:5~40℃
  • 容器:スプレー
  • 色:透明
  • 容量:250ml
  • 質量:250g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB2910B

1本(250ml)
10

2個

1,925( 2,118円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・界面活性剤を主成分としたエアゾールタイプの帯電防止剤です
・帯電を防止するとともに埃の付着を防ぎます
・無色透明でベトつきがなく、ゴム、プラスチックを侵しません
・スプレーするだけで瞬時に静電気を除去
・長時間にわたって帯電を防止し続ける
・使用温度範囲は+5~+40℃
【用途】
・電気機器関係の帯電防止に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

帯電防止剤 TB2910Bの型番TB2910Bのページです。
型番TB2910Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止剤 TB2910B

帯電防止剤 TB2910B

    マットクリーナー Z-276

    マットクリーナー Z-276

      FCJ エアースタット 420ml

      FCJ エアースタット 420ml

        帯電防止剤 スタチノール 400mL

        帯電防止剤 スタチノール 400mL

          エーゼット 静電気防止スプレー

          エーゼット 静電気防止スプレー

            トラスコ中山 静電気防止スプレー

            トラスコ中山 静電気防止スプレー

              250ml 帯電防止剤(スプレー)

              250ml 帯電防止剤(スプレー)

                液体ゴム ビンタイプ

                液体ゴム ビンタイプ

                  デブコン CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレー

                  デブコン CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレー

                    ブラックガードスプレー

                    ブラックガードスプレー

                      サンハヤト セイデンエックス

                      サンハヤト セイデンエックス

                        スタティックガード(帯電防止スプレー)

                        スタティックガード(帯電防止スプレー)

                          帯電防止スプレー

                          帯電防止スプレー

                            メーカー スリーボンド 三商 ファインケミカルジャパン 東京硝子器械 エーゼット トラスコ中山 エスコ ユタカメイク ITW ファインケミカルジャパン サンハヤト エンジニア 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,925円 1,670円 871円 1,801円 714円 917円 2,540円 1,643円 4,598円 2,384円 1,090円 1,785円 855円
                            通常出荷日 1日目   7日目   4日目   2日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 静電・帯電防止剤 - 静電・帯電防止剤 - 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 - その他 その他 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤
                            透明 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 126-2441 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4967410101894 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 250.000 - - - - - - - - - - - -

                            帯電防止剤 TB2910Bのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            アクリル板静電気除去
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/15
                            ブラストボックス のぞき窓に使用しています。
                            研磨剤の粉末が、アクリル板に付着しふき取りが大変でしたが、この防止剤で、ふき取りの回数が半分以下になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました