(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

帯電防止スプレー

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
855円
税込単価
941円

べたつかない速乾タイプの静電・帯電防止剤。【特長】・帯電しやすいプラスチックな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電・帯電防止剤
  • 色:
  • トラスココード:
    335-2714
  • JANコード:
    4906725531309
  • 質量(g):
    375.000
  • 材質1:
    主成分:界面活性剤
  • 使用温度範囲(℃):
    0~40
  • 容量(L):
    0.42
  • 特長:
    帯電しやすいプラスチックなどの絶縁物質にスプレーするだけで、配合の界面活性剤が空気中の水分を吸着させ電気を逃がします。
  • 用途:
    電子機器・精密機器に。
  • 材質:
    主成分:耐熱無機粉末、水(エタノール、プロパン、ブタン、イソブタン含有)
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

電​子​機​器​・​精​密​機​器​への使用に最適​

531336

531336

使用例

使用例

製品仕様

  • 使用温度範囲:0~+40℃
  • 主成分:耐熱無機粉末、水(エタノール、プロパン、ブタン、イソブタン含有)
  • 製造国:日本
  • 色:白
  • 容量:420ml
  • 質量:375g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

531336

1本(420ml)
10

3個

855( 941円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

べたつかない速乾タイプの静電・帯電防止剤。
【特長】
・帯電しやすいプラスチックなどの絶縁物質にスプレーする
・配合の界面活性剤が空気中の水分を吸着させて電気を逃がす
・ベタつかない速乾タイプで、噴き付けた後もすぐに作業が可能
【用途】
・電子機器の帯電防止、アクリル板などのプラスチックフィルムの帯電防止・ゴミ付着防止に便利
・繊維製品などの帯電防止、モニターなどのゴミ付着防止に最適
・プリンターなどの紙詰まり防止に便利

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

帯電防止スプレーの型番531336のページです。
型番531336に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止スプレー

帯電防止スプレー

    エーゼット 静電気防止スプレー

    エーゼット 静電気防止スプレー

      帯電防止クリーナー Z-292

      帯電防止クリーナー Z-292

        250ml 帯電防止剤(スプレー)

        250ml 帯電防止剤(スプレー)

          帯電防止剤

          帯電防止剤

            FCJ エアースタット 420ml

            FCJ エアースタット 420ml

              220ml 静電防止スプレー

              220ml 静電防止スプレー

                帯電防止剤 TB2910B

                帯電防止剤 TB2910B

                  タキロン コートロンVタイプ 1KG

                  タキロン コートロンVタイプ 1KG

                    トラスコ中山 静電気防止スプレー

                    トラスコ中山 静電気防止スプレー

                      帯電防止剤 スタチノール 400mL

                      帯電防止剤 スタチノール 400mL

                        スタティックガード(帯電防止スプレー)

                        スタティックガード(帯電防止スプレー)

                          アキレス 静電気除去(イオンブロアー) スタティックメイト

                          アキレス 静電気除去(イオンブロアー) スタティックメイト

                            メーカー 住鉱潤滑剤 エーゼット ホーザン エスコ アキレス ファインケミカルジャパン エスコ スリーボンド タキロンシーアイ トラスコ中山 東京硝子器械 エンジニア アキレス
                            通常価格 855円 714円 960円 2,540円 16,235円 871円 750円 1,925円 2,607円 917円 1,801円 1,785円 63,207円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 - 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 - 静電・帯電防止剤 - 静電・帯電防止剤 -
                            - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 335-2714 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4906725531309 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 375.000 - - - - - - - - - - - -

                            帯電防止スプレーのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            和紙カットディスペンサー
                            評価 3.0満足度:3.02021/10/01
                            カットされた和紙に静電気がおきているので、購入してみました。
                            直接ディスペンサーにかけて使用してみて、べとつかずそれなりに
                            効果はあるのかなと思います。
                            噴射の液も微細な感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            LCDのホコリ対策
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/07
                            LCDディスプレイにホコリが付きにくくする為に使用しました。同種製品を使用したことが無い為、比較ができませんが、すぐに乾き、手で触った感じはスベスベになりましたが、ホコリの付着には期待ほどではなかったです。スマホ等タッチパネルの使用感も良くなり、色々なものに塗布しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークの帯電防止
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/24
                            スプレーすれば静電気はおさまるが、常にスプレーする必要があります。当方では目的が達成されませんでした。効果はありますので、適した使い方をすれば良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました